Program dostaw

Funkcja
Moduły podstawowe – tarcza XI/ON
Poziomy przyłączy
3 poziomów przyłączy
Sposób podłączenia
Zaciski sprężynowe
funkcja
do modułu płytkowego
Stosowane do
XN-2DI-24VDC-P
XN-2DI-24VDC-N
XN-2DI-120/230VAC
XN-1AI-I(0/4...20MA)
XN-2AI-I(0/4...20MA)
XN-1AI-U(-10/0...+10VDC)
XN-2AI-U(-10/0...+10VDC)
XN-2AI-PT/NI-2/3
XN-1AO-I(0/4...20MA)
XN-2AO-I(0/4...20MA)
XN-2AO-U(-10/0...+10VDC)

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Izolacja galwaniczna
tak, poprzez transoptor
Temperatura otoczenia
0 - +55 °C
wilgotność względna
5 - 95 % (indoor), Level RH-2, bez skraplania (w temperaturze składowania 45°C)
Spaliny
SO2: 10 (wilg. wzgl. < 75%, bez skraplania)
H2S: 1.0 (wilg. wzgl. < 75%, bez skraplania) ppm
Odporność na wibracje, warunki zastosowania
zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Wytrymałość udarowa mechaniczna
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Odporność na udar długotrwały (IEC/EN 60068-2-29)
zgodnie z IEC 60068-2-29
Wywrócenie i spadnięcie
zgodnie z IEC 60068-2-31, swobodne opadanie według IEC 60068-2-32
Stopień ochrony
IP20
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)ESD [Wyładowanie powietrzne/stykowe]
EN 61000-4-2 kV
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Pola elektromagnetyczne [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Burst
EN 61100-4-4
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Udar
EN 61100-4-5
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)prąd źródłowy
EN 61100-4-6 V
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Emisja zakłóceń (w postaci promieniowania, wysoka częstotliwość) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Wariacje napięcia/Spadki napięć
EN 61131-2
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Badanie typu (Type Test)
zgodnie z EN 61131-2
Dopuszczenia
CE, cUL (ewent. w opracowaniu)
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy)
Zaciski
Dane znamionowe
zgodnie z VDE 0611 część 1/8.92/

IEC/EN 60947-7-1
Sposób podłączenia w kierunku TOP
Przyłącze na sprężyny pociągowe/podłączenia na śrubę
Odcinek przewodu bez izolacji
8 mm
Obszar zacisku
maks. 0,5 - 2,5 mm2
Przewody zaciskowe"e" przewód pojedynczy H 07V-U
0,5 - 2,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" Linka z tulejką H 07V-K
0,5 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" z tulejkami bez kołnierzy z tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,5 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" z tulejkami z kołnierzami z tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,5 - 1,5 mm2
Sprawdzian trzpieniowy IEC/EN 60947-1
A1

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
0 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne  PLC (EG000024) / Fieldbus, system rozproszony - podstawa do montażu modułów (EC001598)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Sterowanie / Sieć Fieldbus, rozproszone urządzenia peryferyjne / Sieć Fieldbus, rozproszone urządzenia peryferyjne - rama montażowa modułów (ecl@ss10.0.1-27-24-26-03 [BAA064013])
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
0 - 0 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
0 - 0 V
Napięcie wejściowe dla DC
0 - 0 V
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 50 Hz
0 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 60 Hz
0 A
Maksymalny prąd wejściowy DC
0 A
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
0 - 0 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
0 - 0 V
Napięcie wyjściowe dla DC
0 - 0 V
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
0 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
0 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
0 A
Akcesoria systemowe
Tak
Liczba gniazd/slotów
1
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Tak
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Nie
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Nie
Z wtykowymi modułami centralnymi
Tak
Z innymi modułami wtykowymi
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Szerokość
12.6 mm
Wysokość
154.5 mm
Głębokość
49.9 mm

Aprobaty

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Wymiary

272X003