Leveringsprogram

Funksjon
Sokkelmoduler skive XI/ON
Tilkoblingsnivåer
3 tilkoblingsnivåer
Tilkoblingsteknikk
Fjærtrekklemmer
Funksjon
for skivemodul
kan brukes for
XN-2DI-24VDC-P
XN-2DI-24VDC-N
XN-2DI-120/230VAC
XN-1AI-I(0/4...20MA)
XN-2AI-I(0/4...20MA)
XN-1AI-U(-10/0...+10VDC)
XN-2AI-U(-10/0...+10VDC)
XN-2AI-PT/NI-2/3
XN-1AO-I(0/4...20MA)
XN-2AO-I(0/4...20MA)
XN-2AO-U(-10/0...+10VDC)

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Potensialskille
ja, via optikobler
Omgivelsestemperatur
0 - +55 °C
relativ fuktighet
5 - 95 % (innendørs), nivå RH-2, ikke-kondenserende (ved 45°C lagring)
Skadelig gass
SO2: 10 (rel. fuktighet < 75 %, ingen kondensering)
H2S: 1,0 (rel. fuktighet < 75 %, ingen kondensering) ppm
Vibrasjonsfasthet, bruksbetingelser
I samsvar med IEC/EN 60068-2-6
Motstand mot mekanisk støt
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Varig motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-29)
etter IEC 60068-2-29
Tipp og velt
iht. IEC 60068-2-31, fritt fall iht. IEC 60068-2-32
Kapslingsklasse
IP20
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)ESD [Luft-/kontaktutlading]
EN 61000-4-2 kV
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Elektromagnetiske felt [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Støt
EN 61100-4-4
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Spenningsstøt
EN 61100-4-5
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Utstrålt
EN 61100-4-6 V
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Avgitt interferens (utstrålt, høyfrekvent) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Spenningsvariasjoner/spenningsfall
EN 61131-2
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Typetest (Type Test)
etter EN 61131-2
Godkjenninger
CE, cUL (evt. under bearbeidelse)
Flere tekniske data (bla-katalog)
koblingsklemmer
Måledata
iht. VDE 0611 del 1/8.92/

IEC/EN 60947-7-1
tilkoblingsteknikk i TOP-retning
fjærbelastet tilkobling/skrukobling
Avisoleringslengde
8 mm
Klemmeområde
maks. 0.5 - 2.5 mm2
Klembare ledere"e" entrådet H 07V-U
0,5 - 2,5 mm2
Klembare ledere"f" fintrådet H 07V-K
0,5 - 1,5 mm2
Klembare ledere"f" med hylser uten kunststoffkrage iht. DIN 46228-1 (hylser trykket fast gasstett)
0,5 - 1,5 mm2
Klembare ledere"f" med hylser med kunststoffkrage iht. DIN 46228-1 (hylser trykket fast gasstett)
0,5 - 1,5 mm2
Kaliberdor IEC/EN 60947-1
A1

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
0 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Programmerbar logisk styring PLS (EG000024) / Feltbuss, desentralisert periferi - monteringsramme (EC001598)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - module carrier (ecl@ss10.0.1-27-24-26-03 [BAA064013])
For integrert strømforsyning
Ja
Inngangsspenning ved AC 50 Hz
0 - 0 Volt
Inngangsspenning ved AC 60 Hz
0 - 0 Volt
Inngangsspenning ved DC
0 - 0 Volt
Type inngangsspenning
DC
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz
0 Amp
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz
0 Amp
Maks inngangsstrøm ved DC
0 Amp
Utgangsspenning ved AC 50 Hz
0 - 0 Volt
Utgangsspenning ved AC 60 Hz
0 - 0 Volt
Utgangsspenning ved DC
0 - 0 Volt
Type utgangsspenning
DC
Maks utgangsstrøm AC 50 Hz
0 Amp
Maks utgangsstrøm AC 60 Hz
0 Amp
Maks utgangsstrøm ved DC
0 Amp
Systemtilbehør
Ja
Antall pluggbare enheter
1
Med pluggbare moduler, digital I/O
Ja
Med pluggbare moduler, analog I/O
Ja
Med pluggbare moduler, kommunikasjonsmoduler
Nei
Med pluggbare moduler, funksjon og teknologi moduler
Nei
Med pluggbare moduler, Sentral-moduler
Ja
Med pluggbare moduler, andre
Nei
Skinnemontering er mulig
Ja
Vegg-/direktemontering mulig
Nei
Panelinnbygging mulig
Nei
Rack-montering mulig
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
Kategori ihht. EN 954-1
SIL iflg. IEC 61508
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Uten
Tilhørende drift (Ex ia)
Nei
Tilhørende drift (Ex ib)
Nei
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Bredde
12.6 Millimeter
Høyde
154.5 Millimeter
Dybde
49.9 Millimeter

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Dimensjoner

272X003