Dodavatelský program

Funkce
Základní moduly desky XI/ON
Připojovací úrovně
3 připojovací úrovně
Typy svorek
Pružinové svorky
Funkce
pro deskový modul
Použitelný pro
XN-2DI-24VDC-P
XN-2DI-24VDC-N
XN-2DI-120/230VAC
XN-1AI-I(0/4...20MA)
XN-2AI-I(0/4...20MA)
XN-1AI-U(-10/0...+10VDC)
XN-2AI-U(-10/0...+10VDC)
XN-2AI-PT/NI-2/3
XN-1AO-I(0/4...20MA)
XN-2AO-I(0/4...20MA)
XN-2AO-U(-10/0...+10VDC)

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 61000-6-2
ČSN EN 61000-6-4
ČSN EN 61131-2
Oddělení potenciálů
ano, přes optoelektronický vazební člen
Okolní teplota
0 - +55 °C
relativní vlhkost
5 - 95 % (interiér), úroveň RH-2, žádná kondenzace (skladování při 45 °C)
Škodlivý plyn
SO2: 10 (rel. vlhkost < 75%, bez kondenzace)
H2S: 1,0 (rel. vlhkost < 75%, bez kondenzace) ppm
Odolnost proti vibracím, podmínky použití
Podle normy IEC/en 60068-2-6
Odolnost proti nárazu
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Odolnost proti trvalému rázu (ČSN EN 60068-2-29)
podle normy ČSN EN 60068-2-29
Překlopení a převrácení
podle IEC 60068-2-31, volný pád podle IEC 60068-2-32
Stupeň krytí
IP20
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)ESD [Vzdušný / kontaktní výboj]
EN 61000-4-2 kV
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)Elektromagnetické pole [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
ČSN EN 61100-4-2 V/m
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)zkouška odolnosti
ČSN EN 61100-4-4
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)Rázový impuls
ČSN EN 61100-4-5
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)přívod
ČSN EN 61100-4-6 V
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)Vyzařované rušení (vyzařováno, s vysokou frekvencí) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
ČSN EN 55016-2-3 dB
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)Změny napětí / poklesy napětí
ČSN EN 61131-2
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)Typová zkouška (type test)
podle EN 61131-2
Schválení
CE, cUL (popř. se připravuje)
Další technické údaje (listovací katalog)
Ukončení
Jmenovité údaje
podle VDE 0611 část 1/8.92/

ČSN EN 60947-7-1
Typy svorek ve směru NAHORU
Bezšroubové připojení/šroubové připojení
Délka odizolování
8 mm
Svěrný rozsah
max. 0,5 - 2,5 mm2
Připojitelné vodiče„e“ jednodrátový H 07V-U
0,5 - 2,5 mm2
Připojitelné vodiče„f“ slaněný vodič H 07V-K
0,5 - 1,5 mm2
Připojitelné vodiče„f“ s dutinkami bez plastového lemu podle DIN 46228-1 (dutinky nalisované plynotěsně)
0,5 - 1,5 mm2
Připojitelné vodiče„f“ s dutinkami s plastovým lemem podle DIN 46228-1 (dutinky nalisované plynotěsně)
0,5 - 1,5 mm2
Válečkový kalibr ČSN EN 60947-1
A1

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
0 °C
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
PLC's (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - mounting frame (EC001598)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Rízení / Sbernice pole, distribuovaná periferie / Sbernice pole, distribuovaná periferie - rám modulu (ecl@ss10.0.1-27-24-26-03 [BAA064013])
With integrated power supply
Yes
Input voltage at AC 50 Hz
0 - 0 V
Input voltage at AC 60 Hz
0 - 0 V
Input voltage at DC
0 - 0 V
Type of voltage (input voltage)
DC
Max. input current AC 50 Hz
0 A
Max. input current AC 60 Hz
0 A
Max. input current DC
0 A
Output voltage at AC 50 Hz
0 - 0 V
Output voltage at AC 60 Hz
0 - 0 V
Output voltage at DC
0 - 0 V
Type of output voltage
DC
Max. output current AC 50 Hz
0 A
Max. output current AC 60 Hz
0 A
Max. output current DC
0 A
System accessory
Yes
Number of slots
1
With pluggable modules, digital I/O
Yes
With pluggable modules, analogue I/O
Yes
With pluggable modules, communication modules
No
With pluggable modules, function and technology modules
No
With pluggable modules, central modules
Yes
With pluggable modules, others
No
Rail mounting possible
Yes
Wall mounting/direct mounting
No
Front build in possible
No
Rack-assembly possible
No
Suitable for safety functions
No
Category according to EN 954-1
SIL according to IEC 61508
None
Performance level acc. EN ISO 13849-1
None
Appendant operation agent (Ex ia)
No
Appendant operation agent (Ex ib)
No
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Width
12.6 mm
Height
154.5 mm
Depth
49.9 mm

aprobace,

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Rozměry

272X003