Программа поставок

Функция
Дисковые базовые модули XI/ON
Платы подключения
3 платы подключения
Техника присоединения
Пружинные клеммы
функция
для модуля записи
Краткое описание
Базовый модуль для подачи питания в поле
Базовый модуль для питания через шлюз (с XN-BR-24VDC-D)
Применяемое для
XN-BR-24VDC-D
XN-PF-24VDC-D
XN-PF-120/230VAC-D

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Гальваническое разделение
да, через оптрон
Температура окружающей среды
0 - +55 °C
относительная влажность
5 - 95 % (в помещении), уровень RH-2, без компенсации (при 45°C во время хранения)
Вредный газ
SO2: 10 (относит. влажность < 75 %, без конденсации)
H2S: 1,0 (относит. влажность < 75%, без конденсации) ppm
Вибростойкость, условия применения
согласно IEC/EN 60068-2-6
Удароустойчивость
согл. IEC 60068-2-27 g
Длительная ударопрочность (IEC/EN 60068-2-29)
согласно IEC 60068-2-29
Опрокидывание и переворачивание
согласно IEC 60068-2-31, свободное падение в соответствии с IEC 60068-2-32
Класс защиты
IP20
Электромагнитная совместимость (ЭМС)ESD [Воздушный / контактный разряд]
EN 61000-4-2 кВ
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Электромагнитные поля [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) ГГц ]
EN 61100-4-2 V/m
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Импульсное напряжение
EN 61100-4-4
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Скачок напряжения
EN 61100-4-5
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Впуск
EN 61100-4-6 В
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Излучаемые радиопомехи (излучаемые, высокочастотные) [(30...230 мГц) / (230...1000 мГц)]
EN 55016-2-3 dB
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Варианты напряжения/просадки напряжения
EN 61131-2
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Типовые испытания (Type Test)
согласно EN 61131-2
Допуски
CE, cUL (по необходимости в обработке)
Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания)
Соединительные клеммы
расчетные характеристики
согласно VDE 0611 часть 1/8.92/

IEC/EN 60947-7-1
Техника присоединения в направлении вверх
Пружинное соединение/винтовое соединение
Длина зачистки
8 мм
Диапазон зажима
макс. 0,5 - 2,5 мм2
Зажимные провода"e" одножильный H 07V-U
0,5 - 2,5 мм2
Зажимные провода"f" тонкопроволочный H 07V-K
0,5 - 1,5 мм2
Зажимные провода"f" с оконечными муфтами без пластмассовых колец согласно DIN 46228-1 (оконечные муфты герметично прижаты)
0,5 - 1,5 мм2
Зажимные провода"f" с оконечными муфтами с пластмассовым кольцом согласно DIN 46228-1 (оконечные муфты герметично прижаты)
0,5 - 1,5 мм2
Калиберная пробка IEC/EN 60947-1
A1

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
0 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
PLC's (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - mounting frame (EC001598)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Логические управляющие системы / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - module carrier (ecl@ss10.0.1-27-24-26-03 [BAA064013])
With integrated power supply
Yes
Input voltage at AC 50 Hz
0 - 0 V
Input voltage at AC 60 Hz
0 - 0 V
Input voltage at DC
0 - 0 V
Type of voltage (input voltage)
DC
Max. input current AC 50 Hz
0 A
Max. input current AC 60 Hz
0 A
Max. input current DC
0 A
Output voltage at AC 50 Hz
0 - 0 V
Output voltage at AC 60 Hz
0 - 0 V
Output voltage at DC
0 - 0 V
Type of output voltage
DC
Max. output current AC 50 Hz
0 A
Max. output current AC 60 Hz
0 A
Max. output current DC
0 A
System accessory
Yes
Number of slots
1
With pluggable modules, digital I/O
No
With pluggable modules, analogue I/O
No
With pluggable modules, communication modules
No
With pluggable modules, function and technology modules
No
With pluggable modules, central modules
Yes
With pluggable modules, others
Yes
Rail mounting possible
Yes
Wall mounting/direct mounting
No
Front build in possible
No
Rack-assembly possible
No
Suitable for safety functions
No
Category according to EN 954-1
SIL according to IEC 61508
None
Performance level acc. EN ISO 13849-1
None
Appendant operation agent (Ex ia)
No
Appendant operation agent (Ex ib)
No
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Width
12.6 mm
Height
117.6 mm
Depth
49.9 mm

Апробации

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Размеры

272X003