140074 XN-P3T-SBB
Moduł podstawowy płytka XI/ON, do zasilania, sprężyna pociągowa, 3 poziomów przyłączy
Podstawa magistralna, Moduły podstawowe – tarcza XI/ON, Poziomy przyłączy: 3 poziomów przyłączy, Sposób podłączenia: Zaciski sprężynowe, do modułu płytkowego, Moduł podstawowy do zasilania polowego, Moduł podstawowy do zasilania bramki (z XN-BR-24VDC-D), Stopień ochrony: IP20, Stosowane do: XN-BR-24VDC-D, XN-PF-24VDC-D, XN-PF-120/230VAC-D, Normy i przepisy: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2
Program dostaw
Funkcja
Moduły podstawowe – tarcza XI/ON
Poziomy przyłączy
3 poziomów przyłączy
Sposób podłączenia
Zaciski sprężynowe
funkcja
do modułu płytkowego
Krótki opis
Moduł podstawowy do zasilania polowego
Moduł podstawowy do zasilania bramki (z XN-BR-24VDC-D)
Moduł podstawowy do zasilania bramki (z XN-BR-24VDC-D)
Stosowane do
XN-BR-24VDC-D
XN-PF-24VDC-D
XN-PF-120/230VAC-D
XN-PF-24VDC-D
XN-PF-120/230VAC-D
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Izolacja galwaniczna
tak, poprzez transoptor
Temperatura otoczenia
0 - +55 °C
wilgotność względna
5 - 95 % (indoor), Level RH-2, bez skraplania (w temperaturze składowania 45°C)
Spaliny
SO2: 10 (wilg. wzgl. < 75%, bez skraplania)
H2S: 1.0 (wilg. wzgl. < 75%, bez skraplania) ppm
H2S: 1.0 (wilg. wzgl. < 75%, bez skraplania) ppm
Odporność na wibracje, warunki zastosowania
zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Wytrymałość udarowa mechaniczna
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Odporność na udar długotrwały (IEC/EN 60068-2-29)
zgodnie z IEC 60068-2-29
Wywrócenie i spadnięcie
zgodnie z IEC 60068-2-31, swobodne opadanie według IEC 60068-2-32
Stopień ochrony
IP20
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)ESD [Wyładowanie powietrzne/stykowe]
EN 61000-4-2 kV
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Pola elektromagnetyczne [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Burst
EN 61100-4-4
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Udar
EN 61100-4-5
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)prąd źródłowy
EN 61100-4-6 V
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Emisja zakłóceń (w postaci promieniowania, wysoka częstotliwość) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Wariacje napięcia/Spadki napięć
EN 61131-2
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Badanie typu (Type Test)
zgodnie z EN 61131-2
Dopuszczenia
CE, cUL (ewent. w opracowaniu)
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy)
Zaciski
Dane znamionowe
zgodnie z VDE 0611 część 1/8.92/
IEC/EN 60947-7-1
IEC/EN 60947-7-1
Sposób podłączenia w kierunku TOP
Przyłącze na sprężyny pociągowe/podłączenia na śrubę
Odcinek przewodu bez izolacji
8 mm
Obszar zacisku
maks. 0,5 - 2,5 mm2
Przewody zaciskowe"e" przewód pojedynczy H 07V-U
0,5 - 2,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" Linka z tulejką H 07V-K
0,5 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" z tulejkami bez kołnierzy z tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,5 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" z tulejkami z kołnierzami z tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,5 - 1,5 mm2
Sprawdzian trzpieniowy IEC/EN 60947-1
A1
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
0 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
Stopień ochrony
IP20
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - mounting frame (EC001598)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Sterowanie / Sieć Fieldbus, rozproszone urządzenia peryferyjne / Sieć Fieldbus, rozproszone urządzenia peryferyjne - rama montażowa modułów (ecl@ss10.0.1-27-24-26-03 [BAA064013])
With integrated power supply
Tak
Input voltage at AC 50 Hz
0 - 0
Input voltage at AC 60 Hz
0 - 0
Input voltage at DC
0 - 0
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Max. input current AC 50 Hz
0
Max. input current AC 60 Hz
0
Maks. prąd wejściowy DC
0
Output voltage at AC 50 Hz
0 - 0
Output voltage at AC 60 Hz
0 - 0
Napięcie wyjściowe dla DC
0 - 0
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Max. output current AC 50 Hz
0
Max. output current AC 60 Hz
0
Max. output current DC
0
System accessory
Tak
Liczba gniazd/slotów
1
With pluggable modules, digital I/O
Nie
With pluggable modules, analogue I/O
Nie
With pluggable modules, communication modules
Nie
With pluggable modules, function and technology modules
Nie
With pluggable modules, central modules
Tak
With pluggable modules, others
Tak
Rail mounting possible
Tak
Wall mounting/direct mounting
Nie
Front built-in possible
Nie
Rack-assembly possible
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Appendant operation agent (Ex ia)
Nie
Appendant operation agent (Ex ib)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Szerokość
12.6
Wysokość
49.9
Głębokość
117.6
Aprobaty
Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -
-
(Web)
-
(Web)
Pliki DWG
Pliki EDZ
Pliki STEP
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center