Leveringsprogramma

Functie
Basismodule schijf XI/ON
Aansluitniveaus
3 aansluitniveaus
Aansluittechniek
Veerklemmen
functie
voor schijfmodule
Korte beschrijving
Basismodule voor de voeding van de veldvoeding
Basismodule voor de gateway-voeding (met XN‑BR-24VDC-D)
Toepasbaar voor
XN-BR-24VDC-D
XN-PF-24VDC-D
XN-PF-120/230VAC-D

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Potentiaalscheiding
Ja, via opto-coupler
Omgevingstemperatuur
0 - +55 °C
Relatieve vochtigheid
5 - 95 % (binnen), niveau RH-2, geen condensatie (bij 45 °C opslag)
Schadelijk gas
SO2: 10 (rel. vochtigheid < 75%, geen condensatie)
H2S: 1.0 (rel. vochtigheid < 75%, geen condensatie) ppm
Trillingsongevoeligheid, toepassingsomstandigheden
conform IEC/EN 60068-2-6
Schokbestendigheid
conform IEC 60068-2-27 g
Constante schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-29)
Conform IEC/EN 60068-2-29
Tuimelen en omvallen
Conform IEC 60068-2-31, vrije val conform IEC 60068-2-32
beschermingsgraad
IP20
Elektromagnetische compatibiliteitESD [Lucht- / Contactontlading]
EN 61000-4-2 kV
Elektromagnetische compatibiliteitElektromagnetische velden [(0.08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Elektromagnetische compatibiliteitBurst
EN 61100-4-4
Elektromagnetische compatibiliteitSurge
EN 61100-4-5
Elektromagnetische compatibiliteitInstroming
EN 61100-4-6 V
Elektromagnetische compatibiliteitStoringsemissie (gestraald, hoogfrequent) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Elektromagnetische compatibiliteitSpanningsvariaties/Spanningsonderbrekingen
EN 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteittype-beproeving (Type Test)
Conform EN 61131-2
Toelatingen
CE, cUL (event. in bewerking)
Overige technische gegevens (bladercatalogus)
Aansluitklemmen
Nom. specificaties
conform VDE 0611 deel 1/8,92 / IEC/EN 60947-7-1
Aansluittechniek in TOP-richting
Trekveeraansluiting/schroefaansluiting
Isolatielengte
8 mm
Klembereik
max. 0.5 - 2.5 mm2
Klembare ader"e" eenaderig H 07V-U
0,5 - 2,5 mm2
Klembare ader"f" soepel H 07V-K
0,5 - 1,5 mm2
Klembare ader„f“ met adereindhulzen zonder kunststofkragen volgens DIN 46228-1 (adereindhulzen gasdicht aangedrukt)
0,5 - 1,5 mm2
Klembare ader„f“ met adereindhulzen met kunststofkragen volgens DIN 46228-1 (adereindhulzen gasdicht aangedrukt)
0,5 - 1,5 mm2
Kaliber IEC/EN 60947-1
A1

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
0 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
PLC's (EG000024) / Veldbus, dec. periferie - montageframe (EC001598)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Besturing / Veldbus, decentrale randapparaatuur / Veldbus, dec. randapparatuur - modulerek (ecl@ss10.0.1-27-24-26-03 [BAA064013])
Met geïntegreerde stroomvoorziening
Ja
Ingangsspanning bij AC 50 Hz
0 - 0 V
Ingangsspanning bij AC 60 Hz
0 - 0 V
Ingangsspanning bij DC
0 - 0 V
Type ingangsspanning
DC
Max. primaire stroom bij AC 50 Hz
0 A
Max. primaire stroom bij AC 60 Hz
0 A
Max. primaire stroom bij DC
0 A
Uitgangsspanning bij AC 50 Hz
0 - 0 V
Uitgangsspanning bij AC 60 Hz
0 - 0 V
Uitgangsspanning bij DC
0 - 0 V
Type uitgangsspanning
DC
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz
0 A
Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz
0 A
Max. uitgangsstroom bij DC
0 A
Systeemcomponenten
Ja
Aantal slots
1
Met inplug-modules, digitale I/O
Nee
Met inplug-modules, analoge I/O
Nee
Met inplug-modules, communicatiemodules
Nee
Met inplug-modules, functie- en technologie-module
Nee
Met inplug-modules, centrale modules
Ja
Met inplug-modules, overige
Ja
Draagrailmontage mogelijk
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Frontinbouw mogelijk
Nee
Rackmontage mogelijk
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Breedte
12.6 mm
Hoogte
49.9 mm
Diepte
117.6 mm

Goedkeuringen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Afmetingen

272X003