Leveringsprogram

Sortiment
I/O-system XI/ON
Funksjon
Tilkobling til feltkabling
Funksjon
Sokkelmoduler skive XI/ON
Tilkoblingsnivåer
3 tilkoblingsnivåer
Tilkoblingsteknikk
Fjærtrekklemmer
Funksjon
for skivemodul
Kort beskrivelse
Grunnmodul for mating av feltforsyningen
Grunnmodul for forsyning av gateway (med XN-BR-24VDC-D)
kan brukes for
XN-BR-24VDC-D
XN-PF-24VDC-D
XN-PF-120/230VAC-D

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Potensialskille
ja, via optikobler
Omgivelsestemperatur
0 - +55 °C
relativ fuktighet
5 - 95 % (innendørs), nivå RH-2, ikke-kondenserende (ved 45°C lagring)
Skadelig gass
SO2: 10 (rel. fuktighet < 75 %, ingen kondensering)
H2S: 1,0 (rel. fuktighet < 75 %, ingen kondensering) ppm
Vibrasjonsfasthet, bruksbetingelser
I samsvar med IEC/EN 60068-2-6
Motstand mot mekanisk støt
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Varig motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-29)
etter IEC 60068-2-29
Tipp og velt
iht. IEC 60068-2-31, fritt fall iht. IEC 60068-2-32
Kapslingsklasse
IP20
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)ESD [Luft-/kontaktutlading]
EN 61000-4-2 kV
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Elektromagnetiske felt [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Støt
EN 61100-4-4
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Spenningsstøt
EN 61100-4-5
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Utstrålt
EN 61100-4-6 V
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Avgitt interferens (utstrålt, høyfrekvent) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Spenningsvariasjoner/spenningsfall
EN 61131-2
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)Typetest (Type Test)
etter EN 61131-2
Godkjenninger
CE, cUL (evt. under bearbeidelse)
Flere tekniske data (bla-katalog)
koblingsklemmer
Måledata
iht. VDE 0611 del 1/8.92/

IEC/EN 60947-7-1
tilkoblingsteknikk i TOP-retning
fjærbelastet tilkobling/skrukobling
Avisoleringslengde
8 mm
Klemmeområde
maks. 0.5 - 2.5 mm2
Klembare ledere"e" entrådet H 07V-U
0,5 - 2,5 mm2
Klembare ledere"f" fintrådet H 07V-K
0,5 - 1,5 mm2
Klembare ledere"f" med hylser uten kunststoffkrage iht. DIN 46228-1 (hylser trykket fast gasstett)
0,5 - 1,5 mm2
Klembare ledere"f" med hylser med kunststoffkrage iht. DIN 46228-1 (hylser trykket fast gasstett)
0,5 - 1,5 mm2
Kaliberdor IEC/EN 60947-1
A1

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
0 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Kapslingsklasse
IP20
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Feltbuss, desentralisert periferi - monteringsramme (EC001598)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - module carrier (ecl@ss10.0.1-27-24-26-03 [BAA064013])
For integrert strømforsyning
Ja
Inngangsspenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Inngangsspenning ved AC 60 Hz
0 - 0
Inngangsspenning ved DC
0 - 0
Type inngangsspenning
DC
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz
0
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz
0
Maks inngangsstrøm ved DC
0
Utgangsspenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Utgangsspenning ved AC 60 Hz
0 - 0
Utgangsspenning ved DC
0 - 0
Type utgangsspenning
DC
Maks utgangsstrøm AC 50 Hz
0
Maks utgangsstrøm AC 60 Hz
0
Maks utgangsstrøm ved DC
0
Systemtilbehør
Ja
Antall pluggbare enheter
1
Med pluggbare moduler, digital I/O
Nei
Med pluggbare moduler, analog I/O
Nei
Med pluggbare moduler, kommunikasjonsmoduler
Nei
Med pluggbare moduler, funksjon og teknologi moduler
Nei
Med pluggbare moduler, Sentral-moduler
Ja
Med pluggbare moduler, andre
Ja
Skinnemontering er mulig
Ja
Vegg-/direktemontering mulig
Nei
Panelinnbygging mulig
Nei
Rack-montering mulig
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
SIL iflg. IEC 61508
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Uten
Tilhørende drift (Ex ia)
Nei
Tilhørende drift (Ex ib)
Nei
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Bredde
12.6
Høyde
49.9
Dybde
117.6