Gamme de livraison

Fonction
Modules de base XI/ON, disque
Zones de raccordement
3 zones de raccordement
Raccordement
Bornes à ressort
Fonction
pour module en version élément
Brève description
Module de base pour l'alimentation des entrées/sorties
Module de base pour l’alimentation de la passerelle (avec XN-BR-24VDC-D)
Utilisation avec
XN-BR-24VDC-D
XN-PF-24VDC-D
XN-PF-120/230VAC-D

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Séparation galvanique
oui, par optocoupleurs
Température ambiante
0 - +55 °C
Humidité relative
5 – 95 % (installation à l'intérieur), niveau RH-2, sans condensation (pour un stockage à 45° C)
Gaz nocifs
SO2: 10 (humidité rel. < 75 %, sans condensation)
H2S : 1.0 (humidité rel. < 75 %, sans condensation) ppm
Tenue aux vibrations, conditions d'utilisation
selon IEC/EN 60068-2-6
Tenue aux chocs
selon IEC 60068-2-27 g
Tenue aux secousses (IEC/EN 60068-2-29)
selon IEC 60068-2-29
Tenue aux chutes et culbutes
selon IEC 60068-2-31, chute libre selon IEC 60068-2-32
Degré de protection
IP20
Compatibilité électromagnétique (CEM)Décharges électrostatiques [Décharge au contact / dans l'air]
EN 61000-4-2 kV
Compatibilité électromagnétique (CEM)Champs électromagnétiques [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Compatibilité électromagnétique (CEM)Transitoires rapides en salves
EN 61100-4-4
Compatibilité électromagnétique (CEM)Ondes de choc
EN 61100-4-5
Compatibilité électromagnétique (CEM)Perturbation
EN 61100-4-6 V
Compatibilité électromagnétique (CEM)Emission de perturbations radioélectriques (rayonnées, haute fréquence) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Compatibilité électromagnétique (CEM)Variation/interruptions de tension
EN 61131-2
Compatibilité électromagnétique (CEM)Essai de type (Type Test)
selon 61131-2
Agréments
CE, cUL (éventuellement en cours)
Autres caractéristiques techniques (catalogue à feuilleter)
Bornes de raccordement
Caractéristiques assignées
selon VDE 0611 partie 1/8,92 / IEC/EN 60947-7-1
Technique de raccordement par le dessus
Bornes à ressort/Borne à boulon
Longueur à dénuder
8 mm
Plage de serrage
max. 0.5 - 2.5 mm2
Conducteurs insérables"e" conducteur à âme massive H 07V-U
0,5 - 2,5 mm2
Conducteurs insérables"f" souple H 07V-K
0,5 - 1,5 mm2
Conducteurs insérables"s" avec embouts sans collier en plastique selon DIN 46228-1 (embouts pressés avec étanchéité aux gaz)
0,5 - 1,5 mm2
Conducteurs insérables"s" avec embouts avec collier en plastique selon DIN 46228-1 (embouts pressés avec étanchéité aux gaz)
0,5 - 1,5 mm2
Gabarit IEC/EN 60947-1
A1

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
0 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
Degré de protection
IP20
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Commande industrielle API (EG000024) / Bus de terrain, périphérie déc. - rack (EC001598)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Commande / Bus de terrain, périphérique décentralisé / Bus de terrain, périquérique décentralisé - support de composant (ecl@ss10.0.1-27-24-26-03 [BAA064013])
avec alimentation intégrée
oui
tension d'entrée CA 50 Hz
0 - 0 V
tension d'entrée CA 60 Hz
0 - 0 V
tension d'entrée CC
0 - 0 V
type de tension d'entrée
DC
courant d'entrée max. à CA 50 Hz
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz
0 A
courant d'entrée max. CC
0 A
tension de sortie CA 50 Hz
0 - 0 V
tension de sortie CA 60 Hz
0 - 0 V
tension de sortie CC
0 - 0 V
type de tension de sortie
DC
courant de sortie max. à CA 50 Hz
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz
0 A
courant de sortie max. CC
0 A
composants système
oui
nombre de postes d'enfichage
1
avec modules enfichables, E/S numérique
non
avec modules enfichables, E/S analogique
non
avec modules enfichables, modules de communication
non
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
non
avec modules enfichables, modules centraux
oui
avec modules enfichables, autres
oui
montage possible sur barres profilées
oui
montage mural/direct possible
non
encastrement frontal possible
non
montage sur rack possible
non
adapté aux fonctions de sécurité
non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
non
matériel associé (Ex ib)
non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
12.6 mm
hauteur
49.9 mm
profondeur
117.6 mm

Homologations

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Encombrements

272X003