Lieferprogramm

Sortiment
I/O-System XI/ON
Funktion
Power Feeding‐Modul
Funktion
Versorgungsmodule XI/ON
Funktion
XN-Scheibenmodul
Kurzbeschreibung
Einspeisung der Feldspannungsversorgung mit einer Nennspannung von 24 V DC
verwendbar für
XN-P3T-SBB
XN-P3S-SBB
XN-P4T-SBBC
XN-P4S-SBBC

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Potentialtrennung
ja, über Optokoppler
Umgebungstemperatur
0 - +55 °C
Lagerung [ϑ]
-25 - +85 °C
relative Feuchte
5 - 95 % (indoor), Level RH-2, keine Kondensation (bei 45°C Lagerung)
Schadgas
SO2: 10 (rel. Feuchte < 75 %, keine Kondensation)
H2S: 1.0 (rel. Feuchte < 75 %, keine Kondensation) ppm
Vibrationsfestigkeit, Einsatzbedingungen
gemäß IEC/EN 60068-2-6
Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 g
Dauerschockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-29)
nach IEC 60068-2-29
Kippen und Umstürzen
nach IEC 60068-2-31, freier Fall nach IEC 60068-2-32
Schutzart
IP20
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)ESD [Luft- / Kontaktentladung]
EN 61000-4-2 kV
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Elektromagnetische Felder [(0.08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Burst
EN 61100-4-4
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Surge
EN 61100-4-5
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Einströmung
EN 61100-4-6 V
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Störaussendung (gestrahlt, hochfrequent) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche
EN 61131-2
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Typprüfung (Type Test)
nach EN 61131-2
Zulassungen
CE, cULus
Weitere Technische Daten (Blätterkatalog)
Versorgungsmodule
Feldspannung [UL]
24 V DC
zulässiger Bereich
18 - 30 V DC
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 28 mA
Isolationsprüfspannung [Ui]
500 V AC
Restwelligkeit
< 5 (nach EN 61131-2) %
maximaler Betriebsstrom [IEI]
10 A
Anzahl Diagnosebytes
4
Basismodule ohne Gateway-Versorgungohne C-Verbindung
2-⁄3-Leiter
XN-P3x-SBB
Basismodule ohne Gateway-Versorgungmit C-Verbindung
4-Leiter
XN-P4x-SBBC
Verlustleistung [P]
1.3 W
Hinweise

Zulässiger Bereich für Feldspannung UL:

nach EN 61131‐2 (18 bis 30 V DC)
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
1.3 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Feldbus, Dez. Peripherie - Einspeise- und Segmentmodul (EC001600)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Steuerung / Feldbus, Dezentrale Peripherie / Feldbus, Dezentrale Peripherie - Einspeise- und Segmentmodul (ecl@ss13-27-24-26-10 [BAA071018])
Versorgungsspannung AC 50 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC
18 - 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
1
Mit optischer Schnittstelle
No
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
No
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
No
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
No
Unterstützt Protokoll für CAN
No
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
No
Unterstützt Protokoll für ASI
No
Unterstützt Protokoll für KNX
No
Unterstützt Protokoll für Modbus
No
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
No
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
No
Unterstützt Protokoll für SUCONET
No
Unterstützt Protokoll für LON
No
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
No
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
No
Unterstützt Protokoll für SERCOS
No
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
No
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
No
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
No
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
No
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
No
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
No
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
No
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Yes
Funkstandard Bluetooth
No
Funkstandard WLAN 802.11
No
Funkstandard GPRS
No
Funkstandard GSM
No
Funkstandard UMTS
No
Systemkomponente
Yes
Schutzart (IP)
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
Mit Potentialtrennung
Yes
Mit Einspeisemodul
No
Geeignet als Segmentmodul
Yes
Distanzmodul
No
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
Yes
Busdiagnose möglich
Yes
Tragschienenmontage möglich
Yes
Wand-/Direktmontage möglich
No
Fronteinbau möglich
No
Rack-Montage möglich
No
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
No
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
No
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
No
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I
No
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II
No
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III
No
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1
No
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2
No
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)
No
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)
No
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)
No
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)
No
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)
No
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)
No
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)
No
Breite
12.6 mm
Höhe
74.1 mm
Tiefe
55.4 mm

Approbationen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -