140066 XN-2AO-U(-10/0...+10VDC)

Lieferprogramm

Funktion
I/O Module XI/ON
Funktion
XN-Scheibenmodul
Kurzbeschreibung
2 Analog-Ausgänge
-10/0 bis +10 V DC
verwendbar für
XN-S3T-SBB
XN-S3S-SBB

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Potentialtrennung
ja, über Optokoppler
UmgebungstemperaturUmgebungstemperatur, Betrieb
0 - +55 °C
UmgebungstemperaturLagerung, Transport [ϑ]
-25 - +85 °C
Relative Luftfeuchterelative Feuchte
5 - 95 % (indoor), Level RH-2, keine Kondensation (bei 45°C Lagerung)
Mechanische UmgebungsbedingungenSchutzart
IP20
Mechanische UmgebungsbedingungenSchadgas
SO2: 10 (rel. Feuchte < 75 %, keine Kondensation)
H2S: 1.0 (rel. Feuchte < 75 %, keine Kondensation) ppm
Vibrationsfestigkeit, Einsatzbedingungen
gemäß IEC/EN 60068-2-6
Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 g
Dauerschockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-29)
nach IEC 60068-2-29
Kippen und Umstürzen
nach IEC 60068-2-31, freier Fall nach IEC 60068-2-32
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)ESD [Luft- / Kontaktentladung]
EN 61000-4-2 kV
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Elektromagnetische Felder [(0.08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Burst
EN 61100-4-4
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Surge
EN 61100-4-5
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Einströmung
EN 61100-4-6 V
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Störaussendung (gestrahlt, hochfrequent) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche
EN 61131-2
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Typprüfung (Type Test)
nach EN 61131-2
Approbationen
CE, cULus
Weitere Technische Daten (Blätterkatalog)
Analoge Eingabemodule
Messgrössen
Spannung
Kanäle
2 Anzahl
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 50 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 43 mA
Verlustleistung
typ. 1 W
Offsetfehler
≦ 0.1 %
Linearität
0.1 %
Grundfehlergrenze bei 23 °C
< 0.2 %
Wiederholgenauigkeit (Abweichung)
0.05 %
Temperaturkoeffizient
300 ppm/°C vom Endwert
Messwertdarstellung
16 Bit Signed Integer
12 Bit Signed Integer linksbündig
12 Bit Full Range linksbündig
Analoge Ausgabemodule
Messgrössen
Spannung
Kanäle
2 Anzahl
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 50 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 43 mA
Verlustleistung
typ. 1 W
Ausgangsspannung
-10/0…+10 V DC
Bürdenwiderstandohmsche Last
> 1000 Ω
Bürdenwiderstandkapazitive Last
> 1 µF
Kurzschlussstrom
≦ 40 mA
Übertragungsfrequenz
≦ 100 Hz
Offsetfehler
≦ 0.1 %
Linearität
0.1 %
Grundfehlergrenze bei 23 °C
< 0.2 %
Wiederholgenauigkeit (Abweichung)
0.05 %
Ausgangswelligkeit
0.02 %
Temperaturkoeffizient
300 ppm/°C vom Endwert
Einschwingzeitohmsche Last
0.1 ms
Einschwingzeitinduktive Last
0.5 ms
Einschwingzeitkapazitive Last
0.5 ms
Störspannungsunterdrückung
Gleichtakt > 90 dB
Gegentakt > 70 dB
Übersprechen zwischen den Kanälen > -50 dB
Messwertdarstellung
16 Bit Signed Integer
12 Bit Signed Integer linksbündig
12 Bit Full Range linksbündig
Digitale Ausgänge
Kanäle
2 Anzahl
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme (bei Laststrom = 0 mA) [IL]
≦ 50 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 43 mA
Verlustleistung [P]
typ. 1 W
ohmsche Last
> 1000 Ω
Digitale Eingänge
Kanäle
2 Anzahl
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 50 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 43 mA
Verlustleistung
typ. 1 W
Relaismodule
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 50 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 43 mA
Verlustleistung [P]
typ. 1 W
Versorgungsmodul
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 50 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 43 mA
Verlustleistung [P]
1 W
Zählermodul
Kanäle
2 Anzahl
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 50 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 43 mA
Verlustleistung
typ. 1 W
Messbetriebsarten
Temperaturkoeffizient
300 ppm/°C vom Endwert
Anzahl Parameterbits
3 (pro Kanal)
Schnittstellen
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 50 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 43 mA
Verlustleistung [P]
typ. 1 W
Anzahl Parameterbytes
3 (pro Kanal)

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
1 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Industriesteuerungen SPS (EG000024) / Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul (EC001596)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Steuerung / Feldbus, Dezentrale Peripherie / Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul (ecl@ss10.0.1-27-24-26-01 [BAA061014])
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung bei DC
20.4 - 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Eingang, Strom
nein
Eingang, Spannung
nein
Eingang, Widerstand
nein
Eingang, Widerstandsthermometer
nein
Eingang, Thermoelement
nein
Eingangssignal konfigurierbar
nein
Auflösung der Analogeingänge
0 Bit
Ausgang, Strom
nein
Ausgang, Spannung
ja
Ausgangssignal konfigurierbar
ja
Auflösung der Analogausgänge
16 Bit
Anzahl der analogen Eingänge
0
Anzahl der analogen Ausgänge
2
Analoge Eingänge konfigurierbar
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
nein
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard WLAN 802.11
nein
Funkstandard GPRS
nein
Funkstandard GSM
nein
Funkstandard UMTS
nein
IO-Link Master
nein
Systemkomponente
ja
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
ja
Tragschienenmontage möglich
ja
Wand-/Direktmontage möglich
nein
Fronteinbau möglich
nein
Rack-Montage möglich
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Kategorie nach EN 954-1
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Breite
12.6 mm
Höhe
74 mm
Tiefe
55.4 mm

Approbationen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Abmessungen

2725DIM-3
Link zum Blätterkatalog