Lieferprogramm

Funktion
Gateways XI/ON ECO
Anschlusstechnik
Push In-Federanschluss
Funktion
XNE-Gateway mit integrierter Versorgung
Kurzbeschreibung
unterstützt bis zu 48 Module (XN, XNE) in Scheibenausführung
Adresseinstellung über DIP-Schalter
Adressbereich: 1 - 125 (dez.)
Feldbusanbindung
PROFIBUS-DP (Protokoll DPV0/DPV1)
Klemmenanschluss (Feldbus/Versorgungsspannung)
Federzugklemmen
Serviceschnittstelle
PS/2-Buchse
Übertragungsrate
9.6 kBit/s bis 12 MBit/s
Hinweise
Bus Refreshing-Modul ist bereits integriert.
Information zum Lieferumfang
Im Lieferumfang aller Gateways enthalten:

2 x Endwinkel XN-WEW-32/2-SW,

1 x Abschlussplatte XN-ABPL

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
ZulassungenApprobationen
CE, cULus
EAC
Potentialtrennung
ja, über Optokoppler
Umgebungstemperatur
0 - +55 °C
Lagerung [ϑ]
-25 - +85 °C
Min. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
relative Feuchte
5 - 95 % (indoor), Level RH-2, keine Kondensation (bei 45°C Lagerung)
Schadgas
SO2: 10 (rel. Feuchte < 75 %, keine Kondensation)
H2S: 1.0 (rel. Feuchte < 75 %, keine Kondensation) ppm
Vibration
gemäß IEC/EN 60068-2-6
Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 g
Dauerschockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-29)
nach IEC 60068-2-29
Kippen und Umstürzen
nach IEC 60068-2-31, freier Fall nach IEC 60068-2-32
Schutzart
IP20
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)ESD [Luft- / Kontaktentladung]
EN 61000-4-2 kV
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Elektromagnetische Felder [(0.08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Burst
EN 61100-4-4
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Surge
EN 61100-4-5
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Einströmung
EN 61100-4-6 V
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Störaussendung (gestrahlt, hochfrequent) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche
EN 61131-2
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Typprüfung (Type Test)
nach EN 61131-2
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
6 W
Weitere Technische Daten (Blätterkatalog)
Anschlussklemmen
Bemessungsdaten
nach VDE 0611 Teil 1/8.92/IEC/EN 60947-7-1
Anschlusstechnik in TOP-Richtung
Push-In Federzugklemmen
Abisolierlänge
8 mm
Klemmbereich
max. 0.14 - 1.5 mm2
Klemmbare Leitereindrähtig
0.25 - 1.5 mm2
Klemmbare Leiterfeindrähtig ohne Aderendhülse
0.25 - 1.5 mm2
Klemmbare Leiterfeindrähtig mit Aderendhülse
0.25 - 1.5 mm2
Lehrdorn IEC/EN 60947-1
A1
Vernetzung
Bus
PROFIBUS-DP
Busprotokoll
PROFIBUS-DPV0 und PROFIBUS-DPV1
Maximaler Stationsausbau
48 Module (XN, XNE) in Scheibenausführung oder max. Länge der Station: 1 m
Systemversorgung [Usys]
24 /5 V DC
zulässiger Bereich 5 V DC [U sys]
4.7…5.3 V DC
zulässiger Bereich 24 V DC [U sys]
18…30 V DC
Feldspannung [UL]
24 V DC
zulässiger Bereich
18 - 30 V DC
Restwelligkeit
< 5 (nach EN 61131-2) %
Serviceschnittstelle
PS/2-Buchse
Anschlusstechnik Feldbus
Push-In Federzugklemmen
Datenübertragungsrate
9.6 - 12000 kBit/s
Einstellung Datenübertragungsrate
automatisch
Adressierung
DIP-Schalter
Feldbusabschluss
über DIP-Schalter
Anzahl Parameterbytes
2 Bytes
Anzahl Diagnosebytes
2 Bytes
Adressbereich
1 - 125 dezimal

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
6 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
Schutzart
IP20
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Technische Daten nach ETIM 7.0

Industriesteuerungen SPS (EG000024) / Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul (EC001604)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Steuerung / Feldbus, Dezentrale Peripherie / Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul (ecl@ss10.0.1-27-24-26-08 [BAA073013])
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung bei DC
18 - 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
ja
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
nein
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard WLAN 802.11
nein
Funkstandard GPRS
nein
Funkstandard GSM
nein
Funkstandard UMTS
nein
IO-Link Master
nein
Systemkomponente
ja
Schutzart (IP)
IP20
Mit Potenzialtrennung
nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
ja
Tragschienenmontage möglich
ja
Wand-/Direktmontage möglich
nein
Fronteinbau möglich
nein
Rack-Montage möglich
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Kategorie nach EN 954-1
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Breite
33.5 mm
Höhe
129 mm
Tiefe
75 mm

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 6113-2; CE marking
North America Certification
Request filed for UL and CSA
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Abmessungen

2725DIM-10
Link zum Blätterkatalog