Программа поставок

Функция
Модули ввода/вывода XI/ON
функция
Модуль записи XNE
Краткое описание
16 цифровых выходов, 24 В пост. тока/0,5 A
переключающий плюс

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Гальваническое разделение
да, через оптрон
Температура окружающей средыТемпература окружающей среды, эксплуатация
0 - +55 °C
Температура окружающей средыХранение, транспорт [ϑ]
-25 - +85 °C
Относительная влажность воздухаотносительная влажность
5 - 95 % (в помещении), уровень RH-2, без компенсации (при 45°C во время хранения)
Механические внешние условияКласс защиты
IP20
Механические внешние условияВредный газ
SO2: 10 (относит. влажность < 75 %, без конденсации)
H2S: 1,0 (относит. влажность < 75%, без конденсации) ppm
Вибростойкость, условия применения
согласно IEC/EN 60068-2-6
Удароустойчивость
согл. IEC 60068-2-27 g
Длительная ударопрочность (IEC/EN 60068-2-29)
согласно IEC 60068-2-29
Опрокидывание и переворачивание
согласно IEC 60068-2-31, свободное падение в соответствии с IEC 60068-2-32
Электромагнитная совместимость (ЭМС)ESD [Воздушный / контактный разряд]
EN 61000-4-2 кВ
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Электромагнитные поля [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) ГГц ]
EN 61100-4-2 V/m
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Импульсное напряжение
EN 61100-4-4
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Скачок напряжения
EN 61100-4-5
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Впуск
EN 61100-4-6 В
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Излучаемые радиопомехи (излучаемые, высокочастотные) [(30...230 мГц) / (230...1000 мГц)]
EN 55016-2-3 dB
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Варианты напряжения/просадки напряжения
EN 61131-2
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Типовые испытания (Type Test)
согласно EN 61131-2
Апробации
CE, cULus
EAC
Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания)
Соединительные клеммы
расчетные характеристики
согласно VDE 0611 часть 1/8.92/

IEC/EN 60947-7-1
Техника присоединения в направлении вверх
Вставные пружинные клеммы
Длина зачистки
8 мм
Диапазон зажима
макс. 0,14 - 1,5 мм2
Зажимные проводаВыход согласно EN 61131-2
0,25 - 1,5 мм2
Зажимные проводаПовторное включение после устранения короткого замыкания
0,25 - 1,5 мм2
Зажимные проводаВибростойкость, условия применения
0,25 - 1,5 мм2
Зажимные провода"f" с оконечными муфтами с пластмассовым кольцом согласно DIN 46228-1 (оконечные муфты герметично прижаты)
0,25 - 0,75 мм2
Зажимные провода"e" одножильный H 07V-U
0,25 - 1,5 мм2
Зажимные провода"f" тонкопроволочный H 07V-K
0,25 - 1,5 мм2
Зажимные провода"f" с оконечными муфтами без пластмассовых колец согласно DIN 46228-1 (оконечные муфты герметично прижаты)
0,25 - 1,5 мм2
Зажимные провода"f" с оконечными муфтами с пластмассовым кольцом согласно DIN 46228-1 (оконечные муфты герметично прижаты)
0,25 - 0,75 мм2
Калиберная пробка IEC/EN 60947-1
A1
Аналоговые элементы ввода
Каналы
16 Количество
Номинальное напряжение через клемму питания [UL]
24 В пост. тока
Номинальный ток потребления из клеммы питания [IL]
≦ 3 мА
Номинальный ток потребления из модульной шины [IMB]
≦ 25 мА
Подсоединяемые датчики
Омические нагрузки
индуктивные нагрузки
Ламповые нагрузки
Аналоговые модули вывода
Каналы
16 Количество
Номинальное напряжение через клемму питания [UL]
24 В пост. тока
Номинальный ток потребления из клеммы питания [IL]
≦ 3 мА
Номинальный ток потребления из модульной шины [IMB]
≦ 25 мА
Шунтирующий резисторОмическая нагрузка
≧ 48 Ω
Шунтирующий резисториндуктивная нагрузка
согласно DC13 в соответствии с IEC 60947-5-1 H
Цифровые выходы
Каналы
16 Количество
Номинальное напряжение через клемму питания [UL]
24 В пост. тока
Номинальный ток потребления из клеммы питания (при токе нагрузки = 0 mA) [IL]
≦ 3 мА
Номинальный ток потребления из модульной шины [IMB]
≦ 25 мА
Потеря мощности [P]
тип. 2.5 W
Выходное напряжениеУровень High [UH⁄UA]
> UL - 1 В пост. тока
выходной токУровень High (номинальное значение) [IH]
0,5 A
выходной токУровень High (допустимый диапазон) [IH]
< 1,0 A
Задержка при смене сигнала и омической нагрузкес уровня Low на High
< 300 µs
Задержка при смене сигнала и омической нагрузкес уровня High на Low
< 300 µs
Коэффициент одновременности [%]
50 %, макс. 4 А g
возможно подсоединение
Омические нагрузки
индуктивные нагрузки
Ламповые нагрузки
Омическая нагрузка
≧ 48 Ω
индуктивная нагрузка
согласно DC13 в соответствии с IEC 60947-5-1 H
Ламповая нагрузка [RLL]
≦ 6 W
частота переключенияпри омической нагрузке [f]
100 Гц
частота переключенияпри индуктивной нагрузке
согласно DC13 в соответствии с IEC 60947-5-1
частота переключенияЧастота переключения при ламповой нагрузке [f]
≦ 10 Гц
Выход согласно EN 61131-2
Устойчивость к коротким замыканиям
Повторное включение после устранения короткого замыкания [Ii]
действует автоматически
Цифровые входы
Каналы
16 Количество
Номинальное напряжение через клемму питания [UL]
24 В пост. тока
Номинальный ток потребления из клеммы питания [IL]
≦ 3 мА
Номинальный ток потребления из модульной шины [IMB]
≦ 25 мА
Модули реле
Номинальное напряжение через клемму питания [UL]
24 В пост. тока
Номинальный ток потребления из клеммы питания [IL]
≦ 3 мА
Номинальный ток потребления из модульной шины [IMB]
≦ 25 мА
Потеря мощности [P]
тип. 2.5 W
возможно подсоединение
Омические нагрузки
индуктивные нагрузки
Ламповые нагрузки
Коэффициент одновременности [g]
100 %
Модуль электропитания
Номинальное напряжение через клемму питания [UL]
24 В пост. тока
Номинальный ток потребления из клеммы питания [IL]
≦ 3 мА
Номинальный ток потребления из модульной шины [IMB]
≦ 25 мА
Потеря мощности [P]
2.5 W
Модуль счёта
Каналы
16 Количество
Номинальное напряжение через клемму питания [UL]
24 В пост. тока
Номинальный ток потребления из клеммы питания [IL]
≦ 3 мА
Номинальный ток потребления из модульной шины [IMB]
≦ 25 мА
Цифровые выходы
выходной токУровень High (допустимый диапазон) [IH]
< 1,0 A
выходной токУровень High (номинальное значение) [IH]
0,5 A
частота переключенияЧастота переключения при ламповой нагрузке [f]
≦ 10 Гц
Ламповая нагрузка [RLL]
≦ 6 W
стойкость к коротким замыканиям
Устойчивость к коротким замыканиям
Интерфейсы
Номинальное напряжение через клемму питания [UL]
24 В пост. тока
Номинальный ток потребления из клеммы питания [IL]
≦ 3 мА
Номинальный ток потребления из модульной шины [IMB]
≦ 25 мА
Потеря мощности [P]
тип. 2.5 W
указания

Клемма питания (UL) подаёт ток к модульной электронике и к потребителям на выходы. Общий ток, требуемый любой картой, рассчитывается из суммы всех частичных токов.

Часть электроники карты XI/ON питается напряжением модульной карты (5 В постоянного тока), другая часть - напряжением от клеммы питания (UL).

Для увеличения максимального выходного тока вплоть до 1 A можно подключить два выхода параллельно.

Указание на заголовок таблицы

Данные номинального тока из клеммы питания действуют при токе нагрузки = 0.

Для омической нагрузки действует значение: RLO < 1 кОм
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
2.5 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
0 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C
Класс защиты
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
PLC's (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module (EC001599)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Логические управляющие системы / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - digital I/O module (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0 V
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0 V
Supply voltage DC
18 - 30 V
Voltage type of supply voltage
DC
Number of digital inputs
0
Number of digital outputs
16
Digital inputs configurable
No
Digital outputs configurable
No
Input current at signal 1
0 mA
Permitted voltage at input
0 - 0 V
Type of voltage (input voltage)
DC
Type of digital output
Other
Output current
0.5 A
Permitted voltage at output
0 - 29 V
Type of output voltage
DC
Short-circuit protection, outputs available
Yes
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
0
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces other
1
With optical interface
No
Supporting protocol for TCP/IP
No
Supporting protocol for PROFIBUS
Yes
Supporting protocol for CAN
Yes
Supporting protocol for INTERBUS
No
Supporting protocol for ASI
No
Supporting protocol for KNX
No
Supporting protocol for MODBUS
No
Supporting protocol for Data-Highway
No
Supporting protocol for DeviceNet
No
Supporting protocol for SUCONET
No
Supporting protocol for LON
No
Supporting protocol for PROFINET IO
No
Supporting protocol for PROFINET CBA
No
Supporting protocol for SERCOS
No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
No
Supporting protocol for EtherNet/IP
No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
No
Supporting protocol for DeviceNet Safety
No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
No
Supporting protocol for PROFIsafe
No
Supporting protocol for SafetyBUS p
No
Supporting protocol for other bus systems
Yes
Radio standard Bluetooth
No
Radio standard WLAN 802.11
No
Radio standard GPRS
No
Radio standard GSM
No
Radio standard UMTS
No
IO link master
No
System accessory
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Type of electric connection
Screw-/spring clamp connection
Time delay at signal exchange
0 - 0.1 ms
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Yes
Rail mounting possible
Yes
Wall mounting/direct mounting
No
Front build in possible
No
Rack-assembly possible
No
Suitable for safety functions
No
Category according to EN 954-1
None
SIL according to IEC 61508
None
Performance level acc. EN ISO 13849-1
None
Appendant operation agent (Ex ia)
No
Appendant operation agent (Ex ib)
No
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Width
13 mm
Height
161.5 mm
Depth
74.5 mm

Апробации

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Размеры

2725DIM-2
Ссылка на каталог для перелистывания