140039 XNE-16DO-24VDC-0.5A-P
Cyfrowy moduł wyjścia XI/ON ECO, 24VDC, 16WYC, 0.5A, łączone przez plus
System XI/ON ECO stanowi uzupełnienie układu WE/WY XI/ON Standard w postaci niedrogich i niewielkich modułów WE/WY oraz bramek. Do modułów ECO nie trzeba używać żadnych modułów bazowych i są one w pełni kompatybilne ze standardem układu XI/ON. Wysoka gęstość kanałów (do 16 WEC/WYC na 13 mm), zaciski sprężynowe „Push-In”, 8 lub 16 kanałów w module. Bramki ECO obsługują systemy magistral CANopen Profibus-DP i Ethernet.
Program dostaw
Funkcja
Moduły WE/WY XI/ON
funkcja
Moduł płytkowy XNE
Krótki opis
16 wyjść cyfrowych, 24 V DC/0.5 A
łączone przez plus
łączone przez plus
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Izolacja galwaniczna
tak, poprzez transoptor
Temperatura otoczeniaTemperatura otoczenia, podczas pracy
0 - +55 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie, transport [ϑ]
-25 - +85 °C
Względna wilgotność powietrzawilgotność względna
5 - 95 % (indoor), Level RH-2, bez skraplania (w temperaturze składowania 45°C)
Mechaniczne warunki otoczeniaStopień ochrony
IP20
Mechaniczne warunki otoczeniaSpaliny
SO2: 10 (wilg. wzgl. < 75%, bez skraplania)
H2S: 1.0 (wilg. wzgl. < 75%, bez skraplania) ppm
H2S: 1.0 (wilg. wzgl. < 75%, bez skraplania) ppm
Odporność na wibracje, warunki zastosowania
zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Wytrymałość udarowa mechaniczna
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Odporność na udar długotrwały (IEC/EN 60068-2-29)
zgodnie z IEC 60068-2-29
Wywrócenie i spadnięcie
zgodnie z IEC 60068-2-31, swobodne opadanie według IEC 60068-2-32
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)ESD [Wyładowanie powietrzne/stykowe]
EN 61000-4-2 kV
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Pola elektromagnetyczne [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Burst
EN 61100-4-4
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Udar
EN 61100-4-5
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)prąd źródłowy
EN 61100-4-6 V
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Emisja zakłóceń (w postaci promieniowania, wysoka częstotliwość) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Wariacje napięcia/Spadki napięć
EN 61131-2
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)Badanie typu (Type Test)
zgodnie z EN 61131-2
Dopuszczenia
CE, cULus
EAC
EAC
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy)
Zaciski
Dane znamionowe
zgodnie z VDE 0611 część 1/8.92/
IEC/EN 60947-7-1
IEC/EN 60947-7-1
Sposób podłączenia w kierunku TOP
Zaciski sprężynowe „Push-In”
Odcinek przewodu bez izolacji
8 mm
Obszar zacisku
maks. 0,14 - 1,5 mm2
Przewody zaciskoweWyjście zgodne z EN 61131-2
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowePonowne włączenie po usunięciu zwarcia
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskoweOdporność na wibracje, warunki zastosowania
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" z tulejkami z kołnierzami z tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,25 - 0,75 mm2
Przewody zaciskowe"e" przewód pojedynczy H 07V-U
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" Linka z tulejką H 07V-K
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" z tulejkami bez kołnierzy z tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,25 - 1,5 mm2
Przewody zaciskowe"f" z tulejkami z kołnierzami z tworzywa sztucznego zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,25 - 0,75 mm2
Sprawdzian trzpieniowy IEC/EN 60947-1
A1
Analogowe moduły wejść
Kanałów
16 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 25 mA
Podłączane czujniki
obciążęnia rezystancyjne
odbiorniki indukcyjne
lampy
odbiorniki indukcyjne
lampy
Analogowe moduły wyjść
Kanałów
16 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 25 mA
Opór obciążeniowyobciążenie omowe
≧ 48 Ω
Opór obciążeniowyobciążenie indukcyjne
zgodnie z DC13 wg normy IEC 60947-5-1 W
Wyjścia cyfrowe
Kanałów
16 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania (przy prądzie obciążenia = 0 mA) [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 25 mA
Strata mocy [P]
typ. 2.5 W
Napięcie wyjściowePoziom wysoki [UH⁄UA]
> UL - 1 V DC
Prąd wyjściowyPoziom High (wartość nominalna) [IH]
0,5 A
Prąd wyjściowyPoziom High (dopuszczalny obszar) [IH]
< 1,0 A
Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu omowymz poziomu Low na High
< 300 µs
Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu omowymz poziomu High na Low
< 300 µs
Współczynnik równoczesności [%]
50 %, maks. 4 A g
można podłączać
obciążęnia rezystancyjne
odbiorniki indukcyjne
lampy
odbiorniki indukcyjne
lampy
obciążenie omowe
≧ 48 Ω
obciążenie indukcyjne
zgodnie z DC13 wg normy IEC 60947-5-1 W
Obciążenie lampki [RLL]
≦ 6 W
Częstotliwość kluczowaniaprzy obciążeniu omowym [f]
100 Hz
Częstotliwość kluczowaniaprzy obciążeniu indukcyjnym
zgodnie z DC13 wg normy IEC 60947-5-1
Częstotliwość kluczowaniaCzęstotliwość załączania przy obciążeniu lampki [f]
≦ 10 Hz
Wyjście zgodne z EN 61131-2
odporne na zwarcie
Ponowne włączenie po usunięciu zwarcia [Ii]
samoczynnie
Wejścia cyfrowe
Kanałów
16 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 25 mA
Moduły przekaźnikowe
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 25 mA
Strata mocy [P]
typ. 2.5 W
można podłączać
obciążęnia rezystancyjne
odbiorniki indukcyjne
lampy
odbiorniki indukcyjne
lampy
Współczynnik równoczesności [g]
100 %
moduł zasilania
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 25 mA
Strata mocy [P]
2.5 W
Moduł licznika
Kanałów
16 Ilość
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 25 mA
Wyjścia cyfrowe
Prąd wyjściowyPoziom High (dopuszczalny obszar) [IH]
< 1,0 A
Prąd wyjściowyPoziom High (wartość nominalna) [IH]
0,5 A
Częstotliwość kluczowaniaCzęstotliwość załączania przy obciążeniu lampki [f]
≦ 10 Hz
Obciążenie lampki [RLL]
≦ 6 W
Odporność na zwarcia
odporne na zwarcie
Interfejsy
Napięcie znamionowe przez zacisk zasilający [UL]
24 V DC
Pobór prądu znamionowego z zacisku zasilania [IL]
≦ 3 mA
Znamionowy pobór prądu z wewnętrznej magistrali [IMB]
≦ 25 mA
Strata mocy [P]
typ. 2.5 W
Uwagi
Zacisk zasilający (UL) dostarcza prąd do elektroniki modułu i odbiorników na wyjściach. Łączny prąd potrzebny do każdego modułu, wynika z sumy wszystkich prądów składowych.
Jedna część elektroniki modułu XI/ON jest zasilana napięciem magistrali modułu (5 V DC), natomiast druga z zacisku zasilającego (UL).
W celu zwiększenia maksymalnego prądu wyjściowego do 1 A można połączyć równolegle dwa wyjścia.
Wskazówka na temat nagłówka tabeli
Dane prądu znamionowego z zacisku zasilania dotyczą prądu obciążenia = 0.
W przypadku obciążenia omowego: RLO < 1kΩ
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
2.5 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
0 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
Stopień ochrony
IP20
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module (EC001599)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Sterowanie / Sieć Fieldbus, rozproszone urządzenia peryferyjne / Sieć Fieldbus, rozpr. urządzenie peryf.- cyfrowy moduł wejść/wyjść (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0
Napięcie zasilające dla DC
18 - 30
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
16
Digital inputs configurable
Nie
Digital outputs configurable
Nie
Prąd wejściowy dla sygnału 1
0
Dozwolone napięcie wejściowe
0 - 0
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Transistor
Prąd wyjściowy
0.5
Permitted voltage at output
0 - 30
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Tak
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
0
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces other
1
With optical interface
Nie
Supporting protocol for TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Supporting protocol for CAN
Nie
Supporting protocol for INTERBUS
Nie
Supporting protocol for ASI
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Supporting protocol for Data-Highway
Nie
Supporting protocol for DeviceNet
Nie
Supporting protocol for SUCONET
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Supporting protocol for PROFINET CBA
Nie
Supporting protocol for SERCOS
Nie
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
Nie
Supporting protocol for DeviceNet Safety
Nie
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
Nie
Supporting protocol for PROFIsafe
Nie
Supporting protocol for SafetyBUS p
Nie
Supporting protocol for other bus systems
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Radio standard GPRS
Nie
Radio standard GSM
Nie
Radio standard UMTS
Nie
IO link master
Nie
System accessory
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Time delay at signal exchange
0.2 - 0.3
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Tak
Rail mounting possible
Tak
Wall mounting/direct mounting
Nie
Front built-in possible
Nie
Rack-assembly possible
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Appendant operation agent (Ex ia)
Nie
Appendant operation agent (Ex ib)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Szerokość
13
Wysokość
74.5
Głębokość
161.5
Aprobaty
Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -
Wymiary
Łącze do katalogu przeglądowego
-
(Web)
-
(Web)
Pliki DWG
Pliki EDZ
Pliki STEP
-
Dokumentreplaces M001735 and AWB2725-1533 D(PDF, 12/2013, de)
-
Dokumentreplaces M001736 and AWB2725-1533 GB(PDF, 10/2011, en)
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center