Leveringsprogramma

Functie
I/O Module XI/ON
functie
XNE-schijfmodule
Korte beschrijving
16 digitale uitgangen, 24 V DC/0,5 A
Plusschakelend

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Potentiaalscheiding
Ja, via opto-coupler
omgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur, bedrijf
0 - +55 °C
omgevingstemperatuurOpslag, transport [ϑ]
-25 - +85 °C
Relatieve luchtvochtigheidRelatieve vochtigheid
5 - 95 % (binnen), niveau RH-2, geen condensatie (bij 45 °C opslag)
Mechanische omgevingsconditiesbeschermingsgraad
IP20
Mechanische omgevingsconditiesSchadelijk gas
SO2: 10 (rel. vochtigheid < 75%, geen condensatie)
H2S: 1.0 (rel. vochtigheid < 75%, geen condensatie) ppm
Trillingsongevoeligheid, toepassingsomstandigheden
conform IEC/EN 60068-2-6
Schokbestendigheid
conform IEC 60068-2-27 g
Constante schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-29)
Conform IEC/EN 60068-2-29
Tuimelen en omvallen
Conform IEC 60068-2-31, vrije val conform IEC 60068-2-32
Elektromagnetische compatibiliteitESD [Lucht- / Contactontlading]
EN 61000-4-2 kV
Elektromagnetische compatibiliteitElektromagnetische velden [(0.08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Elektromagnetische compatibiliteitBurst
EN 61100-4-4
Elektromagnetische compatibiliteitSurge
EN 61100-4-5
Elektromagnetische compatibiliteitInstroming
EN 61100-4-6 V
Elektromagnetische compatibiliteitStoringsemissie (gestraald, hoogfrequent) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Elektromagnetische compatibiliteitSpanningsvariaties/Spanningsonderbrekingen
EN 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteittype-beproeving (Type Test)
Conform EN 61131-2
Goedkeuringen
CE, cULus
EAC
Overige technische gegevens (bladercatalogus)
Aansluitklemmen
Nom. specificaties
conform VDE 0611 deel 1/8,92 / IEC/EN 60947-7-1
Aansluittechniek in TOP-richting
Push-In veerklemmen
Isolatielengte
8 mm
Klembereik
max. 0.14 - 1.5 mm2
Klembare aderUitgang conform EN 61131-2
0,25 - 1,5 mm2
Klembare aderHerinschakelen na oplossen van de kortsluiting.
0,25 - 1,5 mm2
Klembare aderTrillingsongevoeligheid, toepassingsomstandigheden
0,25 - 1,5 mm2
Klembare ader„f“ met adereindhulzen met kunststofkragen volgens DIN 46228-1 (adereindhulzen gasdicht aangedrukt)
0,25 - 0,75 mm2
Klembare ader"e" eenaderig H 07V-U
0,25 - 1,5 mm2
Klembare ader"f" soepel H 07V-K
0,25 - 1,5 mm2
Klembare ader„f“ met adereindhulzen zonder kunststofkragen volgens DIN 46228-1 (adereindhulzen gasdicht aangedrukt)
0,25 - 1,5 mm2
Klembare ader„f“ met adereindhulzen met kunststofkragen volgens DIN 46228-1 (adereindhulzen gasdicht aangedrukt)
0,25 - 0,75 mm2
Kaliber IEC/EN 60947-1
A1
Analoge invoermodule
Kanalen
16 aantal
Nom. spanning via voedingsklemmen [UL ]
24 V DC
Nom. stroomverbruik uit voedingsklemmen [IL ]
3 mA
Nom. stroomverbruik uit modulebus [IMB ]
≦ 25 mA
Aansluitbare sensoren
Ohmse belasting
Inductieve belasting
Lamplast
Analoge uitgangsmodule
Kanalen
16 aantal
Nom. spanning via voedingsklemmen [UL ]
24 V DC
Nom. stroomverbruik uit voedingsklemmen [IL ]
3 mA
Nom. stroomverbruik uit modulebus [IMB ]
≦ 25 mA
BelastingsweerstandOhmse belasting
≧ 48 Ω
BelastingsweerstandInductieve belasting
Conform DC13 volgens IEC 60947-5-1 H
Digitale uitgangen
Kanalen
16 aantal
Nom. spanning via voedingsklemmen [UL ]
24 V DC
Nom. stroomverbruik uit voedingsklem (bij belastingsstroom = 0 mA) [IL ]
3 mA
Nom. stroomverbruik uit modulebus [IMB ]
≦ 25 mA
verliesvermogen [P]
typ. 2.5 W
UitgangsspanningHigh-level [UH⁄UA ]
> UL - 1 V DC
UitgangsstroomHigh-level (nom. waarde) [IH ]
0,5 A
UitgangsstroomHigh-level (toegestaan bereik) [IH ]
< 1,0 A
Vertraging bij signaalwisseling en ohmse belastingVan Low- naar High-level
< 300 µs
Vertraging bij signaalwisseling en ohmse belastingVan High- naar Low-level
< 300 µs
Gelijktijdigheidsfactor [%]
50 %, max. 4 A g
Aansluitbaar zijn
Ohmse belasting
Inductieve belasting
Lamplast
Ohmse belasting
≧ 48 Ω
Inductieve belasting
Conform DC13 volgens IEC 60947-5-1 H
Lamplast [RLL]
≦ 6 W
schakelfrequentieBij ohmse belasting [f]
100 Hz
schakelfrequentiebij inductieve belasting
Conform DC13 volgens IEC 60947-5-1
schakelfrequentieSchakelfrequentie bij lamplast [f]
≦ 10 Hz
Uitgang conform EN 61131-2
Kortsluitvast
Herinschakelen na oplossen van de kortsluiting. [Ii ]
Zelfstandig
digitale ingangen
Kanalen
16 aantal
Nom. spanning via voedingsklemmen [UL ]
24 V DC
Nom. stroomverbruik uit voedingsklemmen [IL ]
3 mA
Nom. stroomverbruik uit modulebus [IMB ]
≦ 25 mA
Relaismodules
Nom. spanning via voedingsklemmen [UL ]
24 V DC
Nom. stroomverbruik uit voedingsklemmen [IL ]
3 mA
Nom. stroomverbruik uit modulebus [IMB ]
≦ 25 mA
verliesvermogen [P]
typ. 2.5 W
Aansluitbaar zijn
Ohmse belasting
Inductieve belasting
Lamplast
Utilization factor [g]
100 %
Voedingsmodule
Nom. spanning via voedingsklemmen [UL ]
24 V DC
Nom. stroomverbruik uit voedingsklemmen [IL ]
3 mA
Nom. stroomverbruik uit modulebus [IMB ]
≦ 25 mA
verliesvermogen [P]
2.5 W
Tellermodule
Kanalen
16 aantal
Nom. spanning via voedingsklemmen [UL ]
24 V DC
Nom. stroomverbruik uit voedingsklemmen [IL ]
3 mA
Nom. stroomverbruik uit modulebus [IMB ]
≦ 25 mA
digitale uitgangen
UitgangsstroomHigh-level (toegestaan bereik) [IH ]
< 1,0 A
UitgangsstroomHigh-level (nom. waarde) [IH ]
0,5 A
schakelfrequentieSchakelfrequentie bij lamplast [f]
≦ 10 Hz
Lamplast [RLL]
≦ 6 W
Kortsluitvastheid
Kortsluitvast
Interfaces
Nom. spanning via voedingsklemmen [UL ]
24 V DC
Nom. stroomverbruik uit voedingsklemmen [IL ]
3 mA
Nom. stroomverbruik uit modulebus [IMB ]
≦ 25 mA
verliesvermogen [P]
typ. 2.5 W
Opmerkingen

De voedingsklem (UL) levert de stroom voor de module-elektronica en voor de verbruikers aan de uitgangen. De totale stroom, die voor elke module nodig is, wordt berekend aan de hand van de som van alle deelstromen.

Eén deel van de elektronica van de XI/ON-Module wordt door de modulebusspanning (5 V DC) gevoed, het andere deel door de voedingsklem (UL).

Ter verhoging van de maximale uitgangsstroom tot 1 A kunnen twee uitgangen parallel worden geschakeld.

aanwijzingen

De opgaven voor nom. gelijkstroom uit voedingsklem gelden bij belastingsstroom = 0.

Voor ohmse belasting geldt: RLO < 1kΩ

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
2.5 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
0 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
PLC's (EG000024) / Veldbus, dec. periferie - digitale in- en uitgangsmodule (EC001599)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Besturing / Veldbus, decentrale randapparaatuur / Veldbus, dec. randapparatuur - digitale in-/uitgangsmodule (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014])
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
Voedingsspanning bij DC
18 - 30 V
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal digitale ingangen
0
Aantal digitale uitgangen
16
Configureerbare digitale ingangen
Nee
Configureerbare digitale uitgangen
Nee
Ingangsstroom bij signaal 1
0 mA
Toegestane spanning aan ingang
0 - 0 V
Type ingangsspanning
DC
Type digitale uitgang
Transistor
Uitgangsstroom
0,5 A
Toegestane spanning aan uitgang
0 - 30 V
Type uitgangsspanning
DC
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces overige
1
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor Modbus
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Radiostandaard Bluetooth
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Radio standaard GPRS
Nee
Radio standaard GSM
Nee
Radio standaard UMTS
Nee
IO-Link Master
Nee
Systeemcomponenten
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Uitvoering elektrische aansluiting
Steekaansluiting
Vertragingstijd bij signaalwisseling
0.2 - 0.3 ms
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Draagrailmontage mogelijk
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Frontinbouw mogelijk
Nee
Rackmontage mogelijk
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Breedte
13 mm
Hoogte
74.5 mm
Diepte
161.5 mm

Goedkeuringen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Afmetingen

2725DIM-2
Link naar bladercatalogus