Programma di fornitura

Funzione
I/O Modulo XI/ON
Funzione
Modulo su piastra XNE
Descrizione breve
16 uscite digitali, 24 V DC/0.5 A
a commutazione positiva

Dati tecnici

Generalità
Conformità alle norme
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Sezionamento di potenziale
sì, attraverso fotoaccoppiatore
Temperatura ambienteTemperatura ambiente, in esercizio
0 - +55 °C
Temperatura ambienteMagazzinaggio, trasporto [ϑ]
-25 - +85 °C
Umidità dell'aria relativaumidità relativa
5 - 95 % (interno), livello RH-2, nessuna condensazione (ad una temperatura di magazzinaggio di 45°C)
Condizioni ambientali meccanicheGrado di protezione
IP20
Condizioni ambientali meccanicheGas nocivo
SO2: 10 (umidità rel. < 75 %, nessuna condensazione)
H2S: 1.0 (umidità rel. < 75 %, nessuna condensazione) ppm
Resistenza alle vibrazioni, condizioni operative
secondo IEC/EN 60068-2-6
Resistenza agli urti
secondo IEC 60068-2-27 g
Resistenza continuata agli urti (IEC/EN 60068-2-29)
secondo IEC/EN 60068-2-29
Ribaltamento e rovesciamento
secondo IEC 60068-2-31, caduta libera secondo IEC 60068-2-32
Compatibilità elettromagnetica (EMC)ESD [Scarica dei contatti / scarica in aria]
EN 61000-4-2 kV
Compatibilità elettromagnetica (EMC)Campi elettromagnetici [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Compatibilità elettromagnetica (EMC)Burst
EN 61100-4-4
Compatibilità elettromagnetica (EMC)Surge
EN 61100-4-5
Compatibilità elettromagnetica (EMC)Ammissione
EN 61100-4-6 V
Compatibilità elettromagnetica (EMC)Emissione di disturbi (irradiata, ad alta frequenza) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Compatibilità elettromagnetica (EMC)Variazioni di tensione/Interruzioni di tensione
EN 61131-2
Compatibilità elettromagnetica (EMC)Prova di tipo (Type Test)
secondo EN 61131-2
Approvazioni
CE, cULus
EAC
Altri dati tecnici (catalogo sfogliabile)
Morsetti di collegamento
Valori nominali
secondo VDE 0611 parte 1/8.92/

IEC/EN 60947-7-1
Tipi di collegamento in direzione TOP
Morsetti a molla "Push-In"
Lunghezza di spelatura
8 mm
Sezione di collegamento
max. 0,14 - 1,5 mm2
Conduttori collegabiliUscita secondo EN 61131-2
0,25 - 1,5 mm2
Conduttori collegabiliReinserzione dopo l'eliminazione del corto circuito
0,25 - 1,5 mm2
Conduttori collegabiliResistenza alle vibrazioni, condizioni operative
0,25 - 1,5 mm2
Conduttori collegabili"f" con puntalini con cuffie in plastica secondo DIN 46228-1 (puntalini stretti a tenuta di gas)
0,25 - 0,75 mm2
Conduttori collegabili"e" rigido H 07V-U
0,25 - 1,5 mm2
Conduttori collegabili"f" flessibile H 07V-K
0,25 - 1,5 mm2
Conduttori collegabili"f" con puntalini con cuffie di plastica secondo DIN 46228-1 (puntalini stretti a tenuta di gas)
0,25 - 1,5 mm2
Conduttori collegabili"f" con puntalini con cuffie in plastica secondo DIN 46228-1 (puntalini stretti a tenuta di gas)
0,25 - 0,75 mm2
Calibro IEC/EN 60947-1
A1
Moduli di ingresso analogici
Canali
16 Numero
Tensione nominale attraverso morsetto di alimentazione [UL]
24 V DC
Assorbimento corrente nominale da morsetto di alimentazione [IL]
3 mA
Assorbimento corrente nominale da bus di modulo [IMB]
25 mA
Sensori collegabili
carichi ohmici
carichi induttivi
carichi lampada
Moduli di uscita analogici
Canali
16 Numero
Tensione nominale attraverso morsetto di alimentazione [UL]
24 V DC
Assorbimento corrente nominale da morsetto di alimentazione [IL]
3 mA
Assorbimento corrente nominale da bus di modulo [IMB]
25 mA
Resistenza di caricocarico ohmico
≧ 48 Ω
Resistenza di caricoCarico induttivo
Secondo DC13 secondo IEC 60947-5-1 H
Uscite digitali
Canali
16 Numero
Tensione nominale attraverso morsetto di alimentazione [UL]
24 V DC
Assorbimento corrente nominale da morsetto di alimentazione (con corrente di carico = 0 mA) [IL]
3 mA
Assorbimento corrente nominale da bus di modulo [IMB]
25 mA
Dissipazione [P]
tip. 2.5 W
Tensione di uscitaLivello alto [UH⁄UA]
> UL - 1 V DC
Corrente di uscitaLivello alto (valore nominale) [IH]
0,5A
Corrente di uscitaLivello alto (campo ammesso) [IH]
< 1,0 A
Ritardo in caso di cambio segnale e carga ohmicada livello basso su alto
< 300 µs
Ritardo in caso di cambio segnale e carga ohmicada Low a High level
< 300 µs
Fattore di contemporaneità [%]
50 %, max. 4 A g
sono collegabili
carichi ohmici
carichi induttivi
carichi lampada
carico ohmico
≧ 48 Ω
Carico induttivo
Secondo DC13 secondo IEC 60947-5-1 H
Carico lampada [RLL]
≦ 6 W
Frequenza di commutazionecon carico ohmico [f]
100 Hz
Frequenza di commutazioneper carico induttivo
Secondo DC13 secondo IEC 60947-5-1
Frequenza di commutazioneFrequenza di switching con carico lampada [f]
10 Hz
Uscita secondo EN 61131-2
a prova di corto circuito
Reinserzione dopo l'eliminazione del corto circuito [Ii]
automatico
Ingressi digitali
Canali
16 Numero
Tensione nominale attraverso morsetto di alimentazione [UL]
24 V DC
Assorbimento corrente nominale da morsetto di alimentazione [IL]
3 mA
Assorbimento corrente nominale da bus di modulo [IMB]
25 mA
Moduli relè
Tensione nominale attraverso morsetto di alimentazione [UL]
24 V DC
Assorbimento corrente nominale da morsetto di alimentazione [IL]
3 mA
Assorbimento corrente nominale da bus di modulo [IMB]
25 mA
Dissipazione [P]
tip. 2.5 W
sono collegabili
carichi ohmici
carichi induttivi
carichi lampada
Fattore di contemporaneità [g]
100 %
Modulo di alimentazione
Tensione nominale attraverso morsetto di alimentazione [UL]
24 V DC
Assorbimento corrente nominale da morsetto di alimentazione [IL]
3 mA
Assorbimento corrente nominale da bus di modulo [IMB]
25 mA
Dissipazione [P]
2.5 W
Modulo contatore
Canali
16 Numero
Tensione nominale attraverso morsetto di alimentazione [UL]
24 V DC
Assorbimento corrente nominale da morsetto di alimentazione [IL]
3 mA
Assorbimento corrente nominale da bus di modulo [IMB]
25 mA
Uscite digitali
Corrente di uscitaLivello alto (campo ammesso) [IH]
< 1,0 A
Corrente di uscitaLivello alto (valore nominale) [IH]
0,5A
Frequenza di commutazioneFrequenza di switching con carico lampada [f]
10 Hz
Carico lampada [RLL]
≦ 6 W
Resistenza al corto circuito
a prova di corto circuito
Interfaccia
Tensione nominale attraverso morsetto di alimentazione [UL]
24 V DC
Assorbimento corrente nominale da morsetto di alimentazione [IL]
3 mA
Assorbimento corrente nominale da bus di modulo [IMB]
25 mA
Dissipazione [P]
tip. 2.5 W
Nota

Il morsetto di alimentazione (UL) fornisce la corrente necessaria all'elettronica del modulo e per le utenze collegate alle uscite. La corrente complessiva necessaria per ogni modulo risulta dalla somma di tutte le correnti parziali.

Una parte dell'elettronica del modulo XI/ON è alimentata dalla tensione del bus moduli (5 V DC), il resto dal morsetto di alimentazione (UL).

Per incrementare la corrente di uscita massima fino a 1 A è possibile collegare in parallelo due uscite.

Nota relativa alla testata tabella

I dati per la corrente nominale sul morsetto di alimentazione sono validi con corrente di carico = 0.

Per i carichi ohmici vale: RLO < 1kΩ

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
0 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
2.5 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
0 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+55 °C
Grado di protezione
IP20
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di controllo industriali (PLC) (EG000024) / Bus di campo, periferica remota - modulo I/O digitale (EC001599)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / UnitÓ di controllo / Bus Di Campo Periferia Decentrale / BUS di campo perif. decen. - modulo ingresso/uscita digitale (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014])
tensione di alimentazione per AC 50 Hz
0 - 0 V
tensione di alimentazione per AC 60 Hz
0 - 0 V
tensione di alimentazione per DC
18 - 30 V
tipo di tensione di alimentazione
DC
numero di ingressi digitali
0
numero di uscite digitali
16
ingressi digitali configurabili
no
uscite digitali configurabili
no
corrente d’entrata per segnale 1
0 mA
tensione ammessa nell’ingresso
0 - 0 V
tipo di tensione d’ingresso
DC
tipo di uscita digitale
transistor
corrente d’uscita
0,5 A
tensione ammessa nell’uscita
0 - 30 V
tipo di tensione d’uscita
DC
protezione da corto circuito, uscite presenti
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
0
numero di interfacce HW PROFINET
0
numero di interfacce HW seriali RS232
0
numero di interfacce HW seriali RS422
0
numero di interfacce HW seriali RS485
0
numero di interfacce HW seriali TTY
0
numero di interfacce HW parallele
0
numero di interfacce HW wireless
0
numero di interfacce HW USB
0
numero di interfacce HW altre
1
con interfaccia ottica
no
supporta protocollo TCP/IP
no
supporta protocollo PROFIBUS
no
supporta protocollo CAN
no
supporta protocollo INTERBUS
no
supporta protocollo ASI
no
supporta protocollo EIB
no
supporta protocollo Modbus
no
supporta protocollo Data-Highway
no
supporta protocollo DeviceNet
no
supporta protocollo SUCONET
no
supporta il protocollo per LON
no
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
supporta il protocollo per PROFINET CBA
no
supporta il protocollo per SERCOS
no
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus
no
supporta il protocollo per EtherNet/IP
no
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work
no
supporta il protocollo per DeviceNet Safety
no
protocollo INTERBUS per Safety
no
supporta il protocollo per PROFIsafe
no
supporta il protocollo per SafetyBUS p
no
supporta il protocollo per altri sistemi bus
no
standard radio Bluetooth
no
standard radio WLAN 802.11
no
standard radio GPRS
no
standard radio GSM
no
standard radio UMTS
no
link IO master
no
componenti del sistema
grado di protezione (IP)
IP20
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a innesto
tempo di ritardo al cambio di segnale
0.2 - 0.3 ms
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
montaggio su guida portante possibile
montaggio a parete/diretto possibile
no
montaggio frontale possibile
no
montaggio su rack possibile
no
adatto per funzioni di sicurezza
no
SIL secondo IEC 61508
senza
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
senza
risorsa corrispondente (Ex ia)
no
risorsa corrispondente (Ex ib)
no
categoria di protezione antideflagrante per gas
senza
categoria di protezione antideflagrante per polvere
senza
Larghezza
13 mm
Altezza
74.5 mm
profondità
161.5 mm

Approvazioni

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Dimensioni

2725DIM-2
Link al catalogo sfogliabile