140039 XNE-16DO-24VDC-0.5A-P
Module de sortie tout-ou-rien pour XI/ON ECO, 24V DC, 16sort. TOR, 0,5A, à logique positive
XI/ON ECO complète le système d'E/S standard XI/ON avec des modules d'E/S et des passerelles à coût et encombrement optimisés. Les modules ECO ne requièrent pas de modules de base et sont compatibles avec le système standard XI/ON. Densité de canal élevée (jusqu'à 16 entr. TOR/sort. TOR sur 13 mm), bornes à ressort «Push-in», 8 ou 16 canaux par module. Les passerelles ECO utilisent les systèmes de bus CANopen Profibus-DP et Ethernet.
Gamme de livraison
Fonction
Modules I/O XI/ON
Fonction
Module en version élément XNE
Brève description
16 sorties tout-ou-rien, 24 V DC/0,5 A
à logique positive
à logique positive
Caractéristiques techniques
Généralités
Conformité aux normes
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Séparation galvanique
oui, par optocoupleurs
Température ambianteTempérature ambiante (fonctionnement)
0 - +55 °C
Température ambianteStockage, transport [ϑ]
-25 - +85 °C
Relative de l'air admissibleHumidité relative
5 – 95 % (installation à l'intérieur), niveau RH-2, sans condensation (pour un stockage à 45° C)
Résistance mécaniqueDegré de protection
IP20
Résistance mécaniqueGaz nocifs
SO2: 10 (humidité rel. < 75 %, sans condensation)
H2S : 1.0 (humidité rel. < 75 %, sans condensation) ppm
H2S : 1.0 (humidité rel. < 75 %, sans condensation) ppm
Tenue aux vibrations, conditions d'utilisation
selon IEC/EN 60068-2-6
Tenue aux chocs
selon IEC 60068-2-27 g
Tenue aux secousses (IEC/EN 60068-2-29)
selon IEC 60068-2-29
Tenue aux chutes et culbutes
selon IEC 60068-2-31, chute libre selon IEC 60068-2-32
Compatibilité électromagnétique (CEM)Décharges électrostatiques [Décharge au contact / dans l'air]
EN 61000-4-2 kV
Compatibilité électromagnétique (CEM)Champs électromagnétiques [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Compatibilité électromagnétique (CEM)Transitoires rapides en salves
EN 61100-4-4
Compatibilité électromagnétique (CEM)Ondes de choc
EN 61100-4-5
Compatibilité électromagnétique (CEM)Perturbation
EN 61100-4-6 V
Compatibilité électromagnétique (CEM)Emission de perturbations radioélectriques (rayonnées, haute fréquence) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Compatibilité électromagnétique (CEM)Variation/interruptions de tension
EN 61131-2
Compatibilité électromagnétique (CEM)Essai de type (Type Test)
selon 61131-2
Homologations
CE, cULus
EAC
EAC
Autres caractéristiques techniques (catalogue à feuilleter)
Bornes de raccordement
Caractéristiques assignées
selon VDE 0611 partie 1/8,92 / IEC/EN 60947-7-1
Technique de raccordement par le dessus
Bornes à ressort Push-in
Longueur à dénuder
8 mm
Plage de serrage
max. 0.14 - 1.5 mm2
Conducteurs insérablesSortie selon EN 61131-2
0,25 - 1,5 mm2
Conducteurs insérablesRéenclenchement après élimination du court-circuit
0,25 - 1,5 mm2
Conducteurs insérablesTenue aux vibrations, conditions d'utilisation
0,25 - 1,5 mm2
Conducteurs insérables"s" avec embouts avec collier en plastique selon DIN 46228-1 (embouts pressés avec étanchéité aux gaz)
0,25 - 0,75 mm2
Conducteurs insérables"e" conducteur à âme massive H 07V-U
0,25 - 1,5 mm2
Conducteurs insérables"f" souple H 07V-K
0,25 - 1,5 mm2
Conducteurs insérables"s" avec embouts sans collier en plastique selon DIN 46228-1 (embouts pressés avec étanchéité aux gaz)
0,25 - 1,5 mm2
Conducteurs insérables"s" avec embouts avec collier en plastique selon DIN 46228-1 (embouts pressés avec étanchéité aux gaz)
0,25 - 0,75 mm2
Gabarit IEC/EN 60947-1
A1
Modules d’entrée analogiques
Voies
16 Nombre
Tension nominale par borne d'alimentation [UL
]
24 V DC
Consommation sur borne d'alimentation [IL
]
≦ 3 mA
Consommation nominale sur bus interne [IMB
]
≦ 25 mA
Sondes raccordables
Charges ohmiques
Charges inductives
Charges lampes
Charges inductives
Charges lampes
Modules de sortie analogiques
Voies
16 Nombre
Tension nominale par borne d'alimentation [UL
]
24 V DC
Consommation sur borne d'alimentation [IL
]
≦ 3 mA
Consommation nominale sur bus interne [IMB
]
≦ 25 mA
Impédance de chargeCharge ohmique
≧ 48 Ω
Impédance de chargeCharge inductive
selon DC13 selon IEC 60947-5-1 h
Sorties tout-ou-rien
Voies
16 Nombre
Tension nominale par borne d'alimentation [UL
]
24 V DC
Courant nominal consommé sur borne d'alimentation (avec courant de charge = 0 mA) [IL
]
≦ 3 mA
Consommation nominale sur bus interne [IMB
]
≦ 25 mA
Puissance dissipée [P]
en moyenne : 2.5 W
Tension de sortieNiveau haut [UH⁄UA
]
> UL - 1 V DC
Courant de sortieNiveau haut (valeur nominale) [IH
]
0,5 A
Courant de sortieNiveau haut (plage admissible) [IH
]
< 1,0 A
Retard lors d'une transition et avec charge ohmiqueTransition niveau bas à haut
< 300 s
Retard lors d'une transition et avec charge ohmiqueniveau haut - niveau bas
< 300 s
Facteur de simultanéité [%]
50 %, max. 4 A g
Charges raccordables
Charges ohmiques
Charges inductives
Charges lampes
Charges inductives
Charges lampes
Charge ohmique
≧ 48 Ω
Charge inductive
selon DC13 selon IEC 60947-5-1 h
Charge lampes [RLL]
≦ 6 W
Fréquence de commutationCharge ohmique [f]
100 Hz
Fréquence de commutationen cas de charge inductive
selon DC13 selon IEC 60947-5-1
Fréquence de commutationFréquence de commutation avec charge de lampes [f]
10 Hz
Sortie selon EN 61131-2
Résistant aux courts-circuits
Réenclenchement après élimination du court-circuit [Ii
]
automatique
Entrées tout-ou-rien
Voies
16 Nombre
Tension nominale par borne d'alimentation [UL
]
24 V DC
Consommation sur borne d'alimentation [IL
]
≦ 3 mA
Consommation nominale sur bus interne [IMB
]
≦ 25 mA
Modules à relais
Tension nominale par borne d'alimentation [UL
]
24 V DC
Consommation sur borne d'alimentation [IL
]
≦ 3 mA
Consommation nominale sur bus interne [IMB
]
≦ 25 mA
Puissance dissipée [P]
en moyenne : 2.5 W
Charges raccordables
Charges ohmiques
Charges inductives
Charges lampes
Charges inductives
Charges lampes
Facteur de simultanéité [g]
100 %
Module d'alimentation
Tension nominale par borne d'alimentation [UL
]
24 V DC
Consommation sur borne d'alimentation [IL
]
≦ 3 mA
Consommation nominale sur bus interne [IMB
]
≦ 25 mA
Puissance dissipée [P]
2.5 W
Module compteur
Voies
16 Nombre
Tension nominale par borne d'alimentation [UL
]
24 V DC
Consommation sur borne d'alimentation [IL
]
≦ 3 mA
Consommation nominale sur bus interne [IMB
]
≦ 25 mA
Sorties tout-ou-rien
Courant de sortieNiveau haut (plage admissible) [IH
]
< 1,0 A
Courant de sortieNiveau haut (valeur nominale) [IH
]
0,5 A
Fréquence de commutationFréquence de commutation avec charge de lampes [f]
10 Hz
Charge lampes [RLL]
≦ 6 W
Tenue aux courts-circuits
Résistant aux courts-circuits
Interfaces
Tension nominale par borne d'alimentation [UL
]
24 V DC
Consommation sur borne d'alimentation [IL
]
≦ 3 mA
Consommation nominale sur bus interne [IMB
]
≦ 25 mA
Puissance dissipée [P]
en moyenne : 2.5 W
Remarques
La borne d'alimentation (UL) fournit le courant pour l'électronique des modules et pour les récepteurs situés aux sorties. Le courant global nécessaire à chaque module est égal à la somme de tous les courants partiels.
Une partie de l'électronique du module XI/ON est alimentée par la tension du bus de module (5 V DC) et l'autre partie par la borne d'alimentation (UL).
On peut monter deux sorties en parallèle pour augmenter le courant de sortie max. jusqu’à 1 A.
Remarque sur les en-têtes du tableau
Les valeurs indiquées pour le courant nominal fourni par les bornes d'alimentation sont valables avec un courant de charge = 0.
Pour charge ohmique : RLO < 1kΩ
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
2.5 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
0 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
Degré de protection
IP20
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Commande industrielle API (EG000024) / Bus de terrain, périphérie déc. - module d'entrées/sorties numérique (EC001599)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Commande / Bus de terrain, périphérique décentralisé / Bus de terrain, périphérique décentralisé - module entrée/sortie numérique (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014])
tension d'alimentation CA 50 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation DC
18 - 30 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
16
entrées numériques configurables
non
sorties numériques configurables
non
courant d'entrée au signal 1
0 mA
tension admissible à l'entrée
0 - 0 V
type de tension d'entrée
DC
type de sortie numérique
transistor
courant de sortie
0,5 A
tension admissible à la sortie
0 - 30 V
type de tension de sortie
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'autres interfaces matérielles
1
avec interface optique
non
protocole pris en charge pour TCP/IP
non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
protocole pris en charge pour CAN
non
protocole pris en charge pour INTERBUS
non
protocole pris en charge pour ASI
non
supporte le protocole KNX
non
supporte protocole Modbus
non
protocole pris en charge pour Data-Highway
non
supporte le protocole DeviceNet
non
protocole pris en charge pour SUCONET
non
protocole pris en charge pour LON
non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
non
protocole pris en charge pour SERCOS
non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
non
standard radio Bluetooth
non
standard radio WLAN 802.11
non
standard radio GPRS
non
standard radio GSM
non
standard radio UMTS
non
maître IO-Link
non
composants système
oui
indice de protection (IP)
IP20
finition du raccordement électrique
fiche
temps de retard en cas de changement de signal
0.2 - 0.3 ms
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
oui
montage possible sur barres profilées
oui
montage mural/direct possible
non
encastrement frontal possible
non
montage sur rack possible
non
adapté aux fonctions de sécurité
non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
non
matériel associé (Ex ib)
non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
13 mm
hauteur
74.5 mm
profondeur
161.5 mm
Homologations
Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -
Encombrements
Lien vers le Catalogue à feuilleter
-
(Web)
-
(Web)
Fichiers DWG
fichiers edz
Fichiers step
-
Actifreplaces M001735 and AWB2725-1533 D(PDF, 12/2013, de)
-
Actifreplaces M001736 and AWB2725-1533 GB(PDF, 10/2011, en)
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center