Lieferprogramm

Funktion
I/O Module XI/ON
Funktion
XNE-Scheibenmodul
Kurzbeschreibung
16 Digital-Ausgänge, 24 V DC/0.5 A
plusschaltend

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Potentialtrennung
ja, über Optokoppler
UmgebungstemperaturUmgebungstemperatur, Betrieb
0 - +55 °C
UmgebungstemperaturLagerung, Transport [ϑ]
-25 - +85 °C
Relative Luftfeuchterelative Feuchte
5 - 95 % (indoor), Level RH-2, keine Kondensation (bei 45°C Lagerung)
Mechanische UmgebungsbedingungenSchutzart
IP20
Mechanische UmgebungsbedingungenSchadgas
SO2: 10 (rel. Feuchte < 75 %, keine Kondensation)
H2S: 1.0 (rel. Feuchte < 75 %, keine Kondensation) ppm
Vibrationsfestigkeit, Einsatzbedingungen
gemäß IEC/EN 60068-2-6
Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 g
Dauerschockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-29)
nach IEC 60068-2-29
Kippen und Umstürzen
nach IEC 60068-2-31, freier Fall nach IEC 60068-2-32
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)ESD [Luft- / Kontaktentladung]
EN 61000-4-2 kV
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Elektromagnetische Felder [(0.08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Burst
EN 61100-4-4
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Surge
EN 61100-4-5
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Einströmung
EN 61100-4-6 V
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Störaussendung (gestrahlt, hochfrequent) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche
EN 61131-2
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Typprüfung (Type Test)
nach EN 61131-2
Approbationen
CE, cULus
EAC
Weitere Technische Daten (Blätterkatalog)
Anschlussklemmen
Bemessungsdaten
nach VDE 0611 Teil 1/8.92/

IEC/EN 60947-7-1
Anschlusstechnik in TOP-Richtung
Push-In Federzugklemmen
Abisolierlänge
8 mm
Klemmbereich
max. 0.14 - 1.5 mm2
Klemmbare LeiterAusgang nach EN 61131-2
0.25 - 1.5 mm2
Klemmbare LeiterWiedereinschalten nach Beseitigung des Kurzschlusses
0.25 - 1.5 mm2
Klemmbare LeiterVibrationsfestigkeit, Einsatzbedingungen
0.25 - 1.5 mm2
Klemmbare Leiter"f" mit Aderendhülsen mit Kunstoffkragen nach DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht festgedrückt)
0.25 - 0.75 mm2
Klemmbare Leiter"e" eindrähtig H 07V-U
0.25 - 1.5 mm2
Klemmbare Leiter"f" feindrähtig H 07V-K
0.25 - 1.5 mm2
Klemmbare Leiter"f" mit Aderendhülsen ohne Kunstoffkragen nach DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht festgedrückt)
0.25 - 1.5 mm2
Klemmbare Leiter"f" mit Aderendhülsen mit Kunstoffkragen nach DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht festgedrückt)
0.25 - 0.75 mm2
Lehrdorn IEC/EN 60947-1
A1
Analoge Eingabemodule
Kanäle
16 Anzahl
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 3 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 25 mA
Anschließbare Sensoren
ohmsche Lasten
induktive Lasten
Lampenlasten
Analoge Ausgabemodule
Kanäle
16 Anzahl
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 3 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 25 mA
Bürdenwiderstandohmsche Last
≧ 48 Ω
Bürdenwiderstandinduktive Last
gemäß DC13 nach IEC 60947-5-1 H
Digitale Ausgänge
Kanäle
16 Anzahl
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme (bei Laststrom = 0 mA) [IL]
≦ 3 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 25 mA
Verlustleistung [P]
typ. 2.5 W
AusgangsspannungHigh-Pegel [UH⁄UA]
> UL - 1 V DC
AusgangsstromHigh-Pegel (Nennwert) [IH]
0.5 A
AusgangsstromHigh-Pegel (zulässiger Bereich) [IH]
< 1.0 A
Verzögerung bei Signalwechsel und ohmscher Lastvon Low- auf High-Pegel
< 300 µs
Verzögerung bei Signalwechsel und ohmscher Lastvon High- auf Low-Pegel
< 300 µs
Gleichzeitigkeitsfaktor [%]
50 %, max. 4 A g
anschließbar sind
ohmsche Lasten
induktive Lasten
Lampenlasten
ohmsche Last
≧ 48 Ω
induktive Last
gemäß DC13 nach IEC 60947-5-1 H
Lampenlast [RLL]
≦ 6 W
Schaltfrequenzbei ohmscher Last [f]
100 Hz
Schaltfrequenzbei induktiver Last
gemäß DC13 nach IEC 60947-5-1
SchaltfrequenzSchaltfrequenz bei Lampenlast [f]
≦ 10 Hz
Ausgang nach EN 61131-2
kurzschlussfest
Wiedereinschalten nach Beseitigung des Kurzschlusses [Ii]
selbsttätig
Digitale Eingänge
Kanäle
16 Anzahl
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 3 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 25 mA
Relaismodule
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 3 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 25 mA
Verlustleistung [P]
typ. 2.5 W
anschließbar sind
ohmsche Lasten
induktive Lasten
Lampenlasten
Gleichzeitigkeitsfaktor [g]
100 %
Versorgungsmodul
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 3 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 25 mA
Verlustleistung [P]
2.5 W
Zählermodul
Kanäle
16 Anzahl
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 3 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 25 mA
Digital-Ausgänge
AusgangsstromHigh-Pegel (zulässiger Bereich) [IH]
< 1.0 A
AusgangsstromHigh-Pegel (Nennwert) [IH]
0.5 A
SchaltfrequenzSchaltfrequenz bei Lampenlast [f]
≦ 10 Hz
Lampenlast [RLL]
≦ 6 W
Kurzschlussfestigkeit
kurzschlussfest
Schnittstellen
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 3 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 25 mA
Verlustleistung [P]
typ. 2.5 W
Hinweise

Die Versorgungsklemme (UL) liefert den Strom für die Modulelektronik und für die Verbraucher an den Ausgängen. Der Gesamtstrom, der für jedes Modul benötigt wird, berechnet sich aus der Summe aller Teilströme.

Ein Teil der Elektronik des XI/ON-Moduls wird von der Modulbusspannung (5 V DC) versorgt, der andere Teil von der Versorgungsklemme (UL).

Zur Erhöhung des maximalen Ausgangsstroms auf bis zu 1 A können zwei Ausgänge parallel geschaltet werden.

Hinweis zum Tabellenkopf

Die Angaben für Nennstrom aus Versorgungsklemme gelten bei Laststrom = 0.

Für ohmsche Last gilt: RLO < 1kΩ
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
2.5 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Industriesteuerungen SPS (EG000024) / Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul (EC001599)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Steuerung / Feldbus, Dezentrale Peripherie / Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014])
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung bei DC
18 - 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der digitalen Eingänge
0
Anzahl der digitalen Ausgänge
16
Digitale Eingänge konfigurierbar
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar
nein
Eingangsstrom bei Signal 1
0 mA
Zulässige Spannung am Eingang
0 - 0 V
Art der Eingangsspannung
DC
Art des Digitalausgangs
Transistor
Ausgangsstrom
0,5 A
Zulässige Spannung am Ausgang
0 - 30 V
Art der Ausgangsspannung
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
1
Mit optischer Schnittstelle
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
nein
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard WLAN 802.11
nein
Funkstandard GPRS
nein
Funkstandard GSM
nein
Funkstandard UMTS
nein
IO-Link Master
nein
Systemkomponente
ja
Schutzart (IP)
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel
0.2 - 0.3 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
ja
Tragschienenmontage möglich
ja
Wand-/Direktmontage möglich
nein
Fronteinbau möglich
nein
Rack-Montage möglich
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Breite
13 mm
Höhe
74.5 mm
Tiefe
161.5 mm

Approbationen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Abmessungen

2725DIM-2
Link zum Blätterkatalog