Lieferprogramm

Funktion
I/O Module XI/ON
Funktion
XNE-Scheibenmodul
Kurzbeschreibung
8 Analog-Eingänge U/I oder 4 Analog-Eingänge PT/NI
-10/0 bis +10 V DC
0/4 bis 20 mA
Erfassung von normierten Signalen zur Temperaturmessung
Anschluss von Sensoren PT100, PT200, PT500, PT1000 und NI100, NI1000, NI1000TK5000 in 2- oder 3-Leiter-Technik

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Potentialtrennung
ja, über Optokoppler
UmgebungstemperaturUmgebungstemperatur, Betrieb
0 - +55 °C
UmgebungstemperaturLagerung, Transport [ϑ]
-25 - +85 °C
Relative Luftfeuchterelative Feuchte
5 - 95 % (indoor), Level RH-2, keine Kondensation (bei 45°C Lagerung)
Mechanische UmgebungsbedingungenSchutzart
IP20
Mechanische UmgebungsbedingungenSchadgas
SO2: 10 (rel. Feuchte < 75 %, keine Kondensation)
H2S: 1.0 (rel. Feuchte < 75 %, keine Kondensation) ppm
Vibrationsfestigkeit, Einsatzbedingungen
gemäß IEC/EN 60068-2-6
Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 g
Dauerschockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-29)
nach IEC 60068-2-29
Kippen und Umstürzen
nach IEC 60068-2-31, freier Fall nach IEC 60068-2-32
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)ESD [Luft- / Kontaktentladung]
EN 61000-4-2 kV
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Elektromagnetische Felder [(0.08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Burst
EN 61100-4-4
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Surge
EN 61100-4-5
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Einströmung
EN 61100-4-6 V
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Störaussendung (gestrahlt, hochfrequent) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche
EN 61131-2
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Typprüfung (Type Test)
nach EN 61131-2
Approbationen
CE, cULus
EAC
Weitere Technische Daten (Blätterkatalog)
Anschlussklemmen
Bemessungsdaten
nach VDE 0611 Teil 1/8.92/

IEC/EN 60947-7-1
Anschlusstechnik in TOP-Richtung
Push-In Federzugklemmen
Abisolierlänge
8 mm
Klemmbereich
max. 0.14 - 1.5 mm2
Klemmbare Leiter"e" eindrähtig H 07V-U
0.25 - 1.5 mm2
Klemmbare Leiter"f" feindrähtig H 07V-K
0.25 - 1.5 mm2
Klemmbare Leiter"f" mit Aderendhülsen ohne Kunstoffkragen nach DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht festgedrückt)
0.25 - 1.5 mm2
Klemmbare Leiter"f" mit Aderendhülsen mit Kunstoffkragen nach DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht festgedrückt)
0.25 - 0.75 mm2
Klemmbare Leiter"e" eindrähtig H 07V-U
0.25 - 1.5 mm2
Klemmbare Leiter"f" feindrähtig H 07V-K
0.25 - 1.5 mm2
Klemmbare Leiter"f" mit Aderendhülsen ohne Kunstoffkragen nach DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht festgedrückt)
0.25 - 1.5 mm2
Klemmbare Leiter"f" mit Aderendhülsen mit Kunstoffkragen nach DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht festgedrückt)
0.25 - 0.75 mm2
Lehrdorn IEC/EN 60947-1
A1
Analoge Eingabemodule
Messgrössen
Spannung, Strom, Temperatur (PT, NI), Widerstand R
Kanäle
8 (U/I), 4 (PT/NI/R) Anzahl
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 35 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 30 mA
Verlustleistung
< 1.5 W
Eingangsstrom
0/4 - 20 mA
maximaler Eingangsstrom
40 (max. Eingangsspannung < 17 V) mA
Eingangsspannung
-10/0 bis +10 V DC
maximale Eingangsspannung
± 20 V DC
Eingangswiderstand
< 62 Ω/≧ 200 kΩ
Grenzfrequenz (-3 db)
1.5 Hz
Offsetfehler
≦ 0.1 %
Grundfehlergrenze bei 23 °C
< 0.2 %
Temperaturkoeffizient
200 ppm/°C vom Endwert
Messwertdarstellung
16 Bit Signed Integer
12 Bit Full Range linksbündig
Standard/Extended Range/PA (NE43)
Anschließbare Sensoren
Platin-Sensoren: PT100, PT500, PT1000 (nach DIN IEC 751)
Nickel-Sensoren: Ni100, Ni1000 (nach DIN 43760)
Temperaturbereiche
Pt: -200 - +850 (-328 - +1562)/-200 - +150 (-328 - +302)
Ni: -60 - +250 (-76 - +482)/-60 - +150 (-76 - +302) °C, (°F)
Diagnose
ja
Basismoduleohne C-Verbindung
bereits integriert
Analoge Ausgabemodule
Messgrössen
Spannung, Strom, Temperatur (PT, NI), Widerstand R
Kanäle
8 (U/I), 4 (PT/NI/R) Anzahl
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 35 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 30 mA
Verlustleistung
< 1.5 W
Offsetfehler
≦ 0.1 %
Grundfehlergrenze bei 23 °C
< 0.2 %
Temperaturkoeffizient
200 ppm/°C vom Endwert
Messwertdarstellung
16 Bit Signed Integer
12 Bit Full Range linksbündig
Standard/Extended Range/PA (NE43)
Basismoduleohne C-Verbindung
bereits integriert
Digitale Ausgänge
Kanäle
8 (U/I), 4 (PT/NI/R) Anzahl
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme (bei Laststrom = 0 mA) [IL]
≦ 35 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 30 mA
anschließbar sind
Platin-Sensoren: PT100, PT500, PT1000 (nach DIN IEC 751)
Nickel-Sensoren: Ni100, Ni1000 (nach DIN 43760)
Diagnose
ja
Digitale Eingänge
Kanäle
8 (U/I), 4 (PT/NI/R) Anzahl
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 35 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 30 mA
Verlustleistung
< 1.5 W
Basismoduleohne C-Verbindung
bereits integriert
Relaismodule
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 35 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 30 mA
anschließbar sind
Platin-Sensoren: PT100, PT500, PT1000 (nach DIN IEC 751)
Nickel-Sensoren: Ni100, Ni1000 (nach DIN 43760)
Basismoduleohne C-Verbindung
bereits integriert
Versorgungsmodul
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 35 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 30 mA
Zählermodul
Kanäle
8 (U/I), 4 (PT/NI/R) Anzahl
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 35 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 30 mA
Verlustleistung
< 1.5 W
Messbetriebsarten
Temperaturkoeffizient
200 ppm/°C vom Endwert
Schnittstellen
Nennspannung durch Versorgungsklemme [UL]
24 V DC
Nennstromaufnahme aus Versorgungsklemme [IL]
≦ 35 mA
Nennstromaufnahme aus Modulbus [IMB]
≦ 30 mA

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.5 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Industriesteuerungen SPS (EG000024) / Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul (EC001596)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Steuerung / Feldbus, Dezentrale Peripherie / Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul (ecl@ss10.0.1-27-24-26-01 [BAA061014])
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung bei DC
20.4 - 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Eingang, Strom
ja
Eingang, Spannung
ja
Eingang, Widerstand
ja
Eingang, Widerstandsthermometer
nein
Eingang, Thermoelement
nein
Eingangssignal konfigurierbar
ja
Auflösung der Analogeingänge
16 Bit
Ausgang, Strom
nein
Ausgang, Spannung
nein
Ausgangssignal konfigurierbar
nein
Auflösung der Analogausgänge
0 Bit
Anzahl der analogen Eingänge
8
Anzahl der analogen Ausgänge
0
Analoge Eingänge konfigurierbar
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
nein
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard WLAN 802.11
nein
Funkstandard GPRS
nein
Funkstandard GSM
nein
Funkstandard UMTS
nein
IO-Link Master
nein
Systemkomponente
ja
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
ja
Tragschienenmontage möglich
ja
Wand-/Direktmontage möglich
nein
Fronteinbau möglich
nein
Rack-Montage möglich
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Kategorie nach EN 954-1
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Breite
13 mm
Höhe
161.5 mm
Tiefe
74.5 mm

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 6113-2; CE marking
North America Certification
Request filed for UL and CSA
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Abmessungen

2725DIM-2
Link zum Blätterkatalog