Lieferprogramm

Sortiment
XVH300
Funktion
HMI
Display-Art
Farbdisplay, CSTN
Touch-Technologie
Infrarot-Touch
Anzahl Farben
256 Farben
Auflösung
320 x 240 Pixel
Hochkantprojektierung
ja
Bildschirmdiagonale
5.7 Zoll
Ausführung
Gehäuse und Frontplatte aus Metall
Betriebssystem
Windows CE (Lizenz erforderlich)
PLC-Lizenz
keine PLC-Funktion möglich
Lizenzscheine für onboard Schnittstellen
optional erweiterbar, siehe Zusatzausrüstung -> Lizenzproduktscheine
integrierte Schnittstellen
1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T
1 x CAN
1 x USB-Device
Ausführung Front
Standardfront mit Standardfolie
Verbundsicherheitsglas entspiegelt
Verwendung
Einbau
Steckplätze
für Compact-FlashTM-Karten: 1
Speicherkarte Automatisierung
erforderlich, siehe Zusatzausrüstung -> Speicherkarten
Steckbare Kommunikationsbaugruppen (optional)
nein
Verlustleistung
19,2 W

Technische Daten

Display
Display-Art
Farbdisplay, CSTN
Bildschirmdiagonale
5.7 Zoll
Auflösung
320 x 240 Pixel
Sichtbare Bildfläche
115 x 86 mm
Anzahl Farben
256 Farben
Kontrastverhältnis
typisch 35:1
Helligkeit
typisch 150 cd/m2
Hintergrundbeleuchtung
1 x CCFL
per Software dimmbar
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung
typisch 50000 h
Infrarot-Touch-Schutzscheibe
Verbundsicherheitsglas entspiegelt
Bedienung
Technologie
Infrarot-Touch
47 x 31 logische Kanäle
System
Prozessor
RISC CPU, 32 Bit, 200 MHz
Interner Speicher
DRAM (OS, Programm-, Datenspeicher): 64 MByte
Flash (nutzbar für Datensicherung): ca. 1,5 MByte verfügbar
Externer Speicher
CF-Slot: 1 x CompactFlash Card Typ I/II für Betriebssystem, Programme und Daten
Pufferung der EchtzeituhrBatterie (Lebensdauer)
nicht austauschbar, CR2032 eingelötet
Pufferung der EchtzeituhrPufferzeit (in spannungslosem Zustand)
typ. 10 Jahre
Projektierung
Visualisierungssoftware
GALILEO/EPAM
PLC-Lizenz
keine PLC-Funktion möglich
Betriebssystem
Windows CE (Lizenz erforderlich)
Schnittstellen, Kommunikation
integrierte Schnittstellen
1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T
1 x CAN
1 x USB-Device
USB-Device
USB 1.1, nicht galvanisch getrennt
CAN
CAN, galvanisch getrennt (SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
Steckplätze
für Compact-FlashTM-Karten: 1
Ethernet
100Base-TX/10Base-T
Spannungsversorgung
Nennspannung
24 V DC SELV (safety extra low voltage, Sicherheitskleinspannung)
zulässige Spannung
Effektiv: 20,4-28,8 V DC (Nennspannung -15%/+20%)
Absolut mit Welligkeit: 19,2-30,0 V DC
35 V DC für eine Dauer < 100 ms
Spannungseinbrüche
≤ 20 ms ab Nennspannung (24 V DC)
2 ms ab Unterspannung (20,4 V DC) ms
Leistungsaufnahme [Pmax.]
max. 16 W
Leistungsaufnahme
typ. 12 W
Verlustleistung
19,2 W
Hinweis zur Verlustleistung
Verlustleistung bei Stromaufnahme 24 V, alle Schnittstellen angeschlosssen
Verpolungsschutz
ja
Sicherung
ja (nicht zugängliche Schmelzsicherung)
Potentialtrennung
keine Potentialtrennung (0 V-Anschluss auf Gehäusepotenzial)
Allgemeines
Gehäusematerial
Metall, eloxiert
Ausführung Front
Standardfront mit Standardfolie
Verbundsicherheitsglas entspiegelt
Gewicht
1.7 kg
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
ZulassungenApprobationen
cUL
EAC
ZulassungenExplosionsschutz (gemäß ATEX 94/9/EG)
II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
(in Bezug auf CE)
EN60079-0, EN61241-1, EN13463
Angewandte Normen und RichtlinienProduktnormen
EN 50178
EN 50178
Angewandte Normen und RichtlinienSicherheit
EN 60950
UL 60950
Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 g
Vibration
Gemäß IEC68-2-6
Umgebungsbedingungen
TemperaturLagerung / Transport [ϑ]
-20 - +60 °C
TemperaturMin. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
TemperaturMax. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
Relative Luftfeuchterelative Feuchte
10 - 95 %, nicht kondensierend
Versorgungsspannung UAux
Bemessungsbetriebsspannung [UAux ]
24 V DC (-15/+20%) V
Verpolungsschutz
ja
Potentialtrennung
nein

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
19.2 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Technische Daten nach ETIM 7.0

Industriesteuerungen SPS (EG000024) / Grafik-Panel (EC001412)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Anzeige- und Bedienkomponente / Panel (HMI) / Grafik-Panel (HMI) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-01 [AFX016003])
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung bei DC
20.4 - 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0
Mit SW-Schnittstellen
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
ja
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard WLAN 802.11
nein
Funkstandard GPRS
nein
Funkstandard GSM
nein
Funkstandard UMTS
nein
IO-Link Master
nein
Ausführung des Displays
STN
Mit Farbdisplay
ja
Anzahl der Farben des Displays
256
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Bildschirmdiagonale
5.7 Zoll
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
320
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
240
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher
64000 kByte
Mit nummerischer Tastatur
ja
Mit Alpha Tastatur
ja
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar
0
Anzahl der Tasten mit LED
0
Anzahl der Systemtasten
1
Touch-Technologie
Infrarot-Touch
Mit Meldungsanzeige
ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
ja
Mit Rezepturen
ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz
200
Mit Druckausgabe
ja
Anzahl der Online-Sprachen
100
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
ja
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
NEMA-Schutzart, frontseitig
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Tragschienenmontage möglich
nein
Wand-/Direktmontage möglich
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Breite der Front
212 mm
Höhe der Front
156 mm
Einbautiefe
55 mm

Approbationen

Product Standards
UL 60950-01; CSA-C22.2 No. 60950-1; IEC/EN 61131-2; CE marking
UL File No.
E208621
UL Category Control No.
NWGQ2, NWGQ8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Conditions of Acceptability
The investigated Pollution Degree is: 2

Proper bonding to the end-product main protective earthing termination is: Required

The following end-product enclosures are required: Fire, Electrical

The unit must be supplied via a SELV source.

The provided Ethernet Connection is only allowed to connect to inhouse networks.
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP65, UL/CSA Type: -

Abmessungen

Link zum Blätterkatalog