Program dostaw

Akcesoria
Moduły komunikacyjne do XV-4…
Opis
Protokollboard
obsługiwane protokoły
Profibus DP-Master (12 MBaud)

Dane Techniczne

Zasilanie
Wskazówka dotycząca straty mocy
nie dotyczy
warunki otoczenia
TemperaturaRobocza temperatura otoczenia min.
0 °C
TemperaturaRobocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
0 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne  PLC (EG000024) / Moduł komunikacyjny PLC (EC001423)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Sterowanie / Sterownik programowalny (PLC) / PLC-Moduł komunikacyjny (ecl@ss10.0.1-27-24-22-08 [AKE531014])
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu MODBUS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
IO link master
Nie
Redundancja
Nie
Rodzaj transmisji danych
Szeregowy
Prędkość transmisji
12000 kb/s
Z separacją galwaniczną
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, kat. 3D
Szerokość
110 mm
Wysokość
20 mm
Głębokość
140 mm

Aprobaty

Product Standards
UL 60950-01; CSA-C22.2 No. 60950-1; IEC/EN 61131-2; CE marking
UL File No.
Refer to main component information
UL Category Control No.
NWGQ2, NWGQ8
CSA File No.
Refer to main component information
CSA Class No.
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Analog to basic device
Current Limiting Circuit-Breaker
No