Programma di fornitura

accessori
Schede di comunicazione per XV-4…
Descrizione
Scheda protocollo
Protocolli supportati
Master Profibus DP (12 MBaud)

Dati tecnici

Alimentazione
Nota per la dissipazione
non rilevante
Condizioni ambientali
TemperaturaTemperatura ambiente di servizio min.
0 °C
TemperaturaTemperatura ambiente di servizio max.
+55 °C

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
0 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
0 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+55 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di controllo industriali (PLC) (EG000024) / modulo di comunicazione PLC (EC001423)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / UnitÓ di controllo / Unitó Di Controllo A Memoria Programmabile (Plc) / PLC-modulo di comunicazione (ecl@ss10.0.1-27-24-22-08 [AKE531014])
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
0
numero di interfacce HW PROFINET
0
numero di interfacce HW seriali RS232
0
numero di interfacce HW seriali RS422
0
numero di interfacce HW seriali RS485
1
numero di interfacce HW seriali TTY
0
numero di interfacce HW USB
0
numero di interfacce HW parallele
0
numero di interfacce HW wireless
0
numero di interfacce HW altre
0
con interfaccia ottica
no
supporta protocollo TCP/IP
no
supporta protocollo PROFIBUS
supporta protocollo CAN
no
supporta protocollo INTERBUS
no
supporta protocollo ASI
no
supporta protocollo EIB
no
supporta protocollo MODBUS
no
supporta protocollo Data-Highway
no
supporta protocollo DeviceNet
no
supporta protocollo SUCONET
no
supporta il protocollo per LON
no
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
supporta il protocollo per PROFINET CBA
no
supporta il protocollo per SERCOS
no
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus
no
supporta il protocollo per EtherNet/IP
no
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work
no
supporta il protocollo per DeviceNet Safety
no
protocollo INTERBUS per Safety
no
supporta il protocollo per PROFIsafe
no
supporta il protocollo per SafetyBUS p
no
supporta il protocollo per altri sistemi bus
no
standard radio Bluetooth
no
standard radio WLAN 802.11
no
standard radio GPRS
no
standard radio GSM
no
standard radio UMTS
no
link IO master
no
capacità di ridondanza
no
tipo di trasmissione dati
seriale
velocità di trasmissione
12000 kBit/s
con separazione del potenziale
categoria secondo EN 954-1
SIL secondo IEC 61508
senza
adatto per funzioni di sicurezza
no
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
senza
risorsa corrispondente (Ex ia)
no
risorsa corrispondente (Ex ib)
no
categoria di protezione antideflagrante per gas
senza
categoria di protezione antideflagrante per polvere
ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D
larghezza
110 mm
altezza
20 mm
profondità
140 mm

Approvazioni

Product Standards
UL 60950-01; CSA-C22.2 No. 60950-1; IEC/EN 61131-2; CE marking
UL File No.
Refer to main component information
UL Category Control No.
NWGQ2, NWGQ8
CSA File No.
Refer to main component information
CSA Class No.
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Analog to basic device
Current Limiting Circuit-Breaker
No