Lieferprogramm

Zubehör
Speicherkarten
Beschreibung
SD Memory Card mit mind. 256 MByte
ohne Betriebssystem

Technische Daten

Spannungsversorgung
Hinweis zur Verlustleistung
nicht relevant
Umgebungsbedingungen
TemperaturMin. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
TemperaturMax. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
Relative LuftfeuchteBetauung
nicht betauend

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Min. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C

Technische Daten nach ETIM 8.0

Industriesteuerungen SPS (EG000024) / SPS-Speichereinheit (EC000192)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Steuerung / Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) / SPS-Speichereinheit (ecl@ss10.0.1-27-24-22-12 [AKE535014])
Ausführung des Speichermediums
SD-Card
Speicherart
sonstige
Speichergröße
256000 kByte

Approbationen

North America Certification
UL/CSA certification not required