Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Enkeltspoler
Aktiveringsspenning
RDC 130: 110 - 130 V DC
Strømtype AC/DC
Likespenning
kan brukes for
DILM185A
DILM225A
kan brukes for
DILM185A - DILM225A (inkl. elektronikkmodul)

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
-40 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C

Tekniske data etter ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Kontaktorspole (EC001043)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Reel for contactor (ecl@ss13-27-37-10-12 [AKF021018])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
0 - 0
Nominell matespenning ved DC
110 - 130
Spenningstype for betjening
DC

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
2389068
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No