Программа поставок

Ассортимент
Силовые контакторы
Применение
Силовой контактор для двигателей
Подассортимент
Стандартные устройства более 170 A
Категория применения
AC-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления
AC-3: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: запуск, отключение во время работы
AC-4: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, противотоковое торможение, реверсирование, режим старт-стоп
Техника присоединения
Винтовое соединение
Расчетный рабочий ток
AC-3380 B 400 B [Ie]
225 A
AC-1обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 40 °C [Ith =Ie]
386 A
AC-1обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцв капсульном корпусе [Ith]
275 A
AC-1обычный термический ток, 1-полюсныйразомкнут [Ith]
707 A
AC-1обычный термический ток, 1-полюсныйв капсульном корпусе [Ith]
636 A
максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц
AC-3220 B 230 B [P]
70 кВт
AC-3380 B 400 B [P]
110 кВт
AC-3660 B 690 B [P]
150 кВт
AC-31000 В [P]
108 кВт
AC-4220 B 230 B [P]
51 кВт
AC-4380 B 400 B [P]
90 кВт
AC-4660 B 690 B [P]
110 кВт
AC-41000 В [P]
77 кВт
графические условные обозначения
210S058
комбинируется со вспомогательным контактом
DILM1000-XHI…
Управляющее напряжение
RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz
Род тока: перем. ток/пост. ток
Питание перем. тока
Назначение контактов
Замык. = замыкающий контакт
2 замык
Разм. = размыкающий контакт
2 разм.
Вспомогательный контакт
возможные варианты при оснащении вспомогательными контактами
сбоку: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; 2 x DILM1000-XHI11-SA
оснащение вспомогательными контактами сбоку
2100DRW-296
указания
Контакты с принудительным управлением, согласно IEC/EN 60947-5-1, приложение L, в модулях вспомогательных контактов
Вспомогательный размыкающий контакт, пригоден в качестве зеркального контакта в соответствии с IEC/EN 60947-4-1 приложение F (не НЗ с задержкой размыкания)
указания
Встроенная схема защиты электроники управления.
660 В, 690 В или 1000 В: без прямого реверсирования.

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Механический срок службыРабота от перем. тока [Переключения]
10 x 106
Частота коммутаций, механическаяРабота от перем. тока [Переключения/ч]
3000
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-40 - +60 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
- 40 - + 40 °C
Температура окружающей средыХранение
- 40 - + 80 °C
установочное положение
210N017210N018
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсЦепи главного токаЗамыкающие контакты
10 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсВспомогательные блок-контактыЗамыкающие контакты
10 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсВспомогательные блок-контактыРазмыкающие контакты
8 g
Класс защиты
IP00
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук с крышкой для клемм или клеммным блоком
Высота установки
макс. 2000 M
ВесРабота от перем. тока
3.54 кг
ВесУправляется постоянным током DC
3.54 кг
ВесВес
3.54 кг
Поперечные сечения соединения главного проводатонкопроволочный с кабельным наконечником
50 - 185 мм2
Поперечные сечения соединения главного проводамногожильный с кабельным наконечником
70 - 185 мм2
Поперечные сечения соединения главного проводаОдно- или многожильный
2/0 - 250 MCM AWG
Поперечные сечения соединения главного проводаПлоский провод [Количество сегментов x ширина x толщина ]
Крепление клеммами плоского кабеля или клеммным блоком кабеля
см. поперечные сечения соединения для блоков кабельных зажимов мм
Поперечные сечения соединения главного проводаКанал [Ширина]
32 мм
Соединительный винт главного провода
M10
Начальный пусковой момент
24 Нм
Поперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводоводножильный
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) мм2
Поперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовтонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) мм2
Поперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводоводно- или многожильные
18 - 14 AWG
Соединительный винт вспомогательного провода
M3,5
Начальный пусковой момент
1,2 Нм
ИнструментыГлавный проводРазмер ключа
16 мм
ИнструментыКабели системы управленияОтвертка с профилем Pozidriv
2 Размер
Цепи главного тока
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
8000 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
1000 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
1000 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между катушкой и контактами
500 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между контактами
500 В перем. тока
Включающая способность (cos ϕ по IEC/EN 60947)
2700 A
Отключающая способность 220 B 230 B
2250 A
Отключающая способность 380 B 400 B
2250 A
Отключающая способность 500 В
2250 A
Отключающая способность 660 B 690 B
2250 A
Отключающая способность 1000 В
760 A
Срок службы компонента
AC1: см. → проектирование, характеристические кривые
AC3: см. → проектирование, характеристические кривые
AC4: см. → проектирование, характеристические кривые
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации 2 400 В [gG/gL 500 В]
315 A
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации 2 690 В [gG/gL 690 В]
250 A
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации 2 1000 В [gG/gL 1000 В]
160 A
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации "1" 400 В [gG/gL 500 В]
400 A
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации "1" 690 В [gG/gL 690 В]
315 A
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации "1" 1000 В [gG/gL 1000 В]
200 A
Переменное напряжение
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 40 °C [Ith =Ie]
386 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 50 °C [Ith =Ie]
345 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 55 °C [Ith =Ie]
329 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 60 °C [Ith =Ie]
315 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцв капсульном корпусе [Ith]
275 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 ГцПримечание
при максимально допустимой температуре окружающей среды.
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 1-полюсныйПримечание
при максимально допустимой температуре окружающей среды
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 1-полюсныйразомкнут [Ith]
707 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 1-полюсныйв капсульном корпусе [Ith]
636 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 ГцПримечание
При максимальной допустимой температуре окружающей среды (откр.)
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц220 B 230 B [Ie]
225 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц240 В [Ie]
225 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц380 B 400 B [Ie]
225 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц415 В [Ie]
225 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц440 В [Ie]
225 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц500 В [Ie]
225 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц660 B 690 B [Ie]
160 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц1000 В [Ie]
76 A
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]220 B 230 B [P]
70 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]240 В [P]
75 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]380 B 400 B [P]
110 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]415 В [P]
132 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]440 В [P]
138 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]500 В [P]
160 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]660 B 690 B [P]
150 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]1000 В [P]
108 кВт
AC-4Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц220 B 230 B [Ie]
164 A
AC-4Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц240 В [Ie]
164 A
AC-4Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц380 B 400 B [Ie]
164 A
AC-4Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц415 В [Ie]
164 A
AC-4Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц440 В [Ie]
164 A
AC-4Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц500 В [Ie]
164 A
AC-4Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц660 B 690 B [Ie]
120 A
AC-4Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц1000 В [Ie]
55 A
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]220 B 230 B [P]
51 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]240 В [P]
54 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]380 B 400 B [P]
90 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]415 В [P]
96 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]440 В [P]
102 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]500 В [P]
116 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]660 B 690 B [P]
110 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]1000 В [P]
77 кВт
Эксплуатация конденсатора
Индивидуальная компенсация расчётного рабочего тока Ie от конденсаторов переменного токаразомкнутдо 525 В
220 A
Индивидуальная компенсация расчётного рабочего тока Ie от конденсаторов переменного токаразомкнут690 В
133 A
Макс. пик тока включения
30 x Ie
Срок службы компонента [Переключения]
0.1 x 106
макс. частота коммутаций
200 S/h
постоянное напряжение
Расчетный рабочий ток Ie открытыйDC-1Примечание
см. DILDC300/DILDC600 или по запросу
Электрические тепловые потери
3-полюсный, при Ith (60°)
45 W
Электрические тепловые потери при Ie согласно AC-3/400 V
23 W
Механические приводы
Безопасность по напряжениюUS
190 - 240 V 50/60 Hz
Безопасность по напряжениюРабота от перем. тока [втягивание]
0,8 x US min - 1,15 x US max
Безопасность по напряжениюРабота от перем. тока [Отпускание]
0,25 x US min - 0,6 x US max
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x USмощность трогания [втягивание]
210 VA
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x USмощность трогания [втягивание]
180 W
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x USмощность удержания [Удержание]
2.6 VA
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x USмощность удержания [Удержание]
2.1 W
Продолжительность включения
100 % продолжительность включения
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)Цепи главного токаЗадержка замыкания
< 60 мс
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)Цепи главного токаВремя открытия
< 40 мс
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Данное изделие предназначено для эксплуатации в промышленной сфере (окружение А). Использование в жилой зоне (окружение 1) может вызвать функциональные помехи, так что следует предусмотреть дополнительные меры для помехоподавления.
Опробованные рабочие характеристики
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.200 В
208 В
60 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.230 В
240 В
75 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.460 В
480 В
150 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.575 В
600 В
200 л.с.
Коммутационная способностьОбщее применение
250 A
Вспомогательный контактПилотный режимРабота от перем. тока
A600
Вспомогательный контактПилотный режимУправляется постоянным током DC
P300
Вспомогательный контактОбщее применениеПерем. ток (AC)
600 В
Вспомогательный контактОбщее применениеПерем. ток (AC)
15 A
Вспомогательный контактОбщее применениеПост. ток (DC)
250 В
Вспомогательный контактОбщее применениеПост. ток (DC)
1 A
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристикаSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристикаМакс. предохранитель
700 A
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристикамакс. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.SCCR (предохранитель)
100 kA
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.Макс. предохранитель
600 Class J A
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.SCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.макс. CB
350 A
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.SCCR (предохранитель)
100 kA
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.Макс. предохранитель
600 Class J A
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.SCCR (CB)
50 kA
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.макс. CB
350 A
Ном. характеристики специального назначенияНом. характеристики определенного назначения (100 000 циклов согл. UL 1995)LRA 480В 60Гц 3-фазн.
2016 A
Ном. характеристики специального назначенияНом. характеристики определенного назначения (100 000 циклов согл. UL 1995)FLA 480В 60Гц 3-фазн.
336 A
Ном. характеристики специального назначенияНом. характеристики определенного назначения (100 000 циклов согл. UL 1995)LRA 600В 60Гц 3-фазн.
1680 A
Ном. характеристики специального назначенияНом. характеристики определенного назначения (100 000 циклов согл. UL 1995)FLA 600В 60Гц 3-фазн.
280 A

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
225 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
7.67 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
2.1 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-40 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
190 - 240 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
190 - 240 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
356 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
225 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
110 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
164 A
Rated operation power at AC-4, 400 V
90 kW
Rated operation power NEMA
111 kW
Modular version
No
Number of auxiliary contacts as normally open contact
2
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
2
Type of electrical connection of main circuit
Rail connection
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of main contacts as normally open contact
3

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
2389068
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Характеристики

оснащение вспомогательными контактами сбоку
2100DRW-296
возможные варианты при оснащении вспомогательными контактами
сбоку: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; 2 x DILM1000-XHI11-SA
характеристика
210U035
Нормальные условия переключения
Индукционные двигатели переменного тока
Рабочая характеристика
Включение: со стенда
Выключение: во время работы
Электрическое краткое обозначение
Включение: до 6 × номинальных токов двигателя
Выключение: до 1 × расчетный ток двигателя
категория применения
100 % AC-3
Типичные случаи применения
Компрессоры
Лифты
Миксер
Насосы
Эскалаторы
Мешалка
Вентиляторы
Ленточные транспортеры
Центрифуги
Откидные заслонки
Ковшовый элеватор
Системы кондиционирования воздуха
Приводы общего назначения на обрабатывающем и технологическом оборудовании
характеристика
210U037
Экстремальные условия переключения
Индукционные двигатели переменного тока
Рабочая характеристика
Управление посредством частых импульсов, противотоковое торможение, реверсирование
Электрическое краткое обозначение
Включение: до 6 × номинальных токов двигателя
Выключение: до 6 × расчетный ток двигателя
категория применения
100 % AC-4
Типичные случаи применения
Печатающие устройства
Машины для перемотки кабеля
Центрифуги
Специальные приводы на обрабатывающем и технологическом оборудовании
характеристика
210U038
Условия переключения для 3-полюсных потребителей без двигателя
Рабочая характеристика
Не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка
Электрическое краткое обозначение
Включение: 1 × расчетный рабочий ток
Выключение: 1 × расчетный рабочий ток
Категория применения
100 % AC-1
Типичные случаи применения
Электрический нагрев
характеристика
210U040
Кратковременное включение 3-полюсное
Пауза между двумя приложениями нагрузки: 15 минут

Размеры

210X092
① DILM1000-XHI(V)11-SI
② DILM1000-XHI11-SA