Program dostaw

Asortyment
Styczniki mocy
Aplikacja
Stycznik mocy do silników
Grupa asortymentowa
Urządzenia standardowe powyżej 170 A
Kategoria użytkowa
AC-3/AC-3e: Normal AC induction motors: Starting, switching off while running
Sposób podłączenia
podłączenia na śrubę
Znamionowy prąd pracy
AC-3380 V 400 V [Ie]
185 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 40 °C [Ith =Ie]
337 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzw obudowie [Ith]
245 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowybez obudowy [Ith]
688 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyw obudowie [Ith]
613 A
Maks. moc znamionowa silników trójfazowych 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
55 kW
AC-3380 V 400 V [P]
90 kW
AC-3660 V 690 V [P]
140 kW
AC-31000 V [P]
108 kW
AC-4220 V 230 V [P]
41 kW
AC-4380 V 400 V [P]
75 kW
AC-4660 V 690 V [P]
102 kW
AC-41000 V [P]
77 kW
do łączenia z modułem wyłącznika pomocniczego
DILM1000-XHI…
Napięcie uruchamiania
RDC 130: 110 - 130 V DC
Rodzaj prądu AC/DC
Praca DC
Wyposażenie w styki
Z = Zestyk zwierny
2 zestyk zwierny
R = Styki rozwierne
2 R
Styk pomocniczy
możliwe warianty w dostawianiu łączników pomocniczych
bocznie: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; 2 x DILM1000-XHI11-SA
Wskazówki
Pomocnicze zestyki rozwierne stosowane jako styk lustrzany zgodny z IEC/EN 60947-4-1 załącznik F (nie opóźniony zestyk rozwierny)
Zestyki z wymuszonym prowadzeniem, zgodne z IEC/EN 60947-5-1 załącznik L, w obrębie modułu wyłącznika pomocniczego
Wskazówki
660 V, 690 V wzgl. 1000 V: nie stosować bezpośrednio nawrotu.
Wbudowany układ ochronny w elektronice sterującej.

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia]
10 x 106
Częstotliwość załączania, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia/godz.]
3000
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Temperatura otoczeniaotwarte
-40 - +60 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 40 - + 40 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - + 80 °C
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msGłówny element łączeniowyZestyk zwierny
10 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyZestyk zwierny
10 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyStyk rozwierny
8 g
Stopień ochrony
IP00
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem z pokrywą lub blokiem zaciskowym
Wysokość ustawienia
maks. 2000 m
Ciężarz uruchamianiem AC
3.54 kg
Ciężarz uruchamianiem DC
3.54 kg
CiężarCiężar
3.54 kg
Przekrój doprowadzeń głównego przewoducienkożyłowy z końcówką kablową
50 - 185 mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduwielożyłowy z końcówką kablową
50 - 185 mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduDrut lub linka
1/0 - 350 MCM AWG
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduTaśma [Liczba lamel x szerokość x grubość ]
patrz przekroje przyłączy dla bloków zacisków kablowych
Mocowanie za pomocą zacisków do przewodów taśmowych lub bloku zacisków kablowych mm
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduSzyna [Szerokość]
32 mm
Śruba przyłączeniowa przewodu głównego
M10
moment dokręcenia
24 Nm
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoprzewód pojedynczy
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoLinka z tulejką
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegojedno- lub wielożyłowy
18 - 14 AWG
Śruba przyłączeniowa przewodu pomocniczego
M3,5
moment dokręcenia
1,2 Nm
NarzędziePółprzewodnikRozmiar klucza
16 mm
NarzędziePrzewód pomocniczyŚrubokręt pozidriv
2 Wielkość
Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
8000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
1000 V AC
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
1000 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między cewką a zestykami
1000 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między stykami
1000 V AC
Zdolność włączania (cos ϕ wg IEC/EN 60947)
2700 A
Zdolność wyłączeniowa 220 V 230 V
2250 A
Zdolność wyłączeniowa 380 V 400 V
2250 A
Zdolność wyłączeniowa 500 V
2250 A
Zdolność wyłączeniowa 660 V 690 V
2250 A
Zdolność wyłączeniowa 1000 V
760 A
Trwałość aparatu
AC4: patrz → projektowanie, krzywe charakterystyki
AC3: patrz → projektowanie, krzywe charakterystyki
AC1: patrz → projektowanie, krzywe charakterystyki
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“400 V [gG/gL 500 V]
315 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“690 V [gG/gL 690 V]
250 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“1000 V [gG/gL 1000 V]
160 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“400 V [gG/gL 500 V]
400 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“690 V [gG/gL 690 V]
315 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“1000 V [gG/gL 1000 V]
200 A
Napięcie przemienne
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 40 °C [Ith =Ie]
337 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 50 °C [Ith =Ie]
301 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 55 °C [Ith =Ie]
287 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 60 °C [Ith =Ie]
275 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzw obudowie [Ith]
245 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 HzWskazówka
przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia.
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyWskazówka
przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowybez obudowy [Ith]
688 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyw obudowie [Ith]
613 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 HzWskazówka
Also suitable for motors with efficiency class IE3.|Also tested according to AC-3e up to Ue = 500 V.
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
185 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
185 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
185 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
185 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
185 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
185 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
150 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz1000 V [Ie]
76 A
AC-3moc namionowa [P]220 V 230 V [P]
55 kW
AC-3moc namionowa [P]240 V [P]
62 kW
AC-3moc namionowa [P]380 V 400 V [P]
90 kW
AC-3moc namionowa [P]415 V [P]
110 kW
AC-3moc namionowa [P]440 V [P]
115 kW
AC-3moc namionowa [P]500 V [P]
132 kW
AC-3moc namionowa [P]660 V 690 V [P]
140 kW
AC-3moc namionowa [P]1000 V [P]
108 kW
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
136 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
136 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
136 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
136 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
136 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
136 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
110 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz1000 V [Ie]
55 A
AC-4moc namionowa [P]220 V 230 V [P]
41 kW
AC-4moc namionowa [P]240 V [P]
45 kW
AC-4moc namionowa [P]380 V 400 V [P]
75 kW
AC-4moc namionowa [P]415 V [P]
80 kW
AC-4moc namionowa [P]440 V [P]
85 kW
AC-4moc namionowa [P]500 V [P]
96 kW
AC-4moc namionowa [P]660 V 690 V [P]
102 kW
AC-4moc namionowa [P]1000 V [P]
77 kW
Praca kondensatora
Kompensacja indywidualna Znamionowy prąd pracy Ie kondensatorów trójfazowychotwartedo 525 V
220 A
Kompensacja indywidualna Znamionowy prąd pracy Ie kondensatorów trójfazowychotwarte690 V
133 A
Maks. szczyt prądu włączenia
30 x Ie
Trwałość aparatu [cykle łączenia]
0.1 x 106
max. częstotliwość załączania
200 S/h
Napięcie stałe
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-1Wskazówka
patrz DILDC300/DILDC600 lub na zapytanie
Straty ciepła
3-biegunowe, przy Ith (60°)
34 W
Straty ciepła przy Ie wg AC-3/400 V
16 W
Impedancja na biegun
0.15 mΩ
Napędy elektromagnetyczny
Tolerancja napięciowaUS
110 - 130 V DC
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem DC [Przyciąganie]
0.7 x US min - 1.2 x US max
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem DC [Spadek]
0.15 x US min - 0.6 x US max
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USMoc przyciągania [Przyciąganie]
210 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USMoc przyciągania [Przyciąganie]
180 W
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USMoc trzymania [Zatrzymanie]
2.1 W
Czas załączenia
100 % ED
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyCzas zwarcia
< 60 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyCzas rozwarcia
< 40 ms
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kompatybilność elektromagnetyczna
Niniejszy produkt zostały przystosowany do pracy w pomieszczeniach przemysłowych (otoczenie A). Wykorzystanie w pomieszczeniach mieszkalnych (otoczenie 1) może powodować zakłócenia radiowe, w związku z czym należy przewidzieć dodatkowe działania odkłócające.
Atestowane parametry mocy
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe200 V
208 V
50 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe230 V
240 V
60 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe460 V
480 V
125 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe575 V
600 V
150 HP
Zdolność łączeniowaGeneral use
250 A
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem AC
A600
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem DC
P300
Styk pomocniczyGeneral UseAC
600 V
Styk pomocniczyGeneral UseAC
15 A
Styk pomocniczyGeneral UseDC
250 V
Styk pomocniczyGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. bezpiecznik
700 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. CB
800 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. bezpiecznik
600 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. CB
350 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. bezpiecznik
600 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
50 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. CB
350 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoWartości znamionowe dla przełączania celowego (100 000 cykli wg UL 1995)LRA 480V 60Hz 3-fazowe
2016 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoWartości znamionowe dla przełączania celowego (100 000 cykli wg UL 1995)FLA 480V 60Hz 3-fazowe
336 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoWartości znamionowe dla przełączania celowego (100 000 cykli wg UL 1995)LRA 600V 60Hz 3-fazowe
1680 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoWartości znamionowe dla przełączania celowego (100 000 cykli wg UL 1995)FLA 600V 60Hz 3-fazowe
280 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
185 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
5.33 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
2.1 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-40 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Stycznik mocy (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0
Rated control supply voltage Us at DC
110 - 130
Voltage type for actuating
DC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
337
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
185
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
90
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
136
Rated operation power at AC-4, 400 V
75
Rated operation power NEMA
93
Modular version
Nie
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Rodzaj podłączenia styków głównych
Rail connection
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
2389068
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No