Leveringsprogram

Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Kontaktorer for motorer
Undersortiment
Standardenheter større enn 170 A
Tilkoblingsteknikk
skrutilkobling
Nominell strøm
AC-3380 V 400 V [Ie]
185 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
337 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
245 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
688 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
613 A
maks. motorspesifikasjon for vekselstrømsmotorer 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
55 kW
AC-3380 V 400 V [P]
90 kW
AC-3660 V 690 V [P]
140 kW
AC-31000 V [P]
108 kW
AC-4220 V 230 V [P]
41 kW
AC-4380 V 400 V [P]
75 kW
AC-4660 V 690 V [P]
102 kW
AC-41000 V [P]
77 kW
kan kombineres med hjelpekontakt
DILM1000-XHI…
Aktiveringsspenning
RDC 130: 110 - 130 V DC
Strømtype AC/DC
Likestrømsdrift
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
2 L
Å = åpner
2 Å
Hjelpekontakt
mulige varianter ved hjelpekontaktbestykning
På siden: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; 2 x DILM1000-XHI(V)11-SA
Merknader
Hjelpeåpner kan brukes som speilkontakt etter IEC/EN 60947-4-1 vedlegg F (ikke NL treg bryter)
Kontakter med tvunget bevegelse, iht. IEC/EN 60947-5-1 tillegg L, inne i hjelpekontaktmodulene samt for de integrerte hjelpekontaktene for DILE(E)M
Merknader
660 V, 690 V evt.. 1000 V: ikke direkte reversering.
Integrert beskyttelseskobling i styringselektronikken

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Levetid, mekaniskDC styring [Bryteroperasjoner]
10 x 106
Bryterhyppighet, mekansikLikestrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
3000
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Omgivelsestemperaturåpen
-40 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 40 - + 40 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - + 80 °C
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
8 g
Kapslingsklasse
IP00
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker med klemmedeksel eller klemmeblokk
Monteringshøyde
maks. 2000 m
VektAC styring
3.54 kg
VektDC styring
3.54 kg
VektVekt
3.54 kg
Klemmekapasitet nettkabelFleksibel med kabelsko
50 - 185 mm2
Klemmekapasitet nettkabeltrådet med kabelsko
50 - 185 mm2
Klemmekapasitet nettkabelFast eller flertrådet
1/0 - 350 MCM AWG
Klemmekapasitet nettkabelBånd [Antall segmenter x bredde x tykkelse ]
Se terminalkapasitet for kabelterminalblokker
Feste med flat kabelterminal eller kabelterminalblokker mm
Klemmekapasitet nettkabelSkinne [Bredde]
32 mm
Hovedkabelforbindelse skrue/bolt
M10
Tiltrekkingsmoment
24 Nm
Klemmekapasitet styrekretskabelentrådet
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelfintrådet med klemring
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelén- eller flertrådet
18 - 14 AWG
Skrue/bolt til styrekretskabelforbindelse
M3.5
Tiltrekkingsmoment
1,2 Nm
verktøyHovedlederBredde på tvers av flater
16 mm
verktøyHjelpelederPozidriv skrutrekker
2 Størrelse
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
8000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
1000 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og kontakter
1000 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
1000 V AC
Tilkoblingskapasitet (pf. iht. IEC/EN 60947)
2700 A
Bryteevne 220 V 230 V
2250 A
Bryteevne 380 V 400 V
2250 A
Bryteevne 500 V
2250 A
Bryteevne 660 V 690 V
2250 A
Bryteevne 1000 V
760 A
Komponentens levetid
AC4: Se → Teknisk, karakteristikkurver
AC3: Se → Teknisk, karakteristikkurver
AC1: Se → Teknisk, karakteristikkurver
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
315 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
250 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 1000 V [gG/gL 1000 V]
160 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
400 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
315 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 1000 V [gG/gL 1000 V]
200 A
Vekselspenning
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
337 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 50 °C [Ith =Ie]
301 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 55 °C [Ith =Ie]
287 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 60 °C [Ith =Ie]
275 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
245 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 HzAnvisning
ved maksimalt tillatt omgivelsestemperatur
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletAnvisning
ved maksimalt tillatt omgivelsestemperatur
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
688 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
613 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 HzMerknader
Auch nach AC-3e geprüft bis Ue = 500 V.
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
185 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
185 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
185 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
185 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
185 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
185 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
150 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz1000 V [Ie]
76 A
AC-3Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
55 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
62 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
90 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
110 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
115 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
132 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
140 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]1000 V [P]
108 kW
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
136 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
136 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
136 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
136 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
136 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
136 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
110 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz1000 V [Ie]
55 A
AC-4Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
41 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
45 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
75 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
80 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
85 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
96 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
102 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]1000 V [P]
77 kW
Kondensatordrift
Enkeltkompensasjon nominell strøm Ie fra trefasevekselstrømskondensatoreråpenopptil 525 V
220 A
Enkeltkompensasjon nominell strøm Ie fra trefasevekselstrømskondensatoreråpen690 V
133 A
Maks. innkoblingsstrømtopp
30 x Ie
Komponentens levetid [Betjeningssykluser]
0.1 x 106
maks. bryterhyppighet
200 S/h
Likespenning
Nominell strøm Ie åpenDC-1Merknader
se DILDC300/DILDC600 eller på forespørsel
Gjeldende varmetap
3-polet, ved Ith (60°)
34 W
Strømvarmetap ved Ie til AC-3/400 V
16 W
Impedans per pol
0.15 mΩ
Mekanisk drift
SpenningstoleranseUS
110 - 130 V DC
SpenningstoleranseDC styring [Tiltrekking]
0.7 x US min - 1.2 x US max
SpenningstoleranseDC styring [Utløser]
0.15 x US min - 0.6 x US max
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USInntrekkskraft [Tiltrekking]
210 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USInntrekkskraft [Tiltrekking]
180 W
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USHoldeeffekt [Stoppe]
2.1 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerLukketid
< 60 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerÅpningstid
< 40 ms
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Elektromagnetisk kompatibilitet
Dette produktet er utviklet for bruk i industrielle miljøer (miljø A). Bruk i boligmiljøer (miljø B) kan forårsake radiofrekvensinterferens og krever ekstra støydempingsforanstaltninger.
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V
208 V
50 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase230 V
240 V
60 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
125 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
150 Hk
BrytekapasitetGenerell bruk
250 A
HjelpekontaktPilot DutyAC styring
A600
HjelpekontaktPilot DutyDC styring
P300
HjelpekontaktGenerell brukAC
600 V
HjelpekontaktGenerell brukAC
15 A
HjelpekontaktGenerell brukDC
250 V
HjelpekontaktGenerell brukDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
700 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks.. CB
800 A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (sikring)
100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks. sikring
600 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks.. CB
350 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (sikring)
100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. sikring
600 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
50 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks.. CB
350 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)LRA 480V 60Hz 3-fase
2016 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)FLA 480V 60Hz 3-fase
336 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)LRA 600V 60Hz 3-fase
1680 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)FLA 600V 60Hz 3-fase
280 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
185 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
5.33 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
2.1 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-40 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Kontaktor for vekselstrøm (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
0 - 0
Nominell matespenning ved DC
110 - 130
Spenningstype for betjening
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skinnetilkobling
Driftspenning ved AC 50 Hz
Driftspenning ved AC 60 Hz
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
337
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
185
Nominell effekt ved AC-3, 400V
90
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
136
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
75
Nominell driftseffekt NEMA
93
Antall hjelpekontakter normalt åpne
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket
2
For rekkemontasje
No
Bredde
140
Høyde
190
Dybde
158

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
2389068
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No