Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren CS
Toebehoren
Bodemplaten
Beschrijving
Zonder openingen
Met geschuimde afdichting rondom
Afdichting beschermd in diepgetrokken bereik
Toepasbaar voor kast
Breedte
432 mm
Diepte
172 mm
Oppervlaktekwaliteit
Poedergecoat RAL 7035

Technische gegevens

Algemeen
beschermingsgraad
IP66
Materiaal
Oppervlaktekwaliteit
Poedergecoat RAL 7035

Technische gegevens ETIM 7.0

Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Invoerplaat voor op sparing kast/lessenaar (EC000211)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])
Uitvoering
Blind
Type
Recht
Breedte
432 Millimeter
Hoogte
5 Millimeter
Diepte
172 Millimeter
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Uitbreekpoorten
Nee
Aantal connectorgaten
0
Type schroefdraad
Geen
Geschikt voor draadmaat metrisch/Pg
0 - 0

Afmetingen

Link naar bladercatalogus