Leveringsprogramma
Assortiment
Toebehoren CS
Toebehoren
Bodemplaten
Beschrijving
Zonder openingen
Met geschuimde afdichting rondom
Met geschuimde afdichting rondom
Toepasbaar voor kast
Breedte
400 mm
Materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Lichte structuur
Technische gegevens
Algemeen
beschermingsgraad
IP66
Materiaal
Materiaal
Staalplaat
oppervlaktebehandeling
Structuurpoedercoating op polyesterbasis
Oppervlaktekwaliteit
Lichte structuur
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)
Glans
Glanzend
MateriaaldikteBodemplaat
2 mm
Technische gegevens ETIM 7.0
Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Invoerplaat voor op sparing kast/lessenaar (EC000211)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])
Uitvoering
Blind
Type
Recht
Breedte
332 Millimeter
Hoogte
5 Millimeter
Diepte
172 Millimeter
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Uitbreekpoorten
Nee
Aantal connectorgaten
0
Type schroefdraad
Geen
Geschikt voor draadmaat metrisch/Pg
0 - 0
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center