Program dostaw

Asortyment
Akcesoria CS
Funkcja podstawowa
Akcesoria do rozbudowy wewnętrznej
Akcesoria
Drzwi do podziału wewnętrznego
Funkcja
Drzwi wewnętrzne do aparatury sterującej i sygnalizacyjnej
Stosowane do obudów
Height
700 mm
Szerokość
500 mm
Tworzywo
Blacha stalowa
Wytrzymałość powierzchniowa
powlekana proszkowo RAL 7035
Informacja o zakresie dostawy
Elementy regulacji głębokości do płyt montażowych są dodatkowo wymagane

Dane Techniczne

Materiał
Tworzywo
Blacha stalowa
Wytrzymałość powierzchniowa
powlekana proszkowo RAL 7035
Opis/wyposażenie podstawowe
Informacja o zakresie dostawy
Elementy regulacji głębokości do płyt montażowych są dodatkowo wymagane

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) / Drzwi / panel obsługi (szafa rozdzielcza) (EC000747)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Drzwi (szafa sterownicza) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Model
Drzwi wewnętrzne
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Szerokość
445 mm
Wysokość
637 mm
Głębokość
1.5 mm
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP30
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Wymiary

Łącze do katalogu przeglądowego