Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren CS
Basisfunctie
Toebehoren voor interne uitbouw
Toebehoren
Deuren voor interne verdeling
Functie
Binnendeur voor display- en bedieningsapparaten
Toepasbaar voor kast
hoogte
700 mm
Breedte
500 mm
Materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Poedergecoat RAL 7035
Informatie over de uitlevering
Hoogteverstellingselementen voor montageplaten extra nodig

Technische gegevens

Materiaal
Materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Poedergecoat RAL 7035
Beschrijving/basisuitrusting
Informatie over de uitlevering
Hoogteverstellingselementen voor montageplaten extra nodig

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau voor kast/lessenaar (EC000747)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Uitvoering
Binnendeur
Uitvoering als zichtdeur
Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
Nee
Breedte
445 Millimeter
Hoogte
637 Millimeter
Diepte
1.5 Millimeter
EMC-uitvoering
Nee
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad (IP)
IP30
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig

Afmetingen

Link naar bladercatalogus