Leveringsprogram

Sortiment
Tilbehør CS
Produktfunksjon
Tilleggsutstyr for innvendig monterig
Tilbehør
Dører for innvendig oppdeling
Funksjon
innvendig dør for betjenings- og signalenheter
kan brukes for kapsling
Høyde
700 mm
Bredde
500 mm
Materiale
Stålplate
Overflatestruktur
pulverbelagt RAL 7035
Informasjon om leveringsomfang
Dybdejusteringselementer for montasjeplater er nødvendig i tillegg

Tekniske data

Materialegenskaper
Materiale
Stålplate
Overflatestruktur
pulverbelagt RAL 7035
Beskrivelse/basisutstyr
Informasjon om leveringsomfang
Dybdejusteringselementer for montasjeplater er nødvendig i tillegg

Tekniske data etter ETIM 7.0

10" og 19" skap, rack, stativer og tilbehør (EG000011) / Dør-/ betjeningstablå (koblingskap) (EC000747)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Door (electrical cabinet) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Modell / utførelse
Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør
Nei
Utførelse som dør for lastbrytersperre
Nei
Bredde
445 Millimeter
Høyde
637 Millimeter
Dybde
1.5 Millimeter
EMC-utførelse
Nei
Materiale
Stål
Type overflate
Pulverlakkert
Farge
Grå
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre

Dimensjoner

Lenke til bla-katalogen.