Programma di fornitura

Assortimento
Accessori CS
Funzione di base
Accessori applicazione interna
accessori
Porte per suddivisione interna
Funzione
porta interna per apparecchi di comando e segnalazione
Da usare con custodie
Altezza
700 mm
Larghezza
500 mm
Materiale
lamiera d'acciaio
Finitura superficiale
rivestito con polveri RAL 7035
Informazioni sull'entità della fornitura
Sono necessari in aggiunta elementi di compensazione della profondità per piastre di montaggio

Dati tecnici

Materiale
Materiale
lamiera d'acciaio
Finitura superficiale
rivestito con polveri RAL 7035
Descrizione/Equipaggiamento di base
Informazioni sull'entità della fornitura
Sono necessari in aggiunta elementi di compensazione della profondità per piastre di montaggio

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di armadi elettrici (EG000011) / porta/quadro di comando (armadio elettrico) (EC000747)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Porta (Armadio Di Comando) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
esecuzione
porta interna
esecuzione come porta di visione
no
esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore
no
larghezza
445 mm
altezza
637 mm
profondità
1.5 mm
esecuzione EMC
no
materiale
acciaio
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP30
tipo di protezione (NEMA)
altri

Dimensioni

Link al catalogo sfogliabile