Gamme de livraison
Gamme
Equipements complémentaires CS
Fonction de base
Equipements complémentaires, équipements intérieurs
Equipements complémentaires
Portes pour cloisonnement interne
Fonction
Porte intérieure pour afficheur et terminal opérateur
Utilisation pour enveloppe
Hauteur
700 mm
Largeur
500 mm
Matériau
Tôle d'acier
Propriété de surface
revêtement par poudre RAL 7035
Information sur les éléments compris dans la fourniture
Eléments de réglage de profondeur supplémentaires, requis pour platines de montage
Caractéristiques techniques
Matériaux
Matériau
Tôle d'acier
Propriété de surface
revêtement par poudre RAL 7035
Description/équipement de base
Information sur les éléments compris dans la fourniture
Eléments de réglage de profondeur supplémentaires, requis pour platines de montage
Caractéristiques techniques ETIM 7.0
Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
modèle
porte intérieure
finition porte à hublot
non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
non
largeur
445 mm
hauteur
637 mm
profondeur
1.5 mm
finition CEM
non
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP30
Degré de protection (NEMA)
autre
Encombrements
Lien vers le Catalogue à feuilleter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center