Lieferprogramm
Sortiment
Zusatzausrüstung CS
Produktfunktion
Zusatzausrüstung Innenausbau
Zubehör
Türen für innere Unterteilung
Funktion
Innentür für Bedien- und Meldegeräte
verwendbar für Gehäuse
Höhe
700 mm
Breite
500 mm
Werkstoff
Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit
pulverbeschichtet RAL 7035
Information zum Lieferumfang
Tiefenverstellungselemente für Montageplatten zusätzlich erforderlich
Technische Daten
Material
Werkstoff
Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit
pulverbeschichtet RAL 7035
Beschreibung/Grundausstattung
Information zum Lieferumfang
Tiefenverstellungselemente für Montageplatten zusätzlich erforderlich
Technische Daten nach ETIM 7.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Ausführung
Innentür
Ausführung als Sichttür
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung
nein
Breite
445 mm
Höhe
637 mm
Tiefe
1.5 mm
EMV-Ausführung
nein
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
Schutzart (IP)
IP30
Schutzart (NEMA)
sonstige
Abmessungen
Link zum Blätterkatalog
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center