Technische gegevens ETIM 6.0

Meterborden (EG000022) / kWh meterkast met meterkruis (EC000262)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Meter cabinet equipped (ecl@ss8.1-27-14-24-18 [ACN405008])
Uitvoering
1 niveau
Aantal meterborden
1
Aantal TSG-borden
0
Onderste aansluitruimte
Met railsysteem 5-polig
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Materiaal
Staalplaat
Aantal verdelerrijen
3
Aantal velden
2
Met montageplaat
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP31
Hoogte
950 mm
Breedte
550 mm
Diepte
225 mm