Caractéristiques techniques ETIM 6.0
Coffrets et platines pour compteurs (EG000022) / Armoire de compteur complète (EC000262)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Coffret de compteur équipé (ecl@ss8.1-27-14-24-18 [ACN405008])
modèle
1 niveau
nombre de tableaux pour compteur
1
nombre d'emplacements TSG
0
zone de raccordement inférieure
avec barres collectrices 5 pôles
type de montage
apparent
matériau
tôle en acier
nombre de rangées de distributeur
3
nombre de champs
2
avec plaque de montage
oui
classe de protection (IP)
IP31
hauteur
950 mm
largeur
550 mm
profondeur
225 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center