Program dostaw

Asortyment
Wyłącznik silnikowy z elektroniczną szerokozakresową ochroną przeciążeniową PKE do 65 A.
Funkcja podstawowa
ochrona silnika
Ochrona silnika przy trudnym rozruchu
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Kompletne urządzenie z pokrętłem standardowym
Wskazówka
Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Zakres nastawczy wyzwalacza przeciążeniowego [Ir]
8 - 32 A
Funkcja
z wyzwalaczem przeciążeniowym
Znamionowy prąd roboczy = Znamionowy prąd pracy [Iu = Ie]
32 A
moc namionowa [P]
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
7.5 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
15 kW
AC-3440 V [P]
15 kW
AC-3500 V [P]
18.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
30 kW
Moc silnika/Prąd znamionowy silnika

Moc silnika

Prąd znamionowy silnika

AC-3

220 V

230 V

240 V

380 V

400 V

415 V

440 V

500 V

660 V

690 V

P

I

I

I

I

I

kW

A

A

A

A

A

2,2 8,7 - - - -
3 11,5 - - - -
4 14,8 8,5 - - -
5,5 19,6 11,3 10,2 9 -
7,5 26,4 15,2 13,8 12,1 8,8
11 - 21,7 19,8 17,4 12,6
15 - 29,3 26,6 23,4 17
18,5 - - - 28,9 20,9
22 - - - - 23,8
30 - - - - 32

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - 80 °C
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +55 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Kierunek zasilania energią
dowolne, zgodne z wymaganiami
stopień ochronyAparat
IP20
stopień ochronyZaciski
IP00
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Wytrzymałość udarowa mechaniczna w czasie trwania udaru półsinus 10 ms według IEC 60068-2-27
15 g
Wysokość ustawienia
maks. 2000 m
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweprzewód pojedynczy
1 x (0,75 - 16)
2 x (0,75 - 16) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śrubowedrobnożyłowe z końcówkami żył wg DIN 46228
1 x (0,75 - 35)
2 x (0,75 - 25) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweDrut lub linka
14 - 2 AWG
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweOdcinek przewodu bez izolacji
14 mm
Moment dokręcenia śrub połączeniowychPółprzewodnik
3.3 Nm
Moment dokręcenia śrub połączeniowychPrzewód pomocniczy
1 Nm
Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Znamionowy prąd roboczy = Znamionowy prąd pracy [Iu = Ie]
32 A
częstotliwość znamionowa [f]
50/60 Hz
straty ciepła (3-biegunowe nagrzanie do temp. roboczej)
5,2 W
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
0.03 x 106
Trwałość, elektryczna (AC-3 przy 400 V)Trwałość, elektryczna [cykle łączenia]
> 0.05 x 106
max. częstotliwość załączania
60 S/h
Zdolność łączeniowa silnikaAC-3 (do 690 V)
32 A
Praca w cyklu AC-4Minimalne czasy przepływu prądu
500 (Class 5)
700 (Class 10)
900 (Class 15)
1000 (Class 20) ms
Praca w cyklu AC-4Minimalne okresy odcinania
≦ 500 ms
Praca w cyklu AC-4Uwaga
Przy pracy w cyklu AC-4 zejście poniżej minimalnego czasu przepływu prądu może spowodować przegrzanie obciążenia (silnika).
W przypadku wszelkich połączeń z aktywacją SWD nie trzeba przestrzegać minimalnych czasów przepływu prądu i minimalnych okresów odcinania. ms
Wyzwalacz
Kompensacja temperaturyzgodnie z IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Kompensacja temperaturyZakres pracy
- 25…55 °C
Zakres nastaw wyzwalacza przeciążeniowego
0.25 - 1 x Iu
Wyzwalacz zwarciowy
Aparat podstawowy, ustawiony na stałe: 15,5 x Iu
Blok wyzwolenia, ustawiony na stałe: 15,5 x Ir
z opóźnieniem ok. 60 ms
Tolerancja wyzwalacza zwarciowego
± 20%
Wrażliwość na brak fazy
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102
Atestowane parametry mocy
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe200 V
208 V
7.5 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe230 V
240 V
7.5 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe460 V
480 V
20 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe575 V
600 V
25 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe115 V
120 V
2 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe230 V
240 V
3 HP
Zdolność łączeniowaGeneral use
32 A
Short Circuit Current Rating, Ochrona grupowa600 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
100 kA
Short Circuit Current Rating, Ochrona grupowa600 V High Faultmaks. bezpiecznik
200 Class J A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
32 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
1.7 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
5.2 W
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
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor protection circuit-breaker (EC000074)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyłącznik ochronny silnika (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Overload release current setting
8 - 32
Adjustment range undelayed short-circuit release
496 - 496
Z zabezpieczeniem termicznym
Nie
Phase failure sensitive
Nie
Sposób wyzwalania
Elektroniczny
Rated operating voltage
690 - 690
Rated permanent current Iu
32
Rated operation power at AC-3, 230 V
7.5
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
15
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Type of control element
Pokrętło
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
With integrated auxiliary switch
Nie
With integrated under voltage release
Nie
Liczba biegunów
3
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC
0
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wysokość
162
Szerokość
55
Głębokość
187

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No