Delivery program

Assortiment
Motorbeveiligingsschakelaar met elektronische grootbereik-overbelastingsbeveiliging PKE tot 65 A
Basisfunctie
Motorbeveiliging
Motorbeveiliging voor zware opstart
Los apparaat/complete apparatuur
Complete apparatuur met standaardgreep
Aanwijzingen
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Aansluittechniek
Schroefklemmen
Instelbereik thermische beveiliging [Ir]
8 - 32 A
Functie
met thermische beveiliging
nominale continu stroom = nominale bedrijfsstroom [Iu = Ie ]
32 A
nom. vermogen [P]
AC-3220 V230 V240 V [P]
7.5 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
15 kW
AC-3440 V [P]
15 kW
AC-3500 V [P]
18.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
30 kW
Motorvermogen/nom. motorstroom

Motorvermogen

Nom. motor-stroom

AC-3

220 V

230 V

240 V

380 V

400 V

415 V

440 V

500 V

660 V

690 V

P

I

I

I

I

I

kW

A

A

A

A

A

2,2 8,7 - - - -
3 11,5 - - - -
4 14,8 8,5 - - -
5,5 19,6 11,3 10,2 9 -
7,5 26,4 15,2 13,8 12,1 8,8
11 - 21,7 19,8 17,4 12,6
15 - 29,3 26,6 23,4 17
18,5 - - - 28,9 20,9
22 - - - - 23,8
30 - - - - 32

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
omgevingstemperatuuropen
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
voedingsrichting
Willekeurig
Beschermingsgraadapparaat
IP20
BeschermingsgraadAansluitklemmen
IP00
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
Schokbestendigheid halfsinusstoot 10 ms conform IEC 60068-2-27
15 g
opstellingshoogte
max. 2000 m
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenEenaderig
1 x (0,75 - 16)
2 x (0,75 - 16) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenSoepel met adereindhuls conform DIN 46228
1 x (0,75 - 35)
2 x (0,75 - 25) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenMassief of meeraderig
14 - 2 AWG
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenIsolatielengte
14 mm
Aanhaalkoppel aansluitschroevenhoofdcontact
3.3 Nm
Aanhaalkoppel aansluitschroevenhulpcontact
1 Nm
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
nominale continu stroom = nominale bedrijfsstroom [Iu = Ie ]
32 A
Nom. frequentie [f]
50/60 Hz
stroomwarmteverlies (3-polig bedrijfswarm)
5,2 W
levensduur, mechanisch [schakelingen]
0.03 x 106
Levensduur, elektrisch (AC-3 bij 400 V)levensduur, elektrisch [schakelingen]
> 0.05 x 106
Max. schakelfrequentie [schakelingen/h]
60 S/h
MotorschakelvermogenAC-3 (tot maximaal 690 V)
max. 32 A
AC-4 cycli bedrijfMinimale stroomlooptijden
500 (Class 5)
700 (Class 10)
900 (Class 15)
1000 (Class 20) ms
AC-4 cycli bedrijfMinimale uitvaltijden
≦ 500 ms
AC-4 cycli bedrijfOpmerking
Bij AC-4-cycli bedrijf kan oververhitting van de last (motor) worden veroorzaakt als de minimale stroomlooptijd wordt overschreden.
Bij alle combinaties met SWD-activering hoeft u zich niet aan de minimale stroomlooptijden en minimale uitvaltijden te houden. ms
Beveiliging
temperatuurcompensatieconform IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
temperatuurcompensatiearbeidsbereik
- 25…55 °C
instelbereik thermische beveiliging
0.25 - 1 x Iu
Maximaal beveiliging
Basismodule, vast ingesteld: 15,5 x Iu
Afschakelektronica, vast ingesteld: 15,5 x Ir
Vertraagd ca. 60 ms
tolerantie magn. max. beveiliging
± 20%
fase-uitvalgevoeligheid
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 deel 102
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
7.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
7.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
20 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
25 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase115 V
120 V
2 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase230 V
240 V
3 HP
SchakelvermogenGeneral use
32 A
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High FaultSCCR (zekering)
100 kA
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High Faultmax. Fuse
200 Class J A

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
32 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
1.7 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
5.2 W
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
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Technical data ETIM 8.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Motorbeveiligingsschakelaar (EC000074)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Vermogensschakelaar voor motorbeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
8 - 32 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
496 - 496 A
Met thermische beveiliging
Nee
Faseuitvalgevoelig
Nee
Uitschakeltechniek
Elektronisch
Bedrijfsspanning (meetspanning)
690 - 690 V
Nom. continustroom Iu
32 A
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
7.5 kW
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
15 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement
Draaiknop
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact
Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Nee
Aantal polen
3
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
0 kA
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Hoogte
162 mm
Breedte
55 mm
Diepte
187 mm

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No