Leveringsprogram

Sortiment
Motorvernbryteren PKE med elektronisk overbelastningsvern til 65 A
Grunnfunksjon
Motorvern
Motorvern for ekstra tung oppstart
Frittstående/komplett enhet
Komplett enhet med standardhåndtak
Merknader
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Innstillingsområde overlastutløser [Ir]
8 - 32 A
Funksjon
Med overbelastningsutløser
Nominell konstantstrøm = nominell strøm [Iu = Ie]
32 A
Nominell driftseffekt [P]
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
7.5 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
15 kW
AC-3440 V [P]
15 kW
AC-3500 V [P]
18.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
30 kW
Motoreffekt/nominell motorstrøm

Motor rating

Rated motor current

AC-3

220 V

230 V

240 V

380 V

400 V

415 V

440 V

500 V

660 V

690 V

P

I

I

I

I

I

kW

A

A

A

A

A

2.2 8.7 - - - -
3 11.5 - - - -
4 14.8 8.5 - - -
5.5 19.6 11.3 10.2 9 -
7.5 26.4 15.2 13.8 12.1 8.8
11 - 21.7 19.8 17.4 12.6
15 - 29.3 26.6 23.4 17
18.5 - - - 28.9 20.9
22 - - - - 23.8
30 - - - - 32

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 80 °C
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +55 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
IP20
Kapslingsklassekoblingsklemmer
IP00
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Motstand mot mekanisk støt, halvsinusformet støt 10 ms etter IEC 60068-2-27
15 g
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Klemmekapasitet nettkabelSkrueklemmerentrådet
1 x (0.75 - 16)
2 x (0.75 - 16) mm2
Klemmekapasitet nettkabelSkrueklemmerFleksibel med klemring til DIN 46228
1 x (0.75 - 35)
2 x (0.75 - 25) mm2
Klemmekapasitet nettkabelSkrueklemmerFast eller flertrådet
14 - 2 AWG
Klemmekapasitet nettkabelSkrueklemmerAvisoleringslengde
14 mm
Tiltrekkingsmoment for klemmeskruerHovedleder
3.3 Nm
Tiltrekkingsmoment for klemmeskruerHjelpeleder
1 Nm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Nominell konstantstrøm = nominell strøm [Iu = Ie]
32 A
Nominell frekvens [f]
50/60 Hz
Strømvarmetap (3-polet ved driftstemperatur)
5,2 W
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
0.03 x 106
Levetid, elektrisk ved (AC-3 ved 400 V)Levetid, elektrisk [Bryteroperasjoner]
> 0.05 x 106
maks. bryterhyppighet
60 S/h
Motorens koblingsevneAC-3 (opptil 690V)
32 A
AC-4 syklusoperasjonMinimum strømtider
500 (Class 5)
700 (Class 10)
900 (Class 15)
1000 (Class 20) ms
AC-4 syklusoperasjonMinimum utkoblingsperioder
≦ 500 ms
AC-4 syklusoperasjonMerk
I AC-4-syklusoperasjon kan det å gå under minimumstrømmen for strømmen forårsake overoppheting av lasten (motoren).
For alle kombinasjoner med SWD-aktivering trengs det ikke å overholde minimumstrømningstider og minimale utkoblingsperioder. ms
Utløserenhet
temperaturkompensasjonetter IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
temperaturkompensasjonDriftsområde
- 25…55 °C
Innstillingsområde overlastutløser
0.25 - 1 x Iu
kortslutningsfraslag
Basisenhet, fast: 15,5 x Iu
Utløsingsblokk, fast: 15,5 x Ir
forsinket ca. 60 ms
Kortslutningsutløsertoleranse
± 20%
Faseutfallsømfintlighet
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 del 102
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V
208 V
7.5 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase230 V
240 V
7.5 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
20 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
25 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase115 V
120 V
2 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase230 V
240 V
3 Hk
BrytekapasitetGenerell bruk
32 A
Kortslutnings-merkestrøm, Gruppevern600 V High FaultSCCR (sikring)
100 kA
Kortslutnings-merkestrøm, Gruppevern600 V High FaultMaks. sikring
200 Class J A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
32 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
1.7 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
5.2 W
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
+55 °C
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
Tekniske data etter ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Motorvernbryter (EC000074)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Motor protection circuit-breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Innstillingsområde for overlastutløser
8 - 32
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
496 - 496
Med termisk vern
Nei
Fasebruddsensitiv
Nei
Utløserteknikk
Elektronisk
Nominell driftsspenning
690 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu
32
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V
7.5
Nominell effekt ved AC-3, 400V
15
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Utførelse av betjeningselement
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert hjelpekontakt
Nei
Med integrert underspenningsutløser
Nei
Antall poler
3
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC
0
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Høyde
162
Bredde
55
Dybde
187

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No