Dodavatelský program

Sortiment
Spouštěče motorů s elektronickou širokopásmovou ochranou proti přetížení PKE do 65 A
Základní funkce
Ochrana motoru
Ochrana motorů pro těžký rozběh
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Kompletní přístroj se standardní otočnou páčkou
poznámka
Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3.
Typy svorek
Šroubové svorky
Rozsah nastavení spouště na přetížení [Ir]
8 - 32 A
Funkce
s Nadproudová spoušť
Trvalý jmenovitý proud = jmenovitý provozní proud [Iu = Ie]
32 a
Jmenovitý výkon motora [P]
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
7.5 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
15 kW
AC-3440 V [P]
15 kW
AC-3500 V [P]
18.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
30 kW
Výkon motoru / jmenovitý proud motoru

Výkon motoru

Jmenovitý proud motorů

AC-3

220 V

230 V

240 V

380 V

400 V

415 V

440 V

500 V

660 V

690 V

P

I

I

I

I

I

kW

a

a

a

a

a

2,2 8,7 - - - -
3 11,5 - - - -
4 14,8 8,5 - - -
5,5 19,6 11,3 10,2 9 -
7,5 26,4 15,2 13,8 12,1 8,8
11 - 21,7 19,8 17,4 12,6
15 - 29,3 26,6 23,4 17
18,5 - - - 28,9 20,9
22 - - - - 23,8
30 - - - - 32

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaSkladování
- 40 - 80 °C
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +55 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Směr přívodů napájení
libovolná
Stupeň krytíPřístroj
IP20
Stupeň krytíPřipojovací svorky
IP00
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Odolnost proti nárazu náraz poloviční sinus 10 ms podle ČSN EN 60068-2-27
15 g
Výška místa montáže
max. 2000 M
Průřez vodiče hlavní kabelŠroubové svorkyJednožilový
1 x (0,75 - 16)
2 x (0,75 - 16) mm2
Průřez vodiče hlavní kabelŠroubové svorkyjemné dráty s koncovou objímkou dle normy DIN 46228
1 x (0,75 - 35)
2 x (0,75 - 25) mm2
Průřez vodiče hlavní kabelŠroubové svorkyPlný nebo slaněný vodič
14 - 2 AWG
Průřez vodiče hlavní kabelŠroubové svorkyDélka odizolování
14 mm
Stanovený utahovací moment pro svorkové šroubyHlavní vodič
3.3 Nm
Stanovený utahovací moment pro svorkové šroubyPomocný vodič
1 Nm
Hlavní dráhy vodičů
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Trvalý jmenovitý proud = jmenovitý provozní proud [Iu = Ie]
32 a
Jmenovitá frekvence [f]
50/60 Hz
Tepelné proudová ztráty (3 póly při provozní teplotě)
5,2 W
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
0.03 x 106
Životnost, elektrická (AC-3 při 400 V)Životnost, elektrická [Spínací cykly]
> 0.05 x 106
Max. četnost spínání
60 Počet operací/hod
Spínací výkon motoruAC-3 (do 690V)
32 a
Cyklický provoz AC-4Časy minimálního průtoku proudu
500 (Class 5)
700 (Class 10)
900 (Class 15)
1000 (Class 20) ms
Cyklický provoz AC-4Minimální doby vypnutí
≦ 500 ms
Cyklický provoz AC-4Poznámka
Za provozu v cyklu AC-4 může pokles pod minimální průtok proudu způsobit přehřívání zátěže (motoru).
Pro kombinace s aktivací SWD není třeba dodržovat časy minimálního průtoku proudu a minimální doby vypnutí. ms
Přerušovací bloky
Kompenzace teplotypodle ČSN EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Kompenzace teplotyPracovní rozsah
- 25…55 °C
Nastavený rozsah nadproudových spouští
0.25 - 1 x Iu
zkratová spoušť
Základní přístroj, pevně nastavený: 15,5 x Iu
Blok spouští, pevně nastavený: 15,5 x Ir
zpožděný asi 60 ms
Tolerance zkratové spouště
± 20%
Citlivost na výpadek fáze
ČSN/EN 60947-4-1, VDE 0660 Část 102
Výkonové parametry schválených typů
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový200 V
208 V
7.5 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový230 V
240 V
7.5 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový460 V
480 V
20 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový575 V
600 V
25 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový115 V
120 V
2 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový230 V
240 V
3 HP
Spínací výkonVšeobecné použití
32 A
Jmenovitý zkratový proud, Skupinová ochrana600 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
100 kA
Jmenovitý zkratový proud, Skupinová ochrana600 V nedokonalý zkratmax. pojistka
200 Class J a

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
32 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
1.7 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
5.2 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
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
Technická data podle ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor protection circuit-breaker (EC000074)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Výkonový vypínac pro ochranu motoru (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Overload release current setting
8 - 32 A
Adjustment range undelayed short-circuit release
496 - 496 A
With thermal protection
No
Phase failure sensitive
No
Switch off technique
Electronic
Rated operating voltage
690 - 690 V
Rated permanent current Iu
32 A
Rated operation power at AC-3, 230 V
7.5 kW
Rated operation power at AC-3, 400 V
15 kW
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Type of control element
Turn button
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
With integrated auxiliary switch
No
With integrated under voltage release
No
Number of poles
3
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC
0 kA
Degree of protection (IP)
IP20
Height
162 mm
Width
55 mm
Depth
187 mm

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No