Программа поставок

Основная функция дополнительного оснащения
Светодиодная кольцевая подсветка
Одна группа из 8 светодиодов (последовательная схема)
диаметр [d]
60 мм мм
Номинальное напряжение [Ue]
230 В перем. тока В
Класс защиты
IP66, IP67, IP69
Подключение к SmartWire-DT
нет
указания

Жёлтый с жёлтыми светодиодами

→ Проектирование (изображение планов подключения)

Технические характеристики

Общая информация
Класс защиты
IP66, IP67, IP69
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
Классификации перевозки
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
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
0.65 W
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
По запросу
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024)
Type of electrical accessory
Diode element
Type of mechanical accessory
Other

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E340491
UL Category Control No.
NISD
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Размеры

1160DIM-16