Программа поставок

Основная функция
Переключатели комбинированной защиты FI/LS
Полюсы
3-полюсн.
Характеристика срабатывания
C
Применение
Коммутационные устройства для жилых и специальных зданий
Расчетный рабочий ток [In]
25 A
Возможность подключения для измерения в соответствии с IEC/EN 61009
10 кА
Расчетный ток утечки [IΔN]
0,03 A
Тип
Тип A
Срабатывание
без задержки s…
Ассортимент
PKPM3
Чувствительность
чувствительный к импульсным токам
Стойкость к импульсному току
условно устойчив к импульсному току 250 A

Технические характеристики

Электрический
Тип соответствует
IEC/EN 61009
Текущие контрольные знаки
согласно маркировке
Отключение
без задержки s…
Номинальное напряжение [Ue]Номинальное напряжение [Ue]
230 В перем. тока
Номинальная частота [f]
50 Гц
Расчетные токи утечки [IΔn]
30, 100 мА
Расчетный ток неотключения при неисправности [IΔno]
0,5
Чувствительность
чувствительный к импульсным токам
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4 (1,2/50 мкс) кВ
Макс. допустимый входной предохранительКороткое замыкание [gG/gL]
100 A
Характеристика
C
Класс селективности
3
срок службыэлектрический [Переключения]
≧ 2000
срок службымеханический [Переключения]
≧ 10000
Механический
Монтажный размер колпачков
45 мм
Размер цоколя устройства
80 мм
Монтажная ширина
70 (4 установочных мест) мм
Монтаж
Фиксаторный ползунок с тремя положениями упрощает демонтаж из имеющейся системы
Класс защиты
IP20, IP40 (встроенный)
Клеммы вверху и внизу
Клеммы двойного назначения
Защита клемм
Защита от прикосновений руками, DGUV VS3, EN 50274
Нагрузочная способность клеммы
Проводники в жесткой оплетке 1 x (1–25) мм2
Момент затяжки крепежных винтов
2 - 2.4 Н/м
Толщина материала сборной шины
0.8 - 2 мм
допустимый диапазон температур окружающей среды
–25 – +40 °C
допустимая температура хранения и транспортировки
-35 - +60 °C
Стойкость к климатическим воздействиям
согласно IEC/EN 61009

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
25 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
9.4 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+40 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Earth leakage circuit breaker (EC000905)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Автоматы защитного отключения тока повреждения / Автоматы защитного отключения тока повреждения в комбинации с линейными защитными автоматами (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Number of poles (total)
3
Number of protected poles
3
Rated voltage
400 V
Rated insulation voltage Ui
500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Rated current
25 A
Rated fault current
0.03 A
Leakage current type
A
Current limiting class
3
Rated short-circuit breaking capacity acc. EN 61009
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity IEC 60947-2
0 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn acc. EN 61009-1
10 kA
Disconnection characteristic
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC
Frequency
50 Hz
Release characteristic
C
Concurrently switching N-neutral
Yes
With interlocking device
No
Over voltage category
3
Pollution degree
2
Ambient temperature during operating
-25 - 40 °C
Width in number of modular spacings
4
Built-in depth
70 mm
Suitable for flush-mounted installation
No
Anti-nuisance tripping version
No
Degree of protection (IP)
IP20
Connectable conductor cross section solid-core
1 - 25 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired
1 - 25 mm²