Leveringsprogramma

Basisfunctie
FI/LS combibeveiligingsschakelaar
polen
3-polig
Afschakelkarakteristiek
C
Toepassing
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
25 A
Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 61009
10 kA
Nominale foutstroom [IΔN]
0,03 A
Type
Type A
Afschakeling
onvertraagd s...
Assortiment
PKPM3
Toepasbaarheid
Pulsstroomgevoelig
Stroomstootvastheid
Beperkt stroomstootvast 250 A

Technische gegevens

Elektrisch
Uitvoering conform
IEC/EN 61009
Actuele testmarkering
conform opdruk
Afschakeling
onvertraagd s...
nominale bedrijfsspanning [Ue]nominale bedrijfsspanning [Ue ]
230 V AC
Nom. frequentie [f]
50 Hz
Nom. foutstromen [IΔn ]
30, 100 mA
Nom. fout-niet afschakelstroom [IΔno]
0,5
Toepasbaarheid
Pulsstroomgevoelig
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
4 (1,2/50μs) kV
Max. toelaatbare voorzekeringKortsluiting [gG/gL]
100 A
Karakteristiek
C
Selectiviteitsklasse
3
LevensduurElektrisch [Schakelingen]
≧ 2000
LevensduurMechanisch [Schakelingen]
≧ 10000
Mechanisch
Kapinbouwmaat
45 mm
Maat apparaatsokkel
80 mm
Inbouwbreedte
70 (4TE) mm
montage
Tristabiele borgschuif maakt demontage uit bestaande samenstelling mogelijk.
beschermingsgraad
IP20, IP40 (ingebouwd)
Klemmen boven en onder
Raam-/liftklemmen
Klembeveiliging
veilig voor aanraking van hand en vingers, DGUV VS3, EN 50274
Klemverbindingscapaciteit
onbuigzame geleiders 1 x (1 - 25) mm2
Aandraaimoment van de klemschroeven
2 - 2.4 Nm
Materiaaldikte rail
0.8 - 2 mm
Toegestand omgevingstemperatuurbereik
-25 - +40 °C
Toegestand opslag- resp. transporttemperatuur
-35 - +60 °C
Klimaatbestendigheid
volgens IEC/EN 61009

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
25 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
9.4 W
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
+40 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Aardlekautomaat (EC000905)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Combinatie aardlek-schakelaar/kabelbeschermschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Aantal polen (totaal)
3
Aantal beveiligde polen
3
Nom. (meet)spanning
400 Volt
Nom. isolatiespanning Ui
500 Volt
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 Kilovolt
Nom. (meet)stroom
25 Amp
Nom. foutstroom
0.03 Amp
Type lekstroom
A
Energiebegrenzingsklasse
3
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
10 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2
0 Kiloamp
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
10 Kiloamp
Afschakelkarakteristiek
Stootspanningsvastheid
0.25 Kiloamp
Spanningstype
AC
Frequentie
50 Hz
Uitschakelkarakteristiek
C
Meeschakelende nul
Ja
Met vergrendelingsvoorziening
Nee
Overspanningscategorie
3
Vervuilingsgraad
2
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 40 Graden Celsius
Breedte in module-eenheden
4
Inbouwdiepte
70 Millimeter
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)
Nee
High-immunity uitvoering
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1 - 25 Vierkante millimeter
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1 - 25 Vierkante millimeter