Leveringsprogram

Grunnfunksjon
FI/LS kombinert vernebryter
Poler
3-polet
Utløsningskarakteristikk
C
Bruk
Koblingsenheter for boligbygg og funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
25 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 61009
10 kA
Nominiell feilstrøm [IΔN]
0,03 A
Type
Type A
Utløsning
ikke-forsinket s…
Sortiment
PKPM3
Sensitivitet
pulsstrømsensetiv
Støtstrømfasthet
betinget støtstrømfast 250 A

Tekniske data

Elektrisk
Utførelser iht.
IEC/EN 61009
Aktuelle godkjenningsmerker
Iht. påskrift
Utløsning
ikke-forsinket s…
Måledriftsspenning [Ue]Måledriftsspenning [Ue]
230 V AC
Nominell frekvens [f]
50 Hz
Nominell feilstrøm [IΔn]
30, 100 mA
Kalibreringsfeil ikke utløsningsstrøm [IΔno]
0,5
Sensitivitet
pulsstrømsensetiv
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4 (1,2/50μs) kV
Maks. tillatt reservesikringKortslutning [gG/gL]
100 A
Karakteristikk
C
Selektivitetsklasse
3
Levetidelektrisk [Bryteroperasjoner]
≧ 2000
Levetidmekanisk [Bryteroperasjoner]
≧ 10000
Mekanisk
Hettemonteringsmål
45 mm
Apparatsokkelmål
80 mm
Monteringsbredde
70 (4TE) mm
montasje
Trippestabil sneppskyver muliggjør utbygging fra en eksisterende sammenstilling.
Kapslingsklasse
IP20, IP40 (montert)
Klemmer oppe og nede
Terminaler for to formål
Klemmebeskyttelse
finger- og håndberøringssikker, DGUV VS3, EN 50274
Klemmekapasitet
stive ledere 1 x (1 - 25) mm2
Tiltrekkingsmoment for klemmeskruene
2 - 2.4 Nm
Materialtykkelse for skinnesystem
0.8 - 2 mm
Tillatt omgivelsestemperaturområde
-25 - +40 °C
Tillatt lager- eller transporttemperatur
-35 - +60 °C
Klimamotstandsdyktighet
i henhold til IEC/EN 61009

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
25 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
9.4 W
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
+40 °C
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
Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Jordfeilautomat (EC000905)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / MCB/RCCB combination (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Poltall (totalt)
3
Antall beskyttede poler
3
Merkespenning
400 Volt
Nominell isolasjonspenning Ui
500 Volt
Merkespenningstyrke Uimp
4 kilovolt
Merkestrøm
25 Amp
Nominell feilstrøm
0.03 Amp
Lekkasjestrømtype
A
Energibegrensningsklasse
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009
10 Kilo-Amp
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2
0 Kilo-Amp
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1
10 Kilo-Amp
Utkoblingskarakteristikk
Støtstrømskapasitet
0.25 Kilo-Amp
Spenningstype
AC
Frekvens
50 Hz
Utløsningskarakteristikk
C
Medkoblende nulleder
Ja
Med forriglingsmekanisme
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 40 Grad Celsius
Bredde i antall modulmellomrom
4
Innbyggingsdybde
70 Millimeter
Egnet for innfelt montasje
Nei
Beskyttelse mot feilutløsing
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1 - 25 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1 - 25 Kvadratmillimeter