Programma di fornitura

Funzione di base
Interruttore magnetotermico-differenziali FI/LS
Poli
a 3 poli
Curva caratteristica d'intervento
C
Applicazione
Apparecchiatura per edifici residenziali e funzionali
Corrente nominale [In]
25 A
Potere nominale di apertura secondo IEC/EN 61009
10 kA
Corrente nominale differenziale [IΔN]
0,03 A
Sigla
Tipo A
Sgancio
istantaneo S...
Assortimento
PKPM3
Sensibilità
sensibile a corrente impulsiva
immune ai picchi di corrente
limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A

Dati tecnici

Elettrico
Tipologie conformi a
IEC/EN 61009
Marchio di controllo attuale
secondo sovrastampa
Intervento
nessun ritardo S...
Tensione nominale di impiego [Ue]Tensione nominale d'impiego [Ue]
230 V AC
Frequenza nominale [f]
50 Hz
Correnti nominali differenziali [IΔn]
30, 100 mA
Corrente differenziale nominale di mancato sgancio [IΔno]
0,5
Sensibilità
sensibile a corrente impulsiva
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
4 (1,2/50 μs) kV
Max. fusibile a monte ammessoCorto circuito [gG/gL]
100 A
Curva caratteristica
C
Classe di selettività
3
Durataelettrico [Manovre]
≧ 2000
Duratameccanico [Manovre]
≧ 10000
Meccanico
Dimensioni di montaggio calotta
45 mm
Misura zoccolo apparecchio
80 mm
Larghezza di montaggio
70 (4 unità passo) mm
Montaggio
Il connettore ad arresto meccanico tristabile consente l'espansione da un intergruppo esistente
Grado di protezione
IP20, IP40 (incorporato)
Morsetti sopra e sotto
Morsetti per doppio uso
Protezione morsetti
sicuro per il contatto di mani e dita, DGUV VS3, EN 50274
Capacità dei morsetti
conduttori rigidi 1 x (1 - 25) mm2
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio
2 - 2.4 N/m
Spessore materiale sbarra di distribuzione
0.8 - 2 mm
Campo temperatura ambiente ammesso
-25 - +40 °C
Temperatura di stoccaggio/trasporto ammessa
-35 - +60 °C
Idoneità ai climi
in conformità con IEC/EN 61009

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
25 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
9.4 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+40 °C
0
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / combinazione interruttore differenziale/magnetotermico (EC000905)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Interruttore differenziale / Corrente di guasto/ interruttore di potenza (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
numero di poli (totale)
3
numero di poli protetti
3
tensione di dimensionamento
400 V
tensione di isolamento nominale Ui
500 V
resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 kV
corrente di dimensionamento
25 A
corrente di guasto nominale
0.03 A
tipo di corrente di guasto
A
classe di limitazione energetica
3
potere di interruzione nominale secondo EN 61009
10 kA
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
0 kA
potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1
10 kA
caratteristiche di spegnimento
resistenza a corrente impulsiva
0.25 kA
tipo di tensione di alimentazione
AC
frequenza
50 Hz
curva d'intervento
C
conduttore neutro a connessione
con dispositivo di bloccaggio
no
categoria di sovratensione
3
grado di inquinamento
2
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 - 40
larghezza in unità di suddivisione
4
profondità di incasso
70 mm
adatto per installazione a incasso
no
protezione da scatto intempestivo
no
grado di protezione (IP)
IP20
sezione conduttore collegabile unifilare
1 - 25 mm
sezione conduttore collegabile multifilare
1 - 25 mm