Dodavatelský program

Základní funkce
Proudový chránič s nadproudovou ochranou
Póly
3-pólové
Spouštěcí charakteristika
C
Použití
Spínací přístroje pro bytovou výstavbu a účelové stavby
Jmenovitý pracovní proud [In]
25 A
Jmenovitá spínací schopnost podle ČSN EN 61009
10 kA
Jmenovitý reziduální proud [IΔN]
0,03 A
Typ
Typ A
Vypínací
nezpožděná s…
Sortiment
PKPM3
Citlivost
citlivý na střídavý i pulzující stejnosměrný reziduální proud
odolnost proti rázovému proudu
podmíněná odolnost proti rázovému proudu 250 A

Technická data

Elektrický
Types conform to
IEC/EN 61009
Current test marks
As per inscription
Tripping
non-delayed s…
Jmenovité pracovní napětí [Ue]Jmenovité provozní napětí [Ue]
230 V AC
Jmenovitá frekvence [f]
50 Hz
Jmenovité chybové proudy [IΔn ]
30, 100 mA
Rated non-tripping current [IΔno]
0.5
Citlivost
citlivý na střídavý i pulzující stejnosměrný reziduální proud
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4 (1.2/50μs) kV
Max. přípustná zálohová pojistkaShort-circuit [gG/gL]
100 A
Characteristic
C
Selectivity Class
3
životnostElektrický [Počet sepnutí]
≧ 2000
životnostMechanický [Počet sepnutí]
≧ 10000
Mechanický
Standardní přední rozměry
45 mm
Výška přístroje
80 mm
Vestavěná šířka
70 (4TE) mm
Montáž
Stabilní západka umožňuje montáž ze stávajících spojů.
Stupeň krytí
IP20, IP40 (vestavěno)
Horní a spodní část svorek
Twin-purpose terminals
Svorková ochrana
bezpečný proti dotyku palce a dlaně, DGUV VS3, EN 50274
Připojovací průřezy
pevné vodiče 1 x (1–25) mm2
Tightening torque of fixing screws
2 - 2.4 N/m
Tloušťka materiálu sběrnicového budiče
0.8 - 2 mm
Přípustný rozsah okolní teploty
-25 - +40 °C
Přípustná teplota pro skladování a přepravu
-35 - +60 °C
Klimatická odolnost
in accordance with IEC/EN 61009

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
25 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
9.4 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Earth leakage circuit breaker (EC000905)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Vypínac ochrany proti chybnému proudu / Vypínac ochrany proti chybnému proudu / vypínac ochrany vedení (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Number of poles (total)
3
Number of protected poles
3
Rated voltage
400 V
Rated insulation voltage Ui
500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Rated current
25 A
Rated fault current
0.03 A
Leakage current type
A
Current limiting class
3
Rated short-circuit breaking capacity acc. EN 61009
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity IEC 60947-2
0 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn acc. EN 61009-1
10 kA
Disconnection characteristic
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC
Frequency
50 Hz
Release characteristic
C
Concurrently switching N-neutral
Yes
With interlocking device
No
Over voltage category
3
Pollution degree
2
Ambient temperature during operating
-25 - 40 °C
Width in number of modular spacings
4
Built-in depth
70 mm
Suitable for flush-mounted installation
No
Anti-nuisance tripping version
No
Degree of protection (IP)
IP20
Connectable conductor cross section solid-core
1 - 25 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired
1 - 25 mm²