Delivery program

Basisfunctie
Toebehoren
Toebehoren
Glasvezel enkelvoudige kabel
Ommanteling
PVC
Model (buitenste afmetingen)
0,5 x 3,9 ⌀ x 914 mm
Toepasbaar voor
toepasbaar voor
13106A…
13100A…
6235A-6501

Design verification as per IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-40 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+105 °C

Technical data ETIM 9.0

Data and telecommunication (EG000037) / Toebehoren/onderdelen voor glasvezeltechniek (EC002609)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Connection devices / Connection devices (accessories) (ecl@ss13-27-14-44-92 [AEI688011])
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Yes
Onderdeel
No

Approvals

Product Standards
none