Leveringsprogramma

Basisfunctie
Optische Sensoren
Assortiment
E58 Harsh Duty Serie
Aansluitmogelijkheden
2 m aansluitkabel
Model (buitenste afmetingen)
M30 x 1,5 mm
Nom. bedrijfsspanning [Ue]
10 - 30 V DC
Nominale schakelafstand [Sn ]
18000 mm
Beschrijving
Voor combinatie met reflector
Aansluiting
4-draads
Functie
Reflectorfotocel
Lichtsoort
Zichtbaar rood
Materiaal
Roestvaststaal ( RVS )
Schakeltype
NPN
PNP
Schakelprincipe
licht schakelend
Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking

UL File No. E166051

UL Category Control No. NRKH, NRKH7

CSA File No. UL report applies to both Canada and US

CSA Class No. –

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Max. Voltage Rating 30 V DC

Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-5-2
omgevingstemperatuur
-40 - +55
Schokbestendigheid
100
Schokduur 3 ms g
beschermingsgraad
IP69
Specificaties
Nom. schakelafstandNominale schakelafstand [Sn ]
18000 mm
Bereik
≦ 18 mm
Nom. bedrijfsspanning [Ue]
10 - 30 V DC
max. belasting [Ie ]
< 100 mA
Responstijd
1.6 ms
Aanwijzing schakeltoestand
Rood LED
Beveiligingsfuncties
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Beveiliging tegen draadbreuk
Aansluiting
4-draads
BouwvormModel (buitenste afmetingen)
M30 x 1,5 mm
Aansluitmogelijkheden
2 m aansluitkabel
Materiaal
Roestvaststaal ( RVS )

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-40 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C

Technische gegevens ETIM 8.0

Sensoren (EG000026) / Reflectie lichtscherm (EC002717)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Binaire sensoren, veiligheidsgerichte sensoren, productiemeettechniek / Optoelektronische sensor / Reflectie-lichtbarrière (ecl@ss10.0.1-27-27-09-02 [AKP251013])
Preventieve melding voor storingskans
Nee
Met tijdfunctie
Nee
Nom. schakelafstand
18000 mm
Max. schakelafstand
0 mm
Max. uitgangsstroom
100 mA
Reflector meegeleverd
Nee
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Nee
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Nee
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Nee
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Nee
Met overige analoge uitgang
Nee
Instelprocedure
Overig
Met communicatie-interface analoog
Nee
Met communicatie-interface AS-Interface
Nee
Met communicatie-interface CANOpen
Nee
Met communicatie-interface DeviceNet
Nee
Met communicatie-interface Ethernet
Nee
Met communicatie-interface INTERBUS
Nee
Met communicatie-interface PROFIBUS
Nee
Met communicatie-interface RS-232
Nee
Met communicatie-interface RS-422
Nee
Met communicatie-interface RS-485
Nee
Met communicatie-interface SSD
Nee
Met communicatie-interface SSI
Nee
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
2
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
0
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
0
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
0
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Overig
Uitvoering elektrische aansluiting
Kabel
Uitvoering schakeluitgang
NPN
Uitvoering schakelelement
Overig
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Bouwvorm behuizing
Kubus
Breedte sensor
0 mm
Diameter sensor
30 mm
Hoogte van de sensor
0 mm
Lengte sensor
111 mm
Tastfunctie
Helderschakelend
Materiaal optische vlakken
Glas
Materiaal behuizing
Metaal
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang
0 mA
Min. reflectorafstand
0 mm
Omgevingstemperatuur
-40 - 55 °C
Reactietijd
ms
Reikwijdte beveiligingsveld
0 m
Schakelfrequentie
312 Hz
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
1
Schakelspanning OSSD in High-toestand
30 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
10 - 30 V
Spanningstype
DC
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Nee
Laserbeschermklasse
Geen
Golflengte sensor
0 nm
Lichtsoort
Overig
Lichtvlek
0 mm²
Met inschakelvergrendeling
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Beschermingsgraad (NEMA)
6P, 13

Goedkeuringen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.
E166051
UL Category Control No.
NRKH, NRKH7
CSA File No.
UL report applies to both Canada and US
CSA Class No.
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating
30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Afmetingen

1360DIM-315
① Aansluitkabel: 2m