135690 E58-30RS18-HL
Reflexní senzor, Sn=18m, 4L, 10-30VDC, světlý, NPN, PNP, M30, kovové provedení, vedení 2m
Alternate Catalog No.
E58-30RS18-HL
Řada E58 charakteristické vlastnosti výrobku: Senzory s průměrem 18 mm nebo 30 mm.Nepředstižný optický výkon – vyzrálá optika pro velké dosahy umožňuje detekovat cílové objekty i ve znečištěném prostředí. Odolné proti mnoha chemikáliím používaným v automobilovém, potravinářském a lesnickém odvětví. Vhodné do vysokých teplot a k vysokotlakému čištění (82 bar). Mechanická těsnění z Vitonu jsou odolná proti extrémnímu kolísání teploty. Viditelné snímací paprsky všech modelů zjednodušují vestavbu a vyrovnání optického senzoru. Indikátor funkce má nedostižnou intenzitu světla a je viditelný ze všech směrů a za všech světelných podmínek. Jediné senzory s potlačením pozadí a 2-vodičovým obvodem, které jsou na trhu k dostání. 4-vodičové stejnosměrné senzory disponují po jednom výstupu PNP a NPN.
Dodavatelský program
Základní funkce
Optické senzory
Sortiment
Řada E58 Harsh Duty
Možnosti připojení
2 m připojovací vedení
Konstrukční typ (vnější rozměry)
M30 x 1,5 mm
Jmenovité provozní napětí [Ue]
10 - 30 V DC
Jmenovitá spínací vzdálenost [Sn]
18000 mm
Popis
Ke kombinaci s odrazovou deskou
Připojení
4-vodičové
Funkce
Reflexní senzor
Typ světla
viditelné červené
Materiál
Nerezová ocel,
Typ spínače
NPN
PNP
PNP
Princip spínání
spíná za světla
Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No. E166051
UL Category Control No. NRKH, NRKH7
CSA File No. UL report applies to both Canada and US
CSA Class No. –
North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating 30 V DC
Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947-5-2
Okolní teplota
-40 - +55
Odolnost proti nárazu
100
Doba otřesu 3 ms g
Doba otřesu 3 ms g
Stupeň krytí
IP69
Charakteristiky
Jmenovitá spínací vzdálenostJmenovitá spínací vzdálenost [Sn]
18000 mm
Dosah
≦ 18 mm
Jmenovité provozní napětí [Ue]
10 - 30 V DC
Jmenovitý povozní proud [Ie]
< 100 mA
Doba odezvy
1.6 ms
Zobrazení stavu sepnutí
červená LED
Ochranné funkce
Zkratová ochrana
Ochrana proti přepólování
Ochrana proti přerušení vodiče
Ochrana proti přepólování
Ochrana proti přerušení vodiče
Připojení
4-vodičové
ProvedeníKonstrukční typ (vnější rozměry)
M30 x 1,5 mm
Možnosti připojení
2 m připojovací vedení
Materiál
Nerezová ocel,
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Provozní teplota okolí min.
-40 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Technická data podle ETIM 8.0
Sensors (EG000026) / Retroreflective photoelectric sensor (EC002717)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Binární senzorika, bezpecnostne orientovaná senzorika, výrobní merící technika / Optoelektronický senzor / Reflexní svetelná závora (ecl@ss10.0.1-27-27-09-02 [AKP251013])
Pre failure notice
No
With time function
No
Rated switching distance
18000 mm
Max. switching distance
0 mm
Max. output current
100 mA
With reflector
No
Analogue output 0 V ... 10 V
No
Analogue output 0 mA ... 20 mA
No
Analogue output 4 mA ... 20 mA
No
Analogue output -10 V ... +10 V
No
With other analogue output
No
Setting procedure
Other
With communication interface analogue
No
With communication interface AS-Interface
No
With communication interface CANOpen
No
With communication interface DeviceNet
No
With communication interface Ethernet
No
With communication interface INTERBUS
No
With communication interface PROFIBUS
No
With communication interface RS-232
No
With communication interface RS-422
No
With communication interface RS-485
No
With communication interface SSD
No
With communication interface SSI
No
Number of semiconductor outputs with signalling function
2
Number of contact energized outputs with signalling function
0
Number of protected semiconductor outputs
0
Number of protected contact energized outputs
0
Type of interface for safety communication
Other
Type of electric connection
Cable
Type of switching output
NPN
Type of switch function
Other
Operation agent-safety class
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Construction type housing
Cuboid
Width sensor
0 mm
Diameter sensor
30 mm
Height of sensor
0 mm
Length of sensor
111 mm
Sensing mode
Light switching
Material of optical surface
Glass
Material housing
Metal
Max. output current at protected output
0 mA
Min. reflector distance
0 mm
Ambient temperature
-40 - 55 °C
Response time
ms
Transmission range of the safety field
0 m
Switching frequency
312 Hz
Type of safety according to IEC 61496-1
1
Switching voltage of OSSD at state "high"
30 V
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
10 - 30 V
Voltage type
DC
With monitoring function downstream switching devices
No
Laser protection class
None
Wavelength of the sensor
0 nm
Type of light
Other
Light dot
0 mm²
With restart blockage
No
Suitable for safety functions
No
Degree of protection (IP)
IP67
Degree of protection (NEMA)
6P, 13
aprobace,
Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.
E166051
UL Category Control No.
NRKH, NRKH7
CSA File No.
UL report applies to both Canada and US
CSA Class No.
–
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating
30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center