Lieferprogramm

Grundfunktion
Optische Sensoren
Sortiment
E58 Harsh Duty Serie
Anschlussmöglichkeiten
2 m Anschlussleitung
Bauform (äußere Abmessungen)
M30 x 1,5 mm
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
10 - 30 V DC
Bemessungsschaltabstand [Sn]
18000 mm
Beschreibung
zur Kombination mit Reflektor
Anschluss
4-Draht
Funktion
Reflexlichtschranke
Lichtart
sichtbar rot
Material
Edelstahl
Schaltart
NPN
PNP
Schaltprinzip
dunkel schaltend
Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking

UL File No. E166051

UL Category Control No. NRKH, NRKH7

CSA File No. UL report applies to both Canada and US

CSA Class No. –

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Max. Voltage Rating 30 V DC

Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947-5-2
Umgebungstemperatur
-40 - +55
Schockfestigkeit
100
Schockdauer 3 ms g
Schutzart
IP69
Kennwerte
BemessungsschaltabstandBemessungsschaltabstand [Sn]
18000 mm
Reichweite
≦ 18 mm
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
10 - 30 V DC
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
< 100 mA
Antwortzeit
1.6 ms
Anzeige Schaltzustand
rot LED
Schutzfunktionen
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Schutz gegen Drahtbruch
Anschluss
4-Draht
BauformBauform (äußere Abmessungen)
M30 x 1,5 mm
Anschlussmöglichkeiten
2 m Anschlussleitung
Material
Edelstahl

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-40 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C

Technische Daten nach ETIM 7.0

Sensoren (EG000026) / Reflexions-Lichtschranke (EC002717)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Binäre Sensorik, sicherheitsgerichtete Sensorik / Optoelektronischer Sensor / Reflexions-Lichtschranke (ecl@ss10.0.1-27-27-09-02 [AKP251013])
Vorausfallmeldung
nein
Mit Zeitfunktion
nein
Bemessungsschaltabstand
18000 mm
Max. Schaltabstand
0 mm
Max. Ausgangsstrom
100 mA
Reflektor im Lieferumfang enthalten
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V
nein
Mit sonstigem Analogausgang
nein
Einstellverfahren
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Gehäusebauform
Quader
Breite des Sensors
0 mm
Durchmesser des Sensors
30 mm
Höhe des Sensors
0 mm
Länge des Sensors
111 mm
Tastfunktion
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
0 mA
Min. Reflektorabstand
0 mm
Umgebungstemperatur
40 - 55 °C
Reaktionszeit
0 ms
Reichweite des Schutzfeldes
0 m
Schaltfrequenz
312 Hz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
10 - 30 V
Spannungsart
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
nein
Laserschutzklasse
ohne
Wellenlänge des Sensors
0 nm
Lichtart
sonstige
Lichtfleck
0 mm²
Mit Wiederanlaufsperre
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Schutzart (IP)
IP67
Schutzart (NEMA)
4X

Approbationen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.
E166051
UL Category Control No.
NRKH, NRKH7
CSA File No.
UL report applies to both Canada and US
CSA Class No.
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating
30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Abmessungen

1360DIM-315
① Anschlussleitung: 2m